MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Through-Spindle Coolant 1K (TSC1K)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Lichid de răcire prin arborele principal, 1000 psi

    DOAR CNY
Lichid de răcire la înaltă presiune prin sculă
  • Informații opțiune
  • Detalii

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE DE SERVICE

VIDEOCLIPURI

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Acest sistem Haas cu lichid de răcire prin arborele principal furnizează până la 1000 psi (69 de bari) de lichid de răcire prin scula de așchiere, permițând efectuarea de tăieturi mai dificile, viteze de avans mai mari, foraje de găuri adânci și finisaje de suprafață mai bune. Sistemul de 1000 psi (69 de bari) este ideal pentru efectuarea de găuri cu treceri pentru lichidul de răcire de 0,050 in (1,3 mm) și mai mici. Cu ajutorul sistemului cu lichid de răcire prin arborele principal puteți reduce într-adevăr duratele ciclului pentru a crește capacitatea de trecere și veți produce piese de o calitate sporită. Pentru a reduce colmatarea, pompa TSC Haas include o funcție inovatoare de autocurățare. Viteza maximă de rotații/minut cu TSC activat este de 15.000 rpm.

  • Recomandat pentru scule cu orificii pentru lichidul de răcire cu diametrul de 0.050 in (1,3 mm) sau mai mic
  • Permite forajul de găuri adânci fără așchiere, pentru a reduce duratele ciclului
  • Reduce rigidizarea materialelor de lucru și crește durata de viață a sculei
  • Produce finisaje de suprafață îmbunătățite, prin eliminarea șpanului
  • Pompă TSC cu funcție de autocurățare
  • Necesită alimentare trifazică

NOTĂ: Funcția Lichidul de răcire prin arborele principal nu poate fi instalată în câmp fără opțiunea  Lichidul de răcire prin arborele principal pregătit .

Documente de service
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Avantajele lichidului de răcire prin arborele principal


În acest video, Scott și Matt demonstrează unele avantaje ale sistemului TSC Haas prin compararea lichidului de răcire cu flux tradițional și a lichidului de răcire prin arborele principal, pe aceeași aplicație de găurire.

Recently Updated

Provocarea lichidului de răcire prin arborele principal


Cu cât este mai rapid lichidul de răcire prin arborele principal în comparație cu găurirea progresivă? În această Recomandare a zilei live, Mark vă prezintă avantajele lichidului de răcire prin arborele principal și cu cât este mai rapid comparativ cu găurirea progresivă tradițională.

Recently Updated

Eliminarea șpanului și lubrifierea sculelor


Îndepărtarea șpanului și lubrifierea sculei sunt probleme bine cunoscute atunci când vine vorba despre prelucrarea pieselor de calitate. Îndepărtarea șpanului asigură faptul că scula taie material curat și că nu există resturi de șpan. De asemenea, lichidul de răcire ajută la lubrifierea sculei în timpul așchierii pentru o finisare curată și ajută sculele și inserțiile să aibă o durată de viață mai mare.

Recently Updated

Opțiuni în prim-plan - Lichidul de răcire la înaltă presiune


Puneți până la 300 psi de lichid de răcire acolo unde este necesar, în vârful sculei. Sistemul lichidului de răcire la înaltă presiune împinge șpanul afară din găuri pentru a se asigura că dvs. prelucrați material curat și vă permite să găuriți alezaje adânci într-o singură etapă, fără găurire progresivă.

Recently Updated

Lichidul de răcire prin arborele principal pe mașinile Haas


Frezați și găuriți mai adânc și mai rapid. Opțiunea lichid de răcire prin arborele principal furnizează mereu lichid de răcire la înaltă presiune acolo unde este nevoie. Vor rezulta durate mai scurte ale ciclurilor și finisări mai bune ale pieselor finalizate.

Recently Updated

Cum funcționează - Lichidul de răcire prin arborele principal


În acest episod intitulat Haas Cum Funcționează, inginerul mecanic Katherine White descrie modul în care funcționează sistemul TSC Haas, beneficiile utilizării TSC și aplicațiile corespunzătoare atât pentru sistemul cu 300 psi (20,7 bari) cât și pentru cel cu 1000 psi (68,9 bari).

DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI

Lichidul de răcire prin arborele principal (300 psi și 1000 psi)

De ce lichid de răcire prin arborele principal (TSC)?

  • Opțiunea cu lichidul de răcire prin arborele principal (TSC) adaugă un plus de valoare VMC-ului sau HMC-ului Haas mărind performanță mașinii și oferind lichid de răcire acolo unde este necesar. 
  • Lichidul de răcire prin arborele principal la înaltă presiune este esențial pentru operațiunile de foraj găuri adânci și de creare a locașurilor adânci, menținând sculele lubrifiate și fără acumulări de șpan. 
  • Prin opțiunea cu lichidul de răcire prin arborele principal, productivitatea poate fi mărită modificând programele actuale cu viteze de avans mai rapide și optimizând operațiunile de găurire, ceea ce va duce la reducerea duratei ciclului și la piese de calitate superioară. 

Specificațiile lichidului de răcire prin arborele principal

  • Trecerile mai mici pentru lichidul de răcire din sculă restricționează fluxul din lichidul de răcire, ducând la creșterea presiunii 
  • Numărul maxim de rotații pe minut cu lichidul de răcire prin arborele principal  este 15.000
  • O sculă cu orificiu străpuns de 0,22" (5,6 mm) sau mai mult permite trecerea unei cantități mai mari de lichid de răcire, ceea ce duce la o presiune mai scăzută la muchia de așchiere a sculei 

Notă: Opțiunea cu lichidul de răcire prin arborele principal este necesară pentru a putea fi instalat la client lichidul de răcire prin arborele principal. Necesită curent trifazic.

Operațiunea cu lichidul de răcire prin arborele principal

  • Presiunea actuală transmisă către muchia de așchiere depinde de dimensiunea trecerii pentru lichidul de răcire din sculă
  • Trecerile mai mici pentru lichidul de răcire restricționează fluxul, ducând la creșterea presiunii
  • Trecerile mai mare din sculă permit trecerea unei cantități mai mari de fluid, ceea ce duce la o presiune mai scăzută la muchia de așchiere
  • Cea mai ridicată presiune se înregistrează la cel mai scăzut debit (cele mai mici orificii)

Beneficiile lichidului de răcire prin arborele principal

  • Mărește durata de viața a sculei prin eliminarea șpanului în timpul forajului de găuri adânci și al frezării unui locaș orb 
  • Permite viteze mai mari de așchiere pentru reducerea duratei ciclului și previne retăierea șpanului
  • Oferă finisaje îmbunătățite ale suprafeței
  • Cu lichidul de răcire prin arborele principal și dispozitivele corecte de prelucrare, puteți fora găuri adânci într-o singură etapă
  • Oferă economisiri semnificative ale timpului comparativ cu găurirea progresivă 

Compararea forajului: 6 găuri la o adâncime de 2,0" (51 mm)*

Burghiu din oțel de mare viteză, găurire progresivă cu lichid de răcire prin injecție: 
• Burghiu din oțel de mare viteză (HSS) de 1⁄2"
• Viteza arborelui principal: 3820 rpm
• Viteză de avans: 62 ipm
• Adâncimea progresivă: 0,25" 
• Durata ciclului: 44 sec

Burghiu metalic, găurire într-o singură etapă cu lichidul de răcire prin arborele principal: 
• Burghiu metalic de 1⁄2"
• Viteza arborelui principal: 15.000 rpm 
• Viteză de avans: 180 ipm
• O singură etapă
• Durata ciclului: 20 sec

Notă: operațiunile de pregăurire sunt necesare doar când lucrați cu scule HSS. Cu burghiele metalice și TSC, nu este necesară nicio operațiune de pregăurire. Astfel, durata ciclului este redusă și productivitatea este mărită.

*Compararea nu include o operațiune de pregăurire.

Randamentul investițiilor

Durata de ciclu a piesei fără lichidul de răcire prin arborele principal = 5 min 30 sec
Durata de ciclu a piesei cu lichidul de răcire prin arborele principal activat = 4 min
Diferența: 1 minut 30 secunde 

Piese pe oră fără lichidul de răcire prin arborele principal: 11
Piese pe oră cu lichidul de răcire prin arborele principal: 14 = cu 27% mai rapid

FACEȚI CALCULUL

  • Cota atelierului: 60 $/oră
  • Durata de funcționare a mașinii: 40 de ore/săptămână
  • 40 ore X 27% = 10,8 ore/săptămână economisite X 60 $ cota atelierului = 648 $ economisiri/săptămână
  • Durata de amortizare: 3 luni

* Sculele metalice cu capacitatea TSC trebuie să beneficieze la maximum de această opțiune 

Videoclipuri despre lichidului de răcire prin arborele principal

DEPRESURIZARE TSC – RECOMANDARE DE SERVICE HAAS AUTOMATION

NOTĂ: aceste videoclipuri cu instrucțiuni prezintă proceduri care trebuie efectuate doar de către tehnicienii de service instruiți. Dacă nu aveți pregătirea corespunzătoare, vă puteți răni sau puteți defecta mașina. În acest episod, inginerul de service, Brian Dickenson, explică de ce uneori există întârzieri între schimbările sculei după utilizarea TSC și prezintă o metodă simplă de a elimina aceste întârzieri.

LICHID DE RĂCIRE PRIN ARBORELE PRINCIPAL (TSC) PENTRU MAȘINILE PENTRU FREZARE HAAS – HAAS AUTOMATION

Haas are două sisteme ale lichidului de răcire prin arborele principal: un sistem de 300 psi (21 de bari) și unul de 1000 psi (69 de bari). Aceste sisteme fiabile furnizează lichid de răcire la înaltă presiune, care curge prin scula de așchiere, permițând așchieri dificile, viteze de avans mai mari, foraje de găuri adânci și calități excelente ale suprafeței. Cu lichidul de răcire prin arborele principal veți reduce duratele ciclului, veți mări capacitatea de trecere și veți produce piese de calitate superioară. Pentru a reduce colmatarea, pompa TSC Haas include o funcție inovatoare de autocurățare.

CUM FUNCȚIONEAZĂ LICHIDUL DE RĂCIRE PRIN ARBORELE PRINCIPAL – HAAS

În acest episod din seria Cum funcționează, inginerul mecanic, Katherine White, descrie modul în care funcționează sistemul pentru lichidul de răcire prin arborele principal (TSC) Haas, explică beneficiile utilizării TSC și prezintă aplicațiile corespunzătoare atât pentru sistemul cu 300 psi (21 bari), cât și pentru cel cu 1000 psi (69 bari).

AVANTAJELE LICHIDULUI DE RĂCIRE PRIN ARBORELE PRINCIPAL

În acest videoclip, Scott și Matt demonstrează unele avantaje ale sistemului TSC Haas, comparând fluxul tradițional al lichidului de răcire și lichidul de răcire prin arborele principal pe aceeași aplicație de găurire.

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.