My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Through-Spindle Coolant 1K (TSC1K)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Chłodziwo wrzeciona, 1000 psi

    TYLKO W WALUCIE CNY
Chłodzenie pod wysokim ciśnieniem przez narzędzie
  • Informacje o opcji
  • Szczegóły

PRZEGLĄD

DOKUMENTY SERWISOWE

FILMY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Układ chłodzenia przez wrzeciono Haas doprowadza chłodziwo pod ciśnieniem do 1000 psi (69 bar) do narzędzia tnącego, pozwalając na cięższe cięcia, większą prędkość posuwu, wiercenie otworów głębokich i lepsze wykończenie powierzchni. Ciśnienie 1000 psi (69 bar) jest idealnym rozwiązaniem do wierceń z przejściami na chłodziwo o średnicy 0,050" (1,3 mm) i mniejszych. Dzięki opcji chłodzenia przez wrzeciono możesz łatwo skrócić czas cyklu, zwiększyć wydajność operacji i produkować części wyższej jakości. Aby zminimalizować zapychanie, pompa układu Haas TSC ma innowacyjną funkcję samooczyszczania. Maksymalna prędkość obrotowa z włączonym układem TSC wynosi 15 000 rpm

  • Szczególnie polecane do narzędzi z otworami chłodziwa o średnicy 0,050" (1,3 mm) i mniejszych
  • Umożliwia wiercenie otworów głębokich bez wiercenia precyzyjnego, co skraca czas cyklu
  • Zmniejsza hartowanie obrabianego materiału i zwiększa trwałość narzędzia
  • Zapewnia lepsze wykończenie powierzchni przez usuwanie wiórów
  • Samoczyszcząca pompa TSC
  • Wymaga zasilania trójfazowego

UWAGA: Chłodziwo wrzeciona nie może zostać zainstalowane bez opcji  Gotowe chłodziwo wrzeciona .

Dokumenty serwisowe
FILMY
Recently Updated

Zalety chłodzenia przez wrzeciono


W tym filmie Scott i Matt przedstawiają niektóre z zalet systemu Haas TSC, porównując tradycyjne zalewanie chłodziwa oraz chłodzenie przez wrzeciono przy tym samym zastosowaniu.

Recently Updated

Wyzwanie: chłodzenie przez wrzeciono


O ile szybciej przebiega obróbka z chłodzeniem przez wrzeciono w porównaniu z wieceniem z wycofaniem? W tej wskazówce dnia Mark omawia korzyści chłodzenia przez wrzeciono i pokazuje o ile szybciej przebiega obróbka z chłodzeniem przez wrzeciono w porównaniu z tradycyjnym wieceniem z wycofaniem.

Recently Updated

Usuwanie wiórów i smarowanie narzędzi


Usuwanie wiórów i smarowanie narzędzi to dobrze znane problemy związane z obróbką części wysokiej jakości. Dzięki usuwaniu wiórów obróbka przebiega wydajniej, a na obrabianej części nie pozostają niepotrzebne wióry materiału. Chłodziwo zapewnia smarowanie narzędzia, umożliwiając lepsze wykończenie części i przedłużając trwałość oprzyrządowania oraz wkładek.

Recently Updated

Opcja dla Ciebie – chłodziwo pod wysokim ciśnieniem


Zwiększ ciśnienie chłodziwa do 300 psi dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz – na nakładce noża. Układ chłodziwa pod wysokim ciśnieniem usuwa wióry z otworów, dzięki czemu obróbka przebiega wydajniej, a głębokie otwory można wiercić jednorazowo, bez wycofywania narzędzia.

Recently Updated

Chłodzenie przez wrzeciono w maszynach Haas


Szybsze i głębsze frezowanie i wiercenie Opcja chłodzenia przez wrzeciono umożliwia podawanie chłodziwa pod wysokim ciśnieniem cały czas dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Pozwala to skrócić czas cyklu i umożliwia lepsze wykończenie gotowych części.

Recently Updated

Jak to działa — chłodziwo wrzeciona


W tej części programu Haas How It Works inżynierka Katherine White opisuje, jak działa system Haas TSC, jakie są jego zalety i kiedy warto wybrać wariant z ciśnieniem 300 psi (20,7 bar), a kiedy — 1000 psi (68,9 bar).

DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI

Chłodzenie przez wrzeciono (300 psi i 1000 psi)

Dlaczego wybrać chłodzenie przez wrzeciono (TSC)?

  • Opcja chłodzenia przez wrzeciono (TSC) sprawia, że pionowe i poziome centra obróbcze Haas stają się jeszcze bardziej wartościowym rozwiązaniem, zwiększając ich osiągi i doprowadzając chłodziwo tam, gdzie jest potrzebne. 
  • Wysokociśnieniowe chłodzenie przez wrzeciono pozwala zapewnić, że narzędzia będą zawsze odpowiednio nasmarowane i doskonale usuwa wióry, dzięki czemu jest niezbędne przy wierceniu otworów głębokich oraz operacjach związanych z głębokim kieszeniowaniem. 
  • Opcja chłodzenia przez wrzeciono umożliwia poprawienie produktywności poprzez zwiększenie prędkości posuwu już stosowanych programów oraz zoptymalizowanie operacji wiercenia, co pozwala zredukować czas cyklu i podwyższyć jakość wytwarzanych części. 

Chłodzenie przez wrzeciono — specyfikacje

  • Znajdujące się w narzędziu kanały chłodziwa o mniejszych prześwitach ograniczają przepływ chłodziwa, zwiększając przy tym ciśnienie 
  • Maksymalna liczba obrotów na minutę przy stosowaniu chłodzenia przez wrzeciono  wynosi 15 000 obr./min
  • Narzędzie z otworem przelotowym o średnicy 0,22" (5.6 mm) lub większej przepuszcza większą ilość chłodziwa, co skutkuje niższym ciśnieniem przy krawędzi tnącej narzędzia 

Uwaga: W przypadku terenowej instalacji chłodzenia przez wrzeciono konieczna jest opcja przygotowania do chłodzenia przez wrzeciono Wymaga trójfazowej sieci zasilania.

Chłodzenie przez wrzeciono — działanie

  • Rzeczywiste ciśnienie dostarczane do krawędzi tnącej zależy od rozmiaru kanałów na chłodziwo w narzędziu
  • Kanały chłodziwa o mniejszych prześwitach ograniczają przepływ, zwiększając przy tym ciśnienie
  • Większe przepływy w narzędziu pozwalają przemieszczać się większym ilościom płynu, co zmniejsza ciśnienie przy krawędzi skrawającej
  • Najwyższe ciśnienie występuje przy najniższych  przepływach (najmniejsze otwory)

Chłodzenie przez wrzeciono — korzyści

  • Wydłuża żywotność narzędzi dzięki skutecznemu usuwaniu wiórów podczas wiercenia otworów głębokich oraz ślepego frezowania gniazd 
  • Zwiększa szybkość skrawania, skraca czas cyklu i pozwala uniknąć obróbki wiórów
  • Zapewnia lepsze wykończenie powierzchni
  • Chłodzenie przez wrzeciono i wybór odpowiedniego narzędzia umożliwiają Ci wiercenie dziur do pożądanej głębokości przy pojedynczym przejściu
  • Znaczna oszczędność czasu w porównaniu do wiercenia z wycofaniem 

Porównanie operacji wiercenia: 6 otworów o głębokości 2" (51 mm)*

Stalowe wiertło wysokoobrotowe, wiercenie z wycofaniem, chłodzenie zalewowe: 
• stalowe wiertło wysokoobrotowe high-speed steel (HSS) 1⁄2"
• Prędkość wrzeciona: 3820 obr./min.
• Prędkość posuwu: 62 ipm
• Głębokość ruchu precyzyjnego: 0.25" 
• Czas cyklu: 44 sek.

Wiertło z węglika, wiercenie za jednym przyłożeniem z zastosowaniem chłodzenia przez wrzeciono: 
• wiertło z węglika 1⁄2"
• Prędkość wrzeciona: 15 000 obr./min. 
• Prędkość posuwu: 180 ipm
• Za jednym przyłożeniem
• Czas cyklu: 20 sek.

Uwaga: Operacje nawiercania wstępnego są konieczne wyłącznie przy pracy z narzędziami HSS. W przypadku wierteł z węglika i chłodzenia TSC nie ma potrzeby stosowania nawiercania wstępnego. To skraca czas cyklu i zwiększa produktywność.

*Porównanie nie uwzględnia nawiercania wstępnego.

Zwrot z inwestycji

Czas cyklu obróbki jednej części bez chłodzenia przez wrzeciono = 5 minut 30 sekund
Czas cyklu obróbki jednej części z zastosowaniem chłodzenia przez wrzeciono = 4 minuty
Różnica: 1 minuta 30 sekund 

Ilość części na godzinę pracy bez chłodzenia przez wrzeciono: 11
Ilość części na godzinę pracy z zastosowaniem chłodzenia przez wrzeciono: 14 = 27% szybciej

OBLICZ TO

  • Stawka warsztatu: 60 USD / godz.
  • Czas pracy maszyny: 40 godz. / tydz.
  • 40 godzin × 27% = oszczędność 10,8 godz. / tydz. × 60 USD stawki warsztatu = 648 USD oszczędności / tydz.
  • Czas zwrotu: 3 miesiące

*Aby w pełni wykorzystać tę opcję należy stosować narzędzia z węglika obsługujące opcję chłodzenia TSC 

Chłodzenie przez wrzeciono — Filmy

ZWOLNIENIE CIŚNIENIA TSC — PORADA SERWISOWA HAAS AUTOMATION

UWAGA: Te filmy wideo z instrukcjami przedstawiają procedury do wykonania tylko przez odpowiednio wyszkolonych techników serwisowych. W przypadku braku odpowiedniego przeszkolenia może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny. W tym odcinku inżynier Brian Dickenson tłumaczy, dlaczego czasami podczas wymiany narzędzi występuje opóźnienie po korzystaniu z opcji chłodzenia TSC i przedstawia prosty sposób na wyeliminowanie opóźnień.

CHŁODZENIE PRZEZ WRZECIONO (TSC) DO FREZAREK HAAS — HAAS AUTOMATION

Firma Haas stosuje dwa układy chłodzenia przez wrzeciono: o ciśnieniu 300 psi (21 bar) i 1000 psi (69 bar). Te niezawodne układy doprowadzają chłodziwo pod wysokim ciśnieniem, które przepływa przez narzędzie tnące, co umożliwia wykonywanie bardzo intensywnej obróbki skrawaniem, stosowanie wyższych prędkości posuwu, wiercenie otworów głębokich, i zapewnia lepsze wykończenie powierzchni. Dzięki opcji chłodzenia przez wrzeciono możesz znacząco skrócić czas cyklu, zwiększyć wydajność operacji i produkować części wyższej jakości. Aby zminimalizować zapychanie, pompa układu Haas TSC ma innowacyjną funkcję samooczyszczania.

CHŁODZENIE PRZEZ WRZECIONO — JAK TO DZIAŁA

W tym odcinku z serii How It Works inżynierka Katherine White opisuje, jak działa system chłodzenia przez wrzeciono Haas TSC oraz tłumaczy jakie są jego zalety i kiedy warto wybrać wariant z ciśnieniem 300 psi (21 bar), a kiedy — 1000 psi (69 bar).

ZALETY CHŁODZENIA PRZEZ WRZECIONO

W tym filmie Scott i Matt przedstawiają niektóre z zalet systemu Haas TSC, porównując tradycyjne zalewanie chłodziwa oraz chłodzenie przez wrzeciono przy tym samym zastosowaniu.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.