Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Through-Spindle Coolant 1K (TSC1K)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Hlajenje skozi vreteno, 1000 psi

    SAMO CNY
Visokotlačna emulzija skozi orodje
  • Informacije o opcijah
  • Podrobnosti

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Ta sistem hlajenja skozi vreteno Haas dovaja do 1000 psi (69 bar) emulzije na orodje za rezkanje, s čimer omogoči težje reze, večje hitrosti podajanja, globoko vrtanje in boljše končne obdelave površin. Sistem 1000 psi (69 bar) je idealen za vrtalnike s prehodi emulzije, ki so enaki ali manjši od 0,05 palca (1,3 mm). S hlajenjem skozi vreteno lahko zares skrajšate vaše čase cikla, da povečate proizvodnjo, izdelovali pa boste visokokakovostne dele. Za čim manjše mašenje črpalka Haas za hlajenje skozi vreteno vključuje inovativno samočistilno funkcijo. Maksimalno število rpm z omogočenim hlajenjem skozi vreteno je 15.000 rpm.

  • Zelo priporočljivo za orodja z odprtinami za emulzijo s premerom, ki je enak ali manjši od 0,05 palca (1,3 mm)
  • Omogoča globoko vrtanje brez udarjanja, da skrajša čase cikla
  • Skrajša strjevanje materiala obdelovanca in podaljša življenjsko dobo orodja
  • Ustvari boljše končne obdelave površin s čiščenjem odrezkov
  • Samočistilna črpalka za hlajenje skozi vreteno
  • Zahteva trifazno napajanje

OPOMBA: Sistema hlajenja skozi vreteno ni mogoče namestiti na terenu brez možnosti  priprave za hlajenje skozi vreteno .

Servisni dokumenti
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

Prednosti hlajenja skozi vreteno


V tem videoposnetku Scott in Matt predstavita nekatere prednosti sistema hlajenja skozi vreteno Haas s primerjavo običajnega hlajenja z zalivanjem in hlajenja skozi vreteno pri isti aplikaciji vrtenja.

Recently Updated

Izziv za hlajenje skozi vreteno


Koliko hitrejše je hlajenje skozi vreteno v primerjavi z vrtanjem s čiščenjem? Pri tem nasvetu dneva vas Mark vodi skozi prednosti hlajenja skozi vreteno, in koliko hitrejše je v primerjavi s tradicionalnim vrtanjem s čiščenjem.

Recently Updated

Čiščenje odrezkov in mazanje orodja


Odstranjevanje odrezkov in mazanje orodja sta dve zelo znani težavi pri rezkanju kakovostnih delov. Odstranitev odrezkov zagotovi, da orodje začne z rezanjem svežega materiala, in da ni nobenih odpadnih odrezkov. Emulzija prav tako pomaga pri mazanju orodja, ko izvajate rezanje za čisto končno obdelavo ter pomaga, da orodja in vstavki trajajo dlje časa.

Recently Updated

Možnost v središču - Visokotlačna emulzija


Sprožite 300 psi emulzije tja, kjer jo potrebujete, pri konici orodja. Visokotlačni sistem emulzije potisne odrezke iz lukenj in tako zagotovi, da režete svež material in vam omogoča vrtanje globokih lukenj v enem prehodu, nič več vrtanja s čiščenjem.

Recently Updated

Hlajenje skozi vreteno pri Haas strojih


Rezkajte in vrtajte globlje in hitreje. Možnost hlajenja skozi vreteno postavi visokotlačno emulzijo tja, kjer jo potrebujete, in to vedno znova. S tem boste deležni hitrejših časov cikla in boljše končne obdelave pri končanih delih.

Recently Updated

Kako deluje – hlajenje skozi vreteno


V tej epizodi Haasove serije »Kako deluje« strojna inženirka Katherine White opiše, kako deluje sistem hlajenja skozi vreteno Haas, prednosti njegove uporabe in ustrezne aplikacije tako za sisteme s tlakom 300 psi (20,7 bara) kot 1000 psi (68,9 bara).

NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Hlajenje skozi vreteno (300 psi in 1000 psi)

Zakaj hlajenje skozi vreteno (TSC)?

  • Možnost hlajenja skozi vreteno (TSC) doda vrednost stroju Haas VMC ali HMC s povečanjem zmogljivosti stroja in dovajanjem hladilne tekočine, kjer je to potrebno. 
  • Visokotlačna hladilna tekočina skozi vreteno je bistvenega pomena za vrtanje v globoke luknje in globoke žepe, pri čemer ostane orodje mazano in brez ostružkov. 
  • Z možnostjo hlajenja skozi vreteno lahko povečate produktivnost s spreminjanjem trenutnih programov s hitrejšimi podajalnimi hitrostmi in z optimizacijo vrtalnih postopkov, kar vodi do zmanjšanja časa cikla in večje kakovosti delov.

Specifikacije hlajenja skozi vreteno

  • Manjši prehodi hladilne tekočine v orodju omejujejo pretok hladilne tekočine, zaradi česar se tlak poveča 
  • Največje dovoljeno št. obratov/min s hlajenjem skozi vreteno  je 15.000 obr./min
  • Orodje z izvrtino 0,22 " (5,6 mm) ali več omogoča prehod večje količine hladilne tekočine, kar ima za posledico nižji tlak na rezalnem robu orodja 

Opomba: Za namestitev sistema hlajenja skozi vreteno na terenu je potrebna priprava za hlajenje skozi vreteno. Zahteva 3-fazno napajanje.

Delovanje s hlajenjem skozi vreteno

  • Dejanski tlak na rezalni rob je odvisen od velikosti prehodov hladilne tekočine v orodju
  • Manjši prehodi hladilne tekočine omejujejo pretok hladilne tekočine, zaradi česar se tlak poveča
  • Večji pretok hladilne tekočine v orodju omogočajo pretok več tekočine, zaradi česar se tlak na rezalnem robu zmanjša
  • Največji tlak se pojavi pri najmanjši stopnji pretoka (najmanjše luknje)

Prednosti hlajenja skozi vreteno

  • Podaljša življenjsko dobo orodja sčiščenjem odrezkov med globokimvrtanjem in rezkanjem slepega žepa 
  • Omogoča večje hitrosti rezkanja za skrajšanje časa cikla in preprečuje ponovno rezkanje odrezkov
  • Omogoča boljšo obdelavo površine
  • S hladilno tekočino skozi vreteno in pravilnim orodjem lahko v enem prehodu izvrtate luknje do globine
  • V primerjavi z vrtanjem s čiščenjem prinese znatne prihranke časa 

Primerjava vrtanja: 6 lukenj pri globini 2,0" (51 mm)*

Visokohitrostni jekleni svedri, vrtanje s čiščenjem s pretokom hladilnega sredstva: 
• 1⁄2" visokohitrostni jekleni sveder (HSS)
• hitrost vretena: 3820 obr./min
• hitrost podajanja: 62 predm/min
• globina pri globokem vrtanju: 0,25" 
• čas cikla: 44 sek

Karbidno vreteno, vrtanje v enem kosu s hlajenjem skozi vreteno: 
• 1⁄2" karbidni sveder
• hitrost vretena: 15.000 obr./min 
• hitrost podajanja: 180 predm/min
• enojni hod
• čas cikla: 20 sek

Opomba: Postopki točkastega vrtanja so potrebni le pri delu z orodjem HSS. S karbidnimi svedri in TSC  točkasto vrtanje ni potrebno. To zmanjša čase cikla in poveča produktivnost.

*Primerjava ne vključuje postopkov točkastega vrtanja.

Povračilo investicije

Čas delnega cikla brez hlajenja skozi vreteno = 5 min 30 sek
Čas delnega cikla brez omogočenega hlajenja skozi vreteno = 4 min
Razlika: 1 minuta 30 sekund 

Deli na uro brez hlajenja skozi vreteno 11
Deli na uro s hlajenjem skozi vreteno: 14 = 27 % hitreje

IZRAČUNAJTE

  • Postavka delavnice: 60 USD/uro
  • Čas vklopa stroja: 40 ur/teden
  • 40 ur X 27 % = 10,8 ure prihranka tedensko X 60 USD glede na ceno delavnice = 648 USD prihranka/teden
  • Čas vračila: 3 mesece

* Za polno izkoriščanje možnosti je potrebno orodje iz karbida s sposobnostjo TSC

Hlajenje skozi vreteno, videoposnetki

SPROŠČANJE TLAKA TSC - NASVET ZA SERVIS AVTOMATIZACIJE HAAS

OPOMBA: V teh videih z navodili so prikazani postopki, ki jih sme izvajati samo usposobljeno servisno osebje. Če niste ustrezno usposobljeni, lahko poškodujete sebe ali stroj. V tej epizodi servisni inženir Brian Dickenson razloži, zakaj včasih pride do zamude med spremembami orodja po uporabi TSC, in ponuja preprost način za odpravo teh zamud.

HLAJENJE SKOZI VRETENO (TSC) ZA REZALNE STROJE HAAS - HAAS AVTOMATIZACIJA

Haas ponuja dva sistema hlajenja skozi vreteno; sistem s 300 psi (21 barov) in s 1.000 psi (69 barov). Oba zanesljiva sistema dovajata visokotlačno emulzijo, ki teče skozi orodje za rezkanje, kar omogoči zahtevnejše reze, višje hitrosti podajanja, globoko vrtanje in boljšo končno obdelavo površine. S hlajenjem skozi vreteno lahko zares skrajšate vaše čase cikla, da povečate proizvodnjo, izdelovali pa boste visokokakovostne dele. Za čim manjše mašenje črpalka Haas za hlajenje skozi vreteno vključuje inovativno samočistilno funkcijo.

HLAJENJE SKOZI VRETENO – HAAS KAKO DELUJE

V tej epizodi naše serije Kako deluje strojna inženirka Katherine White opiše, kako deluje sistem hlajenja skozi vreteno (TSC) Haas, prednosti njegove uporabe in ustrezne aplikacije tako za sisteme s tlakom 300 psi (21 bara) kot 1000 psi (69 bara).

PREDNOSTI HLAJENJA SKOZI VRETENO

V tem videoposnetku Scott in Matt predstavita nekatere prednosti sistema hlajenja skozi vreteno Haas s primerjavo običajnega hlajenja z zalivanjem in hlajenja skozi vreteno pri isti aplikaciji vrtenja.

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.