MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
EU Sub-Spindle Package (SUB-SPINDLE PKG-EU )

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Pacote do sub-spindle do Modelo EU

    APENAS CNY
Disponível para modelos da série ST EU
  • A2-5 Nariz do spindle
  • Hidráulico Tipo de bucha
  • Servo Transmissão
  • Informações da opção
  • Gráfico de torque – ST-10Y/15Y/20Y-EU
  • Gráfico de torque – ST-30Y-EU

DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA

VÍDEOS

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

O nosso pacote de sub-spindle para centros de torneamento do eixo Y do Modelo EU não só tornam a sua máquina mais produtiva como também irão fornecer novas opções de acabamento para o segundo lado de operação das suas peças.

O pacote inclui um sub-spindle de acabamento A2-5 com comandado pelo servo com bucha hidráulica, um sistema de jato de ar para manter a bucha e a peça de trabalho livres de limalhas no spindle principal e no sub-spindle e o nosso refrigerador de armário de controlo CNC para manter os componentes eletrónicos a funcionar de forma eficiente.

O sub-spindle é totalmente sincronizado com o spindle principal para fornecer a transferência de peças sem esforço em “ciclo”; permitindo que termine a “outra metade” da sua peça numa configuração simples. Um ejetor de peças incorporado impulsiona a peça terminada para o coletor de peças opcional para funcionamento automatizado.

O pacote inclui:

  • Sub-spindle de acabamento A2-5
  • Jato de ar do spindle principal (JET)
  • Jato de ar do sub-spindle (JATO DO SUB-SPINDLE)
  • Refrigerador de armário de controlo CNC (CABCOOL) 

CARACTERÍSTICAS: ST-10Y-EU, ST-15Y-EU, ST-20Y-EU

  • 6000 rpm
  • Nariz do spindle A2-5
  • Bucha hidráulica de 5,3" (135 mm) 
  • Transmissão de motor auxiliar potente fornece torque generoso através do intervalo de rpm
  • Permite a passagem da peça totalmente sincronizada (até 4800 rpm)
  • Ejetor de peças incorporado

CARACTERÍSTICAS: ST-30Y-EU

  • 4100 rpm
  • Nariz do spindle A2-5
  • Bucha hidráulica de 6,5" (165 mm) 
  • Transmissão de motor auxiliar potente fornece torque generoso através do intervalo de rpm
  • Permite a passagem da peça totalmente sincronizada (até 4100 rpm)
  • Ejetor de peças incorporado
Documentos de assistência
VÍDEOS
Recently Updated

O spindle de acabamento em ação


Veja a ferramenta motorizada a realizar fresagem, perfuração e roscagem, incluindo o nosso sub-spindle de acabamento A2-5 e o centro de torneamento ST-10Y.

Recently Updated

Use o G14 para programar o sub-spindle do seu torno


Vejamos como é fácil programar o sub-spindle do seu torno. Nesta Dica do Dia, Mark explica-lhe como utilizar o G14 e como configurar as suas ferramentas quando utiliza um sub-spindle.

Recently Updated

Sincronize os seus spindles com G199!


Nesta “Dica do Dia”, o Mark mostra como sincronizar os spindles do torno de spindle duplo da Haas. Aprenda como descarregar peças do spindle principal para o sub-spindle, como orientar as buchas e como ter a certeza de que as RPM em cada spindle coincidem. Com uma ótima explicação passo a passo combinada com ótimas animações e fotos em close-up dos spindles, sairá deste vídeo como especialista em sincronização de spindles!

DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS

Nota:

  • Os gráficos a seguir são apenas para referência.
  • Os valores referentes à energia baseiam-se num serviço de 240 V, fornecido com a amperagem necessária.
  • Os resultados reais podem variar dependendo da potência fornecida e das condições de operação.
  • Os spindles Haas fornecerão estes números de potência de pico (que equivalem a 200% de carga do spindle) durante 3 minutos, 
    150% de carga do spindle (75% do número de pico) durante 10 minutos, 100% de carga do spindle (50% do número de pico) continuamente.

Nota:

  • Os gráficos a seguir são apenas para referência.
  • Os valores referentes à energia baseiam-se num serviço de 240 V, fornecido com a amperagem necessária.
  • Os resultados reais podem variar dependendo da potência fornecida e das condições de operação.
  • Os spindles Haas fornecerão estes números de potência de pico (que equivalem a 200% de carga do spindle) durante 3 minutos, 
    150% de carga do spindle (75% do número de pico) durante 10 minutos, 100% de carga do spindle (50% do número de pico) continuamente.

Precisa de mais informação?

Se pretender saber mais sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.