My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
EU Sub-Spindle Package (SUB-SPINDLE PKG-EU )

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Pakiet wrzeciona przechwytującego do modeli dostępnych w UE

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dostępne dla modeli serii ST sprzedawanych w UE
  • A2-5 Końcówka wrzeciona
  • Hydrauliczny Typ uchwytu
  • Serwomotor Napęd
  • Informacje o opcji
  • Wykres momentu obrotowego – ST-10Y/15Y/20Y-EU
  • Wykres momentu obrotowego – ST-30Y-EU

PRZEGLĄD

DOKUMENTY SERWISOWE

FILMY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Nasz pakiet wrzeciona przechwytującego dla modeli centrów tokarskich z osią Y dostępnych w UE nie tylko umożliwia zwiększenie wydajności, ale również zapewnia nowe opcje wykańczania drugiej strony części.

Pakiet zawiera wrzeciono przechwytujące wykończeniowe A2-5 z uchwytem hydraulicznym napędzane serwomechanizmem, system nadmuchu powietrza, który usuwa wióry z uchwytu i obrabianego przedmiotu zarówno na wrzecionie głównym, jak i na wrzecionie przechwytującym, a także system chłodzenia szafki sterowniczej CNC, który zapewnia optymalną pracę elektroniki.

Wrzeciono przechwytujące jest w pełni zsynchronizowane z wrzecionem głównym, aby zapewnić bezproblemowe przekazywanie części w ramach cyklu, co pozwala wykończyć jedną i drugą stronę części przy jednym ustawieniu. Wbudowany wyrzutnik części przemieszcza wykończoną część do opcjonalnego chwytacza części, umożliwiając automatyzację pracy.

Pakiet obejmuje:

  • Wrzeciono przechwytujące wykończeniowe A2-5
  • Nadmuch powietrza na wrzeciono główne (JET)
  • Nadmuch powietrza na wrzeciono przechwytujące (SUB-SPINDLE JET)
  • System chłodzenia szafki sterowniczej CNC (CABCOOL) 

FUNKCJE: ST-10Y-EU, ST-15Y-EU, ST-20Y-EU

  • 6000 rpm
  • Końcówka wrzeciona A2-5
  • Uchwyt hydrauliczny 5,3" (135 mm) 
  • Mocny silnik serwonapędu zapewnia wysoki moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych
  • Umożliwia w pełni zsynchronizowane przekazywanie części (do 4800 rpm)
  • Wbudowany wyrzutnik części

FUNKCJE: ST-30Y-EU

  • 4100 rpm
  • Końcówka wrzeciona A2-5
  • Uchwyt hydrauliczny 6,5" (165 mm) 
  • Mocny silnik serwonapędu zapewnia wysoki moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych
  • Umożliwia w pełni zsynchronizowane przekazywanie części (do 4100 rpm)
  • Wbudowany wyrzutnik części
Dokumenty serwisowe
FILMY
Recently Updated

Wrzeciono wykończeniowe w akcji


Zobacz frezowanie, wiercenie i gwintowanie za pomocą narzędzi napędzanych z naszym wrzecionem wykańczającym A2-5 w centrum tokarskim ST-10Y.

Recently Updated

Korzystaj z kodu G14 do programowania wrzeciona przechwytującego tokarki


Zobacz, jak łatwo można programować wrzeciono przechwytujące tokarki. W tej sekcji wskazówka dnia Mark wyjaśnia, jak korzystać z kodu G14 i jak konfigurować narzędzia przy użyciu wrzeciona przechwytującego.

Recently Updated

Zsynchronizuj swoje wrzeciona z G199!


Tym razem Mark prezentuje, jak zsynchronizować wrzeciona na tokarce dwuwrzecionowej Haas. Dowiedz się, jak przenosić części z głównego wrzeciona do wrzeciona przechwytującego, jak ustawić uchwyty i zsynchronizować prędkości na poszczególnych wrzecionach. Dzięki świetnemu wyjaśnieniu krok po kroku, połączonemu z kilkoma wspaniałymi animacjami i zbliżeniami wrzecion, po obejrzeniu tego filmu zostaniesz ekspertem w dziedzinie synchronizacji wrzecion!

DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI

Uwaga:

  • Poniższe wykresy mają jedynie charakter poglądowy.
  • Te liczby mocy są oparte na usłudze 240 V, dostarczanych przy wymaganym natężeniu.
  • Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od dostarczonej mocy i warunków pracy.
  • Wrzeciona Haas zapewniają podane wartości mocy szczytowej (równe 200% obciążenia wrzeciona) przez 3 minuty, 
    150% obciążenia wrzeciona (75% mocy szczytowej) przez 10 minut, 100% obciążenia wrzeciona (50% mocy szczytowej) w sposób ciągły.

Uwaga:

  • Poniższe wykresy mają jedynie charakter poglądowy.
  • Te liczby mocy są oparte na usłudze 240 V, dostarczanych przy wymaganym natężeniu.
  • Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od dostarczonej mocy i warunków pracy.
  • Wrzeciona Haas zapewniają podane wartości mocy szczytowej (równe 200% obciążenia wrzeciona) przez 3 minuty, 
    150% obciążenia wrzeciona (75% mocy szczytowej) przez 10 minut, 100% obciążenia wrzeciona (50% mocy szczytowej) w sposób ciągły.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.