MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
EU Sub-Spindle Package (SUB-SPINDLE PKG-EU )

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


EU 모델 서브 스핀들 패키지

    CNY 전용
ST 시리즈 EU 모델에 사용 가능
  • A2-5 주축단
  • 유압 척 유형
  • 서보 구동
  • 옵션 정보
  • 토크 차트 – ST-10Y/15Y/20Y-EU
  • 토크 차트 – ST-30Y-EU

개요

서비스 문서

동영상

이 기계에서 사용 가능

EU 모델 Y축 터닝 센터를 위한 서브 스핀들 패키지는 기계의 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 공작물의 2차 공정측을 정삭하기 위한 새로운 옵션을 제공합니다.

이 패키지에는 유압 척이 장착되어 있는 서보 구동형 A2-5 마감 서브 스핀들, 메인 스핀들과 서브 스핀들 모두에서 척과 공작물에 칩이 생기지 않도록 하는 공기 분사장치 시스템, 전자 장치를 효율적으로 작동시키기 위한 CNC 제어 캐비닛 쿨러가 포함되어 있습니다.

서브 스핀들이 메인 스핀들과 완전히 동기화되어 힘들일 필요가 없는 “사이클 내” 공작물 핸드오프를 제공하므로 단일 설치로 공작물의 “나머지 절반” 작업을 모두 완료할 수 있습니다. 자동 조작을 위해 내장된 공작물 배출장치는 마감된 공작물을 옵션 공작물 회수 장치로 이송합니다.

패키지 포함 사항:

  • A2-5 정삭용 서브 스핀들
  • 메인 스핀들 공기 분사장치(JET)
  • 서브 스핀들 공기 분사장치(SUB-SPINDLE JET)
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러(CABCOOL) 

특장점: ST-10Y-EU, ST-15Y-EU, ST-20Y-EU

  • 6000rpm
  • A2-5 스핀들 노우즈
  • 5.3" (135mm) 유압 척 
  • RPM 범위 전체에 걸쳐 넉넉한 토크를 제공하는 강력한 서보모터 구동
  • 완전히 동기화된 공작물 이송 가능(최대 4800rpm)
  • 내장된 공작물 배출장치

특장점: ST-30Y-EU

  • 4,100rpm
  • A2-5 스핀들 노우즈
  • 6.5" (165mm) 유압 척 
  • RPM 범위 전체에 걸쳐 넉넉한 토크를 제공하는 강력한 서보모터 구동
  • 완전히 동기화된 공작물 이송 가능(최대 4100rpm)
  • 내장된 공작물 배출장치
서비스 문서
동영상
Recently Updated

가동 중인 정삭용 스핀들


당사의 A2-5 정삭용 서브 스핀들 및 ST-10Y 터닝 센터를 집중적으로 조명하는 밀링가공, 드릴링 및 태핑 실황을 시청하십시오.

Recently Updated

G14를 사용하여 선반 서브 스핀들 프로그래밍하기


선반 서브 스핀들 프로그래밍이 얼마나 쉬운지 확인하십시오. 오늘의 팁에서는 Mark가 G14 사용 방법과 서브 스핀들을 사용할 때 도구를 설정하는 방법에 대해 안내합니다.

Recently Updated

스핀들을 G199와 동기화하십시오!


오늘의 팁에서는 Mark가 Haas 이중 스핀들 선반에서 스핀들을 동기화하는 방법을 보여줍니다. 메인 스핀들에서 서브 스핀들로 공작물을 이송하는 방법, 척의 방향을 지정하는 방법, 각 스핀들의 RPM이 일치하는지 확인하는 방법을 알아보십시오. 유용한 단계별 설명과 몇 가지 유용한 스핀들 관련 애니메이션과 클로즈업 샷을 결합한 이 동영상을 시청하고 나면, 스핀들 동기화의 전문가가 되어 있을 것입니다!

다음 기계에서 사용 가능

참고:

  • 다음 차트는 참조용입니다.
  • 이 동력 수는 240V 서비스에 기반하며, 필수 암페어로 공급됩니다.
  • 실제 결과는 공급 동력 및 작동 조건에 따라 다를 수 있습니다.
  • Haas 스핀들은 3분 동안 이러한 최대 출력 수(200% 스핀들 부하에 해당), 
    10분 동안 150% 스핀들 부하(최대 수의 75%), 100% 스핀들 부하(최대 수의 50%)를 지속적으로 제공합니다.

참고:

  • 다음 차트는 참조용입니다.
  • 이 동력 수는 240V 서비스에 기반하며, 필수 암페어로 공급됩니다.
  • 실제 결과는 공급 동력 및 작동 조건에 따라 다를 수 있습니다.
  • Haas 스핀들은 3분 동안 이러한 최대 출력 수(200% 스핀들 부하에 해당), 
    10분 동안 150% 스핀들 부하(최대 수의 75%), 100% 스핀들 부하(최대 수의 50%)를 지속적으로 제공합니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.