MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
EU Sub-Spindle Package (SUB-SPINDLE PKG-EU )

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


EU-model subspil-pakket

    ALLEEN CNY
Verkrijgbaar voor ST-serie EU-modellen
  • A2-5 Spilneus
  • Hydraulisch Type klauwplaat
  • Servo Aandrijven
  • Informatie over opties
  • Koppeltabel – ST-10Y/15Y/20Y-EU
  • Koppeltabel – ST-30Y-EU

OVERZICHT

SERVICEDOCUMENTEN

VIDEO’S

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Ons subspil-pakket voor EU-modellen Y-asdraaimachines zal uw machine niet alleen productiever maken, maar biedt ook nieuwe opties voor het nafrezen van de tweede bewerkingskant van uw werkstukken.

Het pakket bevat een servo-aangedreven A2-5 nafrees-subspil met hydraulische klauwplaat, een luchtstootsysteem om de klauwplaat en het werkstuk vrij te houden van spanen op zowel de hoofd- als de subspil, en onze koeling van de CNC-bedieningskast om de elektronica efficiënt te laten werken.

De subspil is volledig gesynchroniseerd met de hoofdspil voor moeiteloze overname van het werkstuk tijdens de cyclus, waardoor u de “andere helft” van uw werkstuk in een enkelvoudige instelling kunt nafrezen. Een ingebouwde werkstukuitwerper drijft het nagefreesde werkstuk in de optionele werkstukopvanginrichting voor automatische bediening.

Inhoud van het pakket:

  • A2-5 nafrees-subspil
  • Hoofdspil luchtstoot (JET)
  • Subspil luchtstoot (SUBSPIL JET)
  • Koeling van de CNC-bedieningskast (CABCOOL) 

KENMERKEN: ST-10Y-EU, ST-15Y-EU, ST-20Y-EU

  • 6000 omw/min
  • A2-5 spilneus
  • 5,3" (135 mm) hydraulische klauwplaat 
  • Krachtige servomotoraandrijving levert een royale koppel over het gehele toerentalbereik
  • Altijd volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 4.800 rpm)
  • Ingebouwde onderdeeluitwerper

KENMERKEN: ST-30Y-EU

  • 4100 rpm
  • A2-5 spilneus
  • 6,5" (165 mm) hydraulische klauwplaat 
  • Krachtige servomotoraandrijving levert een royale koppel over het gehele toerentalbereik
  • Altijd volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 4.100 rpm)
  • Ingebouwde onderdeeluitwerper
Onderhoudsdocumenten
VIDEO’S
Recently Updated

De nafreesspil in actie


Bekijk aangedreven gereedschap frezen, boren en tappen, met onze A2-5 nafrees-subspil en ST-10Y-draaimachine.

Recently Updated

Gebruik G14 om de subspil van uw draaimachine op de


Ontdek hoe eenvoudig het is om de subspil van uw draaimachine te programmeren. In deze Tip van de Dag laat Mark u zien hoe u de G14 gebruikt en hoe u uw gereedschappen kunt instellen als u een subspil gebruikt.

Recently Updated

Synchroniseer uw spillen met G199!


In deze Tip van de dag laat Mark zien hoe u de spillen op uw Haas-draaimachine met dubbele spil synchroniseert. Leer hoe u werkstukken van de hoofd- naar de subspil kunt overdragen, hoe u de klauwplaten moet oriënteren en hoe u zeker weet dat het toerental op elke spil overeenkomt. Met een geweldige stap-voor-stap uitleg gecombineerd met een aantal geweldige animaties en close-ups van de spillen, loopt u weg van deze video als een expert in spilsynchronisatie!

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES

Let op:

  • De volgende grafieken zijn alleen ter referentie.
  • Deze voeding getallen zijn gebaseerd op 240V-service, geleverd bij de vereiste stroomsterkte.
  • De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de geleverde voeding en de gebruiksomstandigheden.
  • Haas spillen leveren deze piekvermogensgetallen (wat overeenkomt met 200% spilbelasting) gedurende 3 minuten, 
    150% spilbelasting (75% van het piekgetal) gedurende 10 minuten, 100% spilbelasting (50% van het piekgetal) continu.

Let op:

  • De volgende grafieken zijn alleen ter referentie.
  • Deze voeding getallen zijn gebaseerd op 240V-service, geleverd bij de vereiste stroomsterkte.
  • De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de geleverde voeding en de gebruiksomstandigheden.
  • Haas spillen leveren deze piekvermogensgetallen (wat overeenkomt met 200% spilbelasting) gedurende 3 minuten, 
    150% spilbelasting (75% van het piekgetal) gedurende 10 minuten, 100% spilbelasting (50% van het piekgetal) continu.

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.