MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
EU Sub-Spindle Package (SUB-SPINDLE PKG-EU )

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pacchetto mandrino secondario Modello EU

    SOLO CNY
Disponibile per i modelli della serie ST EU
  • A2-5 Naso mandrino
  • Idraulico Tipo autocentrante
  • Servo Azionamento
  • Informazioni sulle opzioni
  • Grafico della coppia – ST-10Y/15Y/20Y-UE
  • Grafico della coppia – ST-30Y-EU

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

VIDEO

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Il nostro pacchetto mandrino secondario per i centri di tornitura asse Y Modello EU non solo aumenterà la produttività della tua macchina, ma fornirà anche nuove opzioni di finitura della seconda operazione del lato dei pezzi.

Il pacchetto include un mandrino secondario di finitura A2-5 servocomandato con autocentrante idraulico, un sistema getto d'aria per mantenere il mandrino autocentrante e il pezzo da lavorare privi di trucioli sia sul mandrino principale che su quello secondario e il nostro sistema di raffreddamento dell’armadio di controllo CNC per mantenere l’elettronica in funzione in modo efficiente.

Il mandrino secondario è sincronizzato perfettamente con il mandrino principale per effettuare il trasferimento del pezzo “durante il ciclo” senza alcuno sforzo, consentendoti di completare la finitura dell’“altra metà” del pezzo con una predisposizione singola. Un eiettore integrato spinge il pezzo finito nel raccoglipezzi opzionale per il funzionamento automatizzato.

Il pacchetto include:

  • Mandrino secondario di finitura A2-5
  • Getto d'aria del mandrino principale (GETTO)
  • Getto d’aria del mandrino secondario (GETTO MANDRINO SECONDARIO)
  • Sistema di raffreddamento per armadio di controllo CNC (CABCOOL) 

CARATTERISTICHE: ST-10Y-EU, ST-15Y-EU e ST-20Y-EU

  • 6.000 rpm
  • Naso mandrino A2-5
  • Mandrino autocentrante idraulico da 5,3" (135 mm) 
  • Il potente azionamento servomotore fornisce un’elevata coppia in tutta la gamma di rpm
  • Consente il passaggio del pezzo completamente sincronizzato (fino a 4800 rpm)
  • Eiettore pezzi integrato

CARATTERISTICHE: ST-30Y-EU

  • 4.100 rpm
  • Naso mandrino A2-5
  • Mandrino autocentrante idraulico da 6,5" (165 mm) 
  • Il potente azionamento servomotore fornisce un’elevata coppia in tutta la gamma di rpm
  • Consente il passaggio del pezzo completamente sincronizzato (fino a 4100 rpm)
  • Eiettore pezzi integrato
Documenti sull’assistenza
VIDEO
Recently Updated

Il Mandrino di Finitura in Azione


Guarda l’utensile motorizzato completare la fresatura, la foratura e la maschiatura con il nostro mandrino secondario di finitura A2-5 e il centro di tornitura ST-10Y.

Recently Updated

Usa G14 per programmare il mandrino secondario del tuo tornio


Scopri come è facile programmare il mandrino secondario del tuo tornio. In questo Consiglio del giorno, Mark spiega come usare G14 e come predisporre gli utensili quando si usa un mandrino secondario.

Recently Updated

Sincronizza i tuoi mandrini con G199!


In questo Consiglio del giorno, Mark mostra come sincronizzare i mandrini sul tuo tornio a doppio mandrino Haas. Scopri come trasferire i pezzi dal mandrino principale al mandrino secondario, come orientare i mandrini e come essere sicuro che l’RPM su ciascun mandrino corrisponda. Con un’eccellente spiegazione passo passo combinata con delle fantastiche animazioni e primi piani dei mandrini, al termine di questo video sarai un esperto nella sincronizzazione dei mandrini!

DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Nota:

  • I seguenti grafici sono solo per riferimento.
  • Questi numeri di alimentazione sono basati su un servizio a 240 V, fornito all'amperaggio richiesto.
  • I risultati effettivi possono variare in base alla potenza fornita e alle condizioni operative.
  • I mandrini Haas forniranno questi numeri di potenza di picco (che equivalgono al 200% del carico del mandrino) per 3 minuti, 
    il 150% del carico del mandrino (75% del numero di picco) per 10 minuti, il 100% del carico del mandrino (50% del numero di picco) continuamente.

Nota:

  • I seguenti grafici sono solo per riferimento.
  • Questi numeri di alimentazione sono basati su un servizio a 240 V, fornito all'amperaggio richiesto.
  • I risultati effettivi possono variare in base alla potenza fornita e alle condizioni operative.
  • I mandrini Haas forniranno questi numeri di potenza di picco (che equivalgono al 200% del carico del mandrino) per 3 minuti, 
    il 150% del carico del mandrino (75% del numero di picco) per 10 minuti, il 100% del carico del mandrino (50% del numero di picco) continuamente.

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.