My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
EU Sub-Spindle Package (SUB-SPINDLE PKG-EU )

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Pachet arbore secundar model EU

    DOAR CNY
Disponibil pentru modelele EU seria ST
  • A2-5 Cap arbore principal
  • Hidraulic Tip mandrină
  • servo Acționare
  • Informații opțiune
  • Diagramă de cuplu – ST-10Y/15Y/20Y-EU
  • Diagramă de cuplu – ST-30Y-EU

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE DE SERVICE

VIDEOCLIPURI

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Pachetul nostru de arbori secundari pentru centrele de strunjire model EU cu axa Y nu doar că vă va mări productivitatea, ci vă va furniza opțiuni noi pentru finisarea piesei cu o a 2-a operațiune.

Pachetul include un arbore secundar de finisare A2-5 cu acționare servo, cu mandrină hidraulică, un sistem cu jet de aer pentru a menține mandrina și piesa de prelucrat fără șpan atât pe arborele principal, cât și pe arborele secundar, și răcitorul nostru pentru compartimentul de comandă CNC, pentru a menține componentele electronice în stare de funcționare eficientă.

Arborele secundar se sincronizează complet cu arborele principal pentru a oferi predări ale piesei „în timpul ciclului” fără efort, permițându-vă să terminați „cealaltă jumătate” a piesei într-o setare simplă/individuală. Un ejector de piese încorporat împinge piesa finisată în recuperatorul de piese opțional pentru operațiunile automatizate.

Pachetul include:

  • Arbore secundar pentru finisare A2-5
  • Jet de aer pentru arborele principal (JET)
  • Jet de aer pentru arborele secundar (JET ARBORE SECUNDAR)
  • Răcitor compartiment de comandă CNC (CABCOOL) 

FUNCȚII: ST-10Y-EU, ST-15Y-EU, ST-20Y-EU

  • 6000 rpm
  • Capul arborelui principal A2-5
  • Mandrină hidraulică de 5,3" (135 mm) 
  • Acționarea puternică a servomotorului furnizează un cuplu generos, pentru întreaga gamă rpm
  • Permite finalizarea complet sincronizată a piesei (până la 4.800 rpm)
  • Ejector de piese încorporat

FUNCȚII: ST-30Y-EU

  • 4100 rpm
  • Capul arborelui principal A2-5
  • Mandrină hidraulică de 6,5" (165 mm) 
  • Acționarea puternică a servomotorului furnizează un cuplu generos, pentru întreaga gamă rpm
  • Permite finalizarea complet sincronizată a piesei (până la 4100 rpm)
  • Ejector de piese încorporat
Documente de service
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Arborele pentru finisare, în funcțiune


Priviți arborele nostru secundar A2-5 pentru finisare cu ansamblul sculelor antrenate pentru frezare, găurire și tarodare și centrul de strunjire ST-10Y.

Recently Updated

Utilizați G14 programarea arborelui secundar al strungului


Vedeți cât de ușor se face programarea arborelui secundar al strungului dvs. În această recomandare a zilei, Mark vă prezintă cum să utilizați G14 și cum să configurați sculele folosind arborele secundar.

Recently Updated

Sincronizați arborii principali cu G199!


În această Recomandare a zilei, Mark vă arată cum să sincronizați arborii principali de pe strungul Haas cu arbore dublu. Aflați cum să predați piesele de la arborele principal la cel secundar, cum să orientați mandrinele și cum să vă asigurați că rotațiile/minut de pe fiecare arbore se potrivesc. Cu o explicație excelentă pas-cu-pas, combinată cu câteva animații foarte bune și cadre de prim-plan ale arborilor, la finalul acestui material video veți fi expert în sincronizarea arborilor!

DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI

Notă:

  • Următoarele grafice au doar scop informativ.
  • Aceste numere privind tensiunea se bazează pe un serviciu de 240V, furnizat la amperajul solicitat.
  • Rezultatele efective pot varia în funcție de tensiunea furnizată și de condițiile de funcționare.
  • Arborii principali Haas vor furniza aceste numere de putere de vârf (care echivalează cu încărcarea arborelui principal la 200%) timp de 3 minute, 
    încărcarea arborelui principal la 150% (75% din numărul de vârf) timp de 10 minute, încărcarea arborelui principal la 100% (50% din numărul de vârf) în mod continuu.

Notă:

  • Următoarele grafice au doar scop informativ.
  • Aceste numere privind tensiunea se bazează pe un serviciu de 240V, furnizat la amperajul solicitat.
  • Rezultatele efective pot varia în funcție de tensiunea furnizată și de condițiile de funcționare.
  • Arborii principali Haas vor furniza aceste numere de putere de vârf (care echivalează cu încărcarea arborelui principal la 200%) timp de 3 minute, 
    încărcarea arborelui principal la 150% (75% din numărul de vârf) timp de 10 minute, încărcarea arborelui principal la 100% (50% din numărul de vârf) în mod continuu.

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.