EU Sub-Spindle Package (SUB-SPINDLE PKG-EU )

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


EUモデル用のサブスピンドルパッケージ

    CNY限定
STシリーズのEUモデルで利用可能
  • A2-5 スピンドルノーズ
  • 油圧 チャックタイプ
  • サーボ 駆動
  • オプション情報
  • トルクチャート – ST-10Y/15Y/20Y-EU
  • トルクチャート – ST-30Y-EU

概要

サービスドキュメント

ビデオ

これらの機械で使用可能

EUモデル用のY軸ターニングセンターにおいて、機械の生産性を向上させるだけでなく、部品の2工程目の仕上げ用に、新たなオプションにもなるサブスピンドルパッケージです。

このパッケージには、油圧チャック付きでサーボ駆動のA2-5仕上げサブスピンドル、チャックや、加工品をメインスピンドルとサブスピンドルの両方でチップに近づけないエアーブラストシステムや、電子回路を効率的に動作させるCNC制御キャビネットクーラーが含まれています。

サブスピンドルはメインスピンドルと完全に同期し、手間をかけずに「サイクル中」の部品を渡すことができます。そのため、部品の「残りの半分」をシングルセットアップで仕上げることが可能です。内蔵パーツイジェクターが、仕上げ済みの部品をオプションのパーツキャッチャーに押し出し、自動操作を実現します。

パッケージ 内容:

  • A2-5 仕上げ用サブスピンドル
  • メインスピンドルエアーブラスト(JET)
  • サブスピンドルエアーブラスト(SUB-SPINDLE JET)
  • CNC制御キャビネットクーラー(CABCOOL) 

機能:ST-10Y-EU、ST-15Y-EU、ST-20Y-EU

  • 6,000rpm
  • A2-5スピンドルノーズ
  • 5.3"(135mm)油圧チャック 
  • パワフルなサーボモーター駆動で、回転数範囲全域で余裕のトルクを提供
  • 完全に同期した部品切り替えが可能(最大4800 rpm)
  • 内蔵パーツイジェクター

機能:ST-30Y-EU

  • 4,100rpm
  • A2-5 スピンドルノーズ
  • 6.5"(165mm)油圧チャック 
  • パワフルなサーボモーター駆動で、回転数範囲全域で余裕のトルクを提供
  • 完全に同期した部品切り替えが可能(最大4100rpm)
  • 内蔵パーツイジェクター
サービスドキュメント
ビデオ
Recently Updated

作動中の仕上げ用スピンドル


当社のA2-5仕上げ用サブスピンドルおよびST-10Yターニングセンターを使った、回転工具のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピングをご覧ください。

Recently Updated

G14を使用して、旋盤でのサブスピンドルの


旋盤のサブスピンドルのプログラミングがいかに簡単か、ご覧ください。この「Tip of The Day(今日のヒント)」では、G14の使用方法と、サブスピンドの使用中に工具を準備する方法を、マークが説明しています。

Recently Updated

G199でスピンドル同士を同期!


この「今日のヒント」では、マークがHaasデュアルスピンドル旋盤のスピンドルの同期方法を解説します。メインからサブスピンドルに部品を渡す方法、チャックの向きを変える方法、各スピンドルのRPMを確実に一致するようにする方法を学びます。手順に沿った素晴らしい解説と、いくつかのスピンドルの素晴らしいアニメーションとクローズアップ写真とともにこの動画を視聴すると、スピンドル同期の達人になれます。

以下の機械で使用可能です

注記:

  • 下表は参照用のみ。
  • これらの電力値は、必要なアンペア数で供給される240Vサービスに基づいています。
  • 実際の結果は、供給電力と動作条件によって異なる場合があります。
  • Haasスピンドルは、これらのピーク電力値(200%のスピンドル負荷に相当)を3分間、 
    150%のスピンドル負荷(ピーク値の75%)を10分間、100%のスピンドル負荷(ピーク値の50%)を連続して提供します。

注記:

  • 下表は参照用のみ。
  • これらの電力値は、必要なアンペア数で供給される240Vサービスに基づいています。
  • 実際の結果は、供給電力と動作条件によって異なる場合があります。
  • Haasスピンドルは、これらのピーク電力値(200%のスピンドル負荷に相当)を3分間、 
    150%のスピンドル負荷(ピーク値の75%)を10分間、100%のスピンドル負荷(ピーク値の50%)を連続して提供します。