MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Parts Catcher

Coletor de peças em duas fases

Porque deve usar um Coletor de peças?

O nosso coletor de peças automático em duas fases sai por completo da área de trabalho primário durante a maquinagem, regressando novamente à posição original quando se executa um comando nesse sentido na operação de separação. Para as peças com tempos de ciclo mais curtos, o braço pode ser deixado na posição estendida; apenas com a bandeja a rodar para cima para apanhar as peças durante a operação de separação.

  • Permite a utilização do Configurador automático de ferramentas 
  • Reduz os cortes de limalha desviando-se do caminho 
  • Permite a produção de peças ininterrupta para um aumento de produção
  • Permite a maquinagem não vigiada ou a provisão da barra (necessita da alimentação de barra)
  • Permite a inspeção da peça sem parar a produção
  • Minimiza a execução da refrigeração
  • As peças acabadas podem ser retiradas sem abrir a porta
  • O depósito de recolha grande consegue conter mais peças acabadas

Especificações

     INCH    MÉTRICO
Comprimento máximo da peça 4" 102 mm
Diâmetro máximo da peça 3" 76 mm
Peso máximo da peça 8 lb 3,6 kg
Tempo de ciclo – Aumentar, Recolher, Retrair  4 Segundos
Tempo de ciclo – Apenas recolha de peça (para cima e para baixo) 2 segundos

Programação simples

M36 – Coletor de peças ligado

  • Este código M estende totalmente o coletor de peças em direção à bucha e roda a descarga do coletor de peças para cima, para apanhar a peça. A descarga do coletor de peças só rodará para cima se o coletor de peças já estiver estendido.

M37 - coletor de peças desligado

  • Este código M roda a descarga do coletor de peças para baixo e retrai completamente o coletor de peças para a sua posição de armazenamento.

M35 – Rotação do coletor de peças

  • Este código M roda a descarga do coletor de peças para baixo, mas deixa-o na posição de estendido, com a descarga pronta para rodar para cima e apanhar a peça seguinte. Isto acelera o produção de peças com pequenos tempos de ciclo.

Os comandos acima também podem ser executados manualmente, a partir do controlador Haas, usando o Gestor de Dispositivos.

Fácil ajuste

A altura de rotação da descarga do coletor de peças é ajustada por meio de um simples sistema de porca e parafuso. A altura de rotação poderá variar, dependendo do dispositivo de aperto. A ajuste permite o uso da bucha normalizada, assim como de peças de fixação ou mandíbulas do mercado pós-venda.

  • Rode o parafuso no sentido horário para empurrar a descarga para longe da linha central do spindle 
  • Rode o parafuso no sentido anti-horário para aproximar a descarga da linha central do spindle.

O local da descarga do coletor de peças que fica mais perto ou mais afastado do dispositivo de aperto é ajustado com um simples parafuso. Soltar o parafuso permite 4" (100 mm) de ajuste lateral.    

Outras funcionalidades

Depósito de recolha de peças grandes

  • Recolhe peças acabadas enquanto a máquina está em funcionamento
  • Depósito de tamanho grande para uma operação alargada
  • As peças podem ser recolhidas para inspeção, sem parar a máquina

 

Kits de instalação no terreno

Os kits de instalação no terreno estão disponíveis através da sua Haas Factory Outlet (HFO) Necessitam da versão de software 100.18.000.1020 ou superior. Verifique os números de peças abaixo junto do Departamento de Peças antes de encomendar.

ST-10/15, incluindo modelos de eixo Y:

  • Não há coletor de peças instalado na máquina (máquinas construídas entre 31 de maio de 2018 e 15 de janeiro de 2019)  P/N 93-2716B
  • Não há coletor de peças instalado na máquina (máquinas construídas a partir de 16 de janeiro de 2019)  P/N 93-2716C
  • Atualização do coletor de peças de ação única com porta plana (máquinas construídas entre 31 de maio de 2018 e 15 de janeiro de 2019) P/N 93-2944

ST-20/25, incluindo modelos de eixo Y:

  • Não há coletor de peças instalado na máquina (máquinas construídas a partir de junho de 2019) P/N 93-3837A
Encontre a sua HFO
Instruções de instalação

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.