My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Haas rúdadagoló V2
      • Haas rúdadagoló 12
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Parts Catcher

Kétszakaszos munkadarab-elkapó

Miért használjon munkadarab-elkapót?

A kétszakaszos automatikus munkadarab-elkapó megmunkálás közben teljesen kilép az elsődleges munkatérből, és gyorsan a helyére lép, amikor a munkadarab kivételi művelet során parancsot kap rá. A rövid ciklusidejű munkadarabok esetén a kar kinyújtott helyzetben hagyható, és csak a tálca forog felfelé, hogy a munkadarab kivételi művelet során felfogja a munkadarabokat.

  • Lehetővé teszi az automata eszközbeállító használatát 
  • Kevesebb zavaró forgács a vezetőútból való való kivétel során 
  • Lehetővé teszi a megszakítás nélküli munkadarab gyártást nagyobb teljesítmény érdekében
  • Lehetővé teszi rúdanyag felügyelet nélküli megmunkálását (rúdadagoló szükséges hozzá)
  • Lehetővé teszi a munkadarabok megvizsgálását a termelés megállítása nélkül
  • Minimalizálja a hűtőközeg alkalmazását
  • A kész munkadarabok az ajtó nyitása nélkül kivehetők
  • A nagy kivételi tároló több kész munkadarabot tárol

Műszaki adatok

     HÜVELYK    METRIKUS
Legnagyobb munkadarab hossza 4" 102 mm
Legnagyobb munkadarab átmérője 3" 76 mm
Legnagyobb munkadarab súlya 8 lb 3,6 kg
Ciklusidő - kiterjesztés, kivétel, visszahúzás  4 másodperc
Ciklusidő - csak munkadarab kivétele (fel és le) 2 másodperc

Egyszerű programozás

M36 – munkadarab-elkapó bekapcsolva

  • Ez az M-kód teljesen kinyújtja a munkadarab-elkapót a tokmány irányában és elforgatja a munkadarab-elkapó csúszdát ahhoz, hogy felfogja a munkadarabot. A munkadarab csúszda csak akkor fordul felfelé, ha a munkadarab-elkapó már ki van nyújtva.

M37 – munkadarab-elkapó kikapcsolva

  • Ez az M-kód lefelé fordítja a munkadarab-elkapó csúszdát, és teljesen visszahúzza a munkadarab-elkapót a tárolt helyzetébe.

M35 – munkadarab-elkapó forgatása

  • Ez az M-kód lefelé fordítja a munkadarab-elkapó csúszdát, de a kinyújtott pozícióban hagyja a munkadarab-elkapót, amellyel a csúszda készen áll arra, hogy felfogja a következő munkadarabot. Ez meggyorsítja a munkadarabok gyártását a rövid ciklusidőkkel.

A fenti utasításokat manuálisan is végre lehet hajtani a Haas vezérlőből, az Eszközkezelő használatával.

Egyszerű beállítás

A munkadarab-elkapó csúszda forgási magasságát egy egyszerű csavar-ellenanya rendszerrel lehet beállítani. A szükséges magasság a munkadarab befogótól függően változik. A beállítás lehetővé teszi a szabványos tokmány, valamint az utángyártott szorítóhüvelyek vagy pofák használatát.

  • Fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a csúszdát eltolja az orsó középvonalától 
  • Fordítsa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a csúszdát közelebb hozza az orsó középvonalához

A munkadarab-elkapó csúszda helyének munkadarab befogóhoz közelebbi vagy attól messzebbi beállítása egy egyszerű csavarral megoldható. A csavar kilazítása 4" (100 mm) oldalirányú beállítás lehetséges.    

Egyéb funkciók

Nagy munkadarab elfogó tároló

  • Összegyűjti az elkészült munkadarabokat, mialatt a gép működik
  • A tároló nagy mérete lehetővé teszi a kiterjesztett működést
  • A munkadarabokat ki lehet venni megvizsgálás céljából, a gép leállítása nélkül

 

Terepre telepíthető készletek

A terepre telepíthető készletek a helyi Haas gyárfiókján (HFO) keresztül elérhetők. 100.18.000.1020 vagy újabb szoftververzió szükséges hozzájuk. A rendelés előtt ellenőrizze a lenti munkadarab számokat a munkadarab osztálynál.

ST-10/15, az Y-tengely modelleket beleértve:

  • Nem került telepítésre munkadarab-elkapó a  P/N 93-2716B gépre (2018. május 31. és 2019. január 15. között gyártva)
  • Nem került telepítésre munkadarab-elkapó a  P/N 93-2716C gépre (2019. január 16-tól gyártva)
  • Frissítés az egyszeri sima ajtójú munkadarab-elkapó  P/N 93-2944 gépről (2018. május 31. és 2019. január 15. között gyártva)

ST-20/25, az Y-tengely modelleket beleértve:

  • Nem került telepítésre munkadarab-elkapó a P/N 93-3837A gépre (2019. júniustól gyártva)
A helyi Haas gyárfiók megkeresése
Telepítési útmutató

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.