My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Parts Catcher

Dvoustupňové odebírání obrobků

Proč používat odebírání obrobků?

Dvoustupňové automatické odebírání obrobků se během obrábění zcela vysune z hlavního pracovního prostoru a rychle se při příkazu uvolnění obrobku vrátí na své místo. U obrobků s kratšími dobami cyklu je možné nechat rameno ve vysunuté poloze s rotující lopatkou, která po uvolnění obrobek zachytává.

  • Umožňuje používání automatického nastavovače nástroje 
  • Snižuje množství odpadních třísek jejich odstraňováním z dráhy nástroje 
  • Umožňuje nepřerušovanou výrobu součástí a zvýšený výkon
  • Umožňuje bezobslužné obrábění tyčového materiálu (vyžaduje zásobník tyčí)
  • Umožňuje kontrolu součásti bez zastavení výroby
  • Minimalizuje přenos chladicí kapaliny
  • Vyzvedávání dokončených obrobků bez otevření dveří
  • Velké zásobníky umožňují ukládání většího počtu dokončených součástí

Specifikace

     PALCOVÝ SYSTÉM    METRICKÝ SYSTÉM
Maximální délka součástí 4" 102 mm
Maximální průměr součásti 3" 76 mm
Maximální hmotnost součásti 8 lb 3,6 kg
Doba cyklu – vysunutí, odebrání, zasunutí  4 sekundy
Doba cyklu – Pouze odebrání součásti (nahoru a dolů) 2 sekundy

Jednoduché programování

M36 – Odebírání obrobku zapnuto

  • Tento M-kód úplně vysune odebrání obrobků směrem ke sklíčidlu a otočí skluz odebírání obrobků tak, aby mohl zachytit obrobek. Skluz odebírání obrobků se otočí nahoru pouze v případě, že je odebírač obrobků již vysunut.

M37 – Odebírání obrobku vypnuto

  • Tento M kód otáčí skluz odebírání obrobků dolů a úplně jej zasune do zatažené polohy.

M35 – Otočení odebírání obrobků

  • Tento M-kód otočí skluz odebírání obrobků dolů, ale ponechá jej ve vysunuté poloze, přičemž skluz je připraven k otočení nahoru a zachycení dalšího obrobku. Tím se urychlí výroba součástí s krátkými dobami cyklů.

Výše uvedené příkazy mohou být rovněž vykonány ručně z řízení Haas, pomocí Správce zařízení.

Snadné seřízení

Výška otáčení skluzu odebírání obrobků je nastavena pomocí jednoduchého systému šroubu a pojistné matice. Požadovaná výška se liší, v závislosti na upínání obrobku. Seřízení umožňuje používat standardní sklíčidlo a také kleštiny nebo čelisti běžně dostupné na trhu.

  • Otočte šroub po směru hodinových ručiček a zatlačte skluz od středové osy vřetena 
  • Otočte šroub proti směru hodinových ručiček a přisuňte skluz blíže ke středové ose vřetena

Umístění skluzu odebírání obrobků blíže k nebo dále od upínání obrobku se nastavuje jedním šroubem. Povolení šroubu umožňuje 4" (100 mm) příčného seřízení.    

Další vlastnosti

Velký zásobník na zachytávané součásti

  • Shromažďuje dokončené obrobky během chodu stroje
  • Velký zásobník umožňuje delší provoz stroje
  • Součásti lze odebrat je kontrole bez zastavení stroje

 

Sady pro instalované pole

Sady instalované uživatelem jsou dostupné prostřednictvím podnikové prodejny Haas (HFO). Vyžadují verzi softwaru 100.18.000.1020 nebo vyšší. Před objednáním si ověřte čísla součásti níže s oddělením náhradních součástí.

ST-10/15, včetně modelů osy Y:

  • Na stroji není instalováno žádné odebírání obrobků (stroje vyrobené 31.5.2018 do 15.1.2019)  P/N 93-2716B
  • Na stroji není instalováno žádné odebírání obrobků (stroje vyrobené 16.1.2019 a později)  P/N 93-2716C
  • Upgrade z jednočinného odebírání obrobků s rovnými dveřmi  (stroje vyrobené 31.5.2018 do 15.1.2019) P/N 93-2944

ST-20/25, včetně modelů osy Y:

  • Na stroji není instalováno žádné odebírání obrobků (stroje vyrobené v červnu 2019 a později) P/N 93-3837A
Najděte si prodejnu HFO
Pokyny k instalaci

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.