MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Parts Catcher

Totrinns delefanger

Hvorfor bruke en delefanger?

Våre to-trinns automatiske delefanger beveger seg helt ut av det primære arbeidskonvolutten under bearbeiding, og beveger seg raskt på plass når under avstandsoperasjonen. For deler med korte sykluser, kan armen stå i forlenget stilling, med bare skuffen roterende opp for å fange opp deler under avstandsoperasjonen.

  • Tillat alltid bruk av automatisk verktøyinnstillinger 
  • Reduserer sponrester ved å bevege seg ut av veien 
  • Tillater uavbrutt delproduksjon for økt produksjon
  • Tillater uovervåket bearbeiding av stang lager (krever stangmagasin)
  • Tillater delkontroll uten å stoppe produksjonen
  • Minimerer kjølevæskeanvendelse
  • Ferdige deler kan enkelt hentes uten å åpne døren
  • Stor hentingskasse holder mer ferdige deler

Spesifikasjoner

     TOMME    METRISK
Maksimal delelengde 4" 102 mm
Maksimal deldiameter 3" 76 mm
Maksimal delevekt 8 lb 3,6 kg
Syklustid – forleng, hent, trekk tilbake  4 sekunder
Syklustid – bare delhenting (opp og ned) 2 sekunder

Enkel programmering

M36 – Delefanger på

  • Denne M-koden forlenger delefangeren mot chucken, og roterer delefangersjakten opp for å fange delen. Delefangersjakten vil bare rotere opp hvis delefangeren allerede er forlenget.

M37 – Delefanger av

  • Denne M-koden roterer delefangersjakten ned og trekker delefangeren helt tilbake til sin stuede stilling.

M35 – Delefangerrotering

  • Denne M-koden roterer delefangersjakten ned, men lar delefangeren være i sin forlengede stilling, med sjakten klar til å rotere opp for å fange neste del. Dette fremskynder produksjon av deler med korte syklustider.

Kommandoene ovenfor kan også utføres manuelt fra Haas-kontrollen ved hjelp av enhetsbehandling.

Enkel justering

Rotasjonshøyden på delefangersjakten justeres ved hjelp av et enkelt bolt-og-låsemuttersystem. Nødvendig vekt vil variere avhengig av arbeidsoppspenningen. Justeringen gjør det mulig å bruke standard chuck, så vel som ettermarkedshylser eller -bakker.

  • Drei bolten med urviseren for å skyve sjakten bort fra spindelens midtlinje 
  • Drei bolten mot klokken for å bringe sjakten nærmere spindelens midtlinje

Delefangersjaktens avstand til arbeidsoppspenningen kan justeres med en enkelt bolt. Å løsne bolten muliggjør 4" (100 mm) med sidejustering.    

Andre egenskaper

Fangstbøtte for store deler

  • Samler ferdige deler mens maskinen kjører
  • Stor bøttestørrelse muliggjør utvidet drift
  • Deler kan hentes for inspeksjon uten å stoppe maskinen

 

Sett for feltinnstallering

Sett for feltinnstallering er tilgjengelige via ditt lokale Haas fabrikkutsalg (HFO). De krever programvareversjon 100.18.000.1020 eller nyere. Kontroller delnumrene nedenfor med deleavdelingen før du bestiller.

ST-10/15, inkludert Y-aksemodeller:

  • Ingen delefanger installert på maskinen (maskiner bygget 31. mai 2018 til 15. januar 2019)  delenummer 93-2716B
  • Ingen delefanger installert på maskinen (maskiner bygget 16. januar 2019 eller nyere)  delenummer 93-2716C
  • Oppgradering fra enkelvirkende flatdørsdelefanger (maskiner bygget 31. mai 2018 til 15. januar 2019) delenummer 93-2944

ST-20/25, inkludert Y-aksemodeller:

  • Ingen delefanger installert på maskinen (maskiner bygget juni 2019 og senere) delenummer 93-3837A
Finn din HFO
Monteringsinstrukser

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.