My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Parts Catcher

Récupérateur de pièces à deux niveaux

Pourquoi utiliser un récupérateur de pièces ?

Notre récupérateur de pièces automatique à deux niveaux sort complètement du volume de travail primaire lors de l’usinage. Il se met ensuite rapidement en place lorsqu’il est commandé pendant l’opération de séparation. Pour les pièces avec des temps de cycle courts, le bras peut être laissé dans sa position étendue : seul le plateau tournera vers le haut pour attraper les pièces pendant l’opération de séparation.

  • Permet l’utilisation du régleur d’instruments automatique 
  • Les copeaux sont écartés pour éviter l’encombrement 
  • Permet la production de pièces sans interruption pour un meilleur débit
  • Permet un usinage automatique de barre brute (nécessite un ravitailleur de barres)
  • Permet l’inspection des pièces sans interrompre la production
  • Minimise l’extraction de liquide de coupe
  • Les pièces finies peuvent être récupérées sans ouverture de la porte
  • Le grand bac de récupération peut contenir plus de pièces finies

Caractéristiques techniques

     POUCE    MÉTRIQUE
Longueur maximum de la pièce 4" 102 mm
Diamètre maximum de la pièce 3" 76 mm
Poids maximum de la pièce 8 lb 3,6 kg
Temps de cycle : étendre, récupérer, rétracter  4 secondes
Temps de cycle : récupération de la pièce uniquement (haut et bas) 2 secondes

Programmation simple

M36 : récupérateur de pièces activé

  • Ce code M étend complètement le récupérateur de pièces en direction du mandrin et fait pivoter la goulotte du récupérateur de pièces pour attraper la pièce. La goulotte du récupérateur de pièces ne pivotera vers le haut que si le récupérateur de pièces est déjà étendu.

M37 : récupérateur de pièces désactivé

  • Ce code M fait pivoter la goulotte du récupérateur de pièces vers le bas et rétracte complètement récupérateur de pièces jusqu’à sa position rangée.

M35 : rotation du récupérateur de pièces

  • Ce code M fait pivoter la goulotte du récupérateur de pièces vers le bas mais laisse le récupérateur de pièces dans sa position étendu, avec sa goulotte prête à pivoter vers le haut pour attraper la prochaine pièce. Cela accélère la production de pièces ayant un temps de cycle court.

Les commandes ci-dessus peuvent aussi être effectuées manuellement depuis la commande Haas, à l’aide du gestionnaire de dispositifs.

Un ajustement simple

La hauteur de rotation de la goulotte du récupérateur de pièces est ajustée à l’aide d’un simple système d’écrou et de contre-écrou. La hauteur requise varie selon le dispositif de serrage de la pièce. Cet ajustement permet l’utilisation d’un mandrin standard et de pinces ou de mors de rechange.

  • Faites pivoter l’écrou dans le sens des aiguilles d’une montre pour éloigner la goulotte de l’axe de la broche 
  • Faites pivoter l’écrou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour rapprocher la goulotte de l’axe de la broche

L’emplacement de la goulotte du récupérateur de pièces, proche ou éloignée du dispositif de serrage de la pièce, se règle à l’aide d’un seul écrou. Desserrer l’écrou permet un ajustement latéral de 4" (100 mm).    

Autres fonctions

Un grand bac de récupération de pièces

  • Collectez les pièces finies pendant que la machine est en cours d’utilisation.
  • Un bac de récupération de grande taille permet une utilisation étendue.
  • Les pièces peuvent être récupérées pour inspection sans interrompre la machine.

 

Kits installés sur site

Des kits installés sur site sont disponibles dans votre magasin d’usine Haas (HFO) local. Ils nécessitent la version logicielle 100.18.000.1020 ou supérieure. Vérifiez les numéros de pièce ci-dessous auprès du service des pièces avant de passer commande.

ST-10/15 dont les modèles à axe Y :

  • Aucun récupérateur de pièces installé sur la machine (machines construites entre le 31 mai 2018 et le 15 janvier 2019) N° 93-2716B
  • Aucun récupérateur de pièces installé sur la machine (machines construites depuis le 16 janvier 2019) N° 93-2716C
  • Mise à niveau depuis un récupérateur de pièces à porte plate simple action (machines construites entre le 31 mai 2018 et le 15 janvier 2019) N° 93-2944

ST-20/25 dont les modèles à axe Y :

  • Aucun récupérateur de pièces installé sur la machine (machines construites depuis juin 2019) N° 93-3837A
Trouvez votre HFO
Installer les instructions

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.