My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Parts Catcher

Dwustopniowy chwytacz części

Dwustopniowy chwytacz części?

Nasz dwustopniowy automatyczny chwytacz części podczas obróbki wycofuje się całkowicie z głównego obszaru roboczego i na polecenie szybko wraca na miejsce podczas wycofywania części. Podczas krótkich cykli obróbki części ramię może pozostać wysunięte, a jedynie taca będzie podnosić się, aby chwytać części w czasie operacji wycofywania części.

  • Umożliwia użycie automatycznego nastawiacza narzędzi 
  • Ogranicza zaśmiecanie wiórami, usuwając je z drogi 
  • Umożliwia nieprzerwaną produkcję części, a tym samym zwiększa wydajność
  • Umożliwia obróbkę prętów bez nadzoru (wymaga podajnika prętów)
  • Umożliwia kontrolę części bez zatrzymywania produkcji
  • Minimalizuje zużycie chłodziwa
  • Gotowe części można wyciągnąć bez otwierania drzwi
  • Duża kaseta mieści więcej gotowych części

Specyfikacje

     CAL    JEDN. METRYCZNE
Maksymalna długość części 4" 102 mm
Maksymalna średnica części 3" 76 mm
Maksymalna masa części 8 lb 3,6 kg
Czas cyklu – wysuwanie wysięgnika, pobieranie, wycofywanie  4 sekundy
Czas cyklu – tylko pobieranie części (góra i dół) 2 sekundy

Proste programowanie

M36 – włączony chwytacz części

  • Ten kod M powoduje, że chwytacz części w pełni dosięga uchwytu i obraca rynnę chwytacza części w górę, aby schwytać część. Rynna chwytacza części obraca się w górę tylko, jeśli chwytacz części jest w pozycji wysuniętej, sięgającej części.

M37 – wyłączony chwytacz części

  • Ten kod M powoduje obrót rynny chwytacza części w dół i pełne wycofanie chwytacza części do pozycji schowanej.

M35 – obrót chwytacza części

  • Ten kod M powoduje obrót rynny chwytacza części w dół, ale zostawia chwytacz części w pozycji wysuniętej, z rynną gotową do obrotu w górę, aby chwycić kolejną część. Przyspiesza to produkcję części o krótkich czasach cyklu.

Powyższe polecenia mogą być również wykonywane ręcznie z poziomu systemu sterowania Haas za pomocą Menedżera Urządzeń.

Łatwa regulacja

Wysokość obrotu rynny chwytacza części jest regulowana za pomocą prostego systemu śrub i przeciwnakrętek. Wymagana wysokość będzie różna w zależności od uchwytu roboczego. Regulacja umożliwia zastosowanie standardowego uchwytu, jak również tulei zaciskowych lub szczęk z rynku wtórnego.

  • Obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odsunąć rynnę od osi obrotu wrzeciona 
  • Obróć śrubę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przysunąć rynnę do osi obrotu wrzeciona

Ustawienie rynny chwytacza części bliżej lub dalej od uchwytu roboczego reguluje się za pomocą pojedynczej śruby. Poluzowanie śruby umożliwia regulację boczną o 4" (100 mm).    

Inne funkcje

Duża kaseta do chwytania części

  • Zbiera gotowe części, gdy maszyna jest uruchomiona
  • Duży rozmiar kasety umożliwia przedłużoną obsługę
  • Części można pobrać do kontroli bez zatrzymywania maszyny

 

Zestawy do instalacji w terenie

Zestawy do instalacji w terenie są dostępne w naszym lokalnym Punkcie Sprzedaży Fabrycznej Haas (HFO). Wymagają one oprogramowania w wersji 100.18.000.1020 lub wyższej. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić poniższe numery części w Dziale Części.

ST-10/15, w tym modele z osią Y:

  • W maszynie brak zainstalowanego chwytacza części (maszyny zbudowane w okresie od 31 maja 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.)  Nr kat. 93-2716B
  • W maszynie brak zainstalowanego chwytacza części (maszyny zbudowane 16 stycznia 2019 r. i później)  Nr kat. 93-2716C
  • Aktualizacja z chwytacza części o płaskich drzwiach wykonującego pojedynczą czynność (maszyny zbudowane w okresie of 31 maja 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.) Nr kat. 93-2944

ST-20/25, w tym modele z osią Y:

  • W maszynie brak zainstalowanego chwytacza części (maszyny zbudowane w czerwcu 2019 r. i później) Nr kat. 93-3837A
Znajdź lokalny fabryczny salon sprzedaży firmy Haas
Instrukcje instalacji

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.