My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Parts Catcher

Recuperator de piese în două etape

De ce să folosim un recuperator de piese?

Recuperatorul nostru de piese automat în două etape iese complet din incinta de lucru principală în timpul prelucrării și mută rapid la loc, la comanda în timpul operării fără piesă. Pentru piesele cu durată scurtă a ciclului, brațul poate fi lăsat în poziție extinsă, doar tava rotindu-se pentru a prinde piesele la operațiunea fără piesă.

  • Permiteți utilizarea Setator automat de instrumente 
  • Reduce acumularea de șpan prin ieșirea din glisieră 
  • Permite producția de piesă neîntreruptă pentru o producție crescută
  • Permite prelucrarea nesupravegheată a stocului de bare (necesită alimentatorul de bare)
  • Permite inspecția pieselor fără a opri producția
  • Minimizează efectuarea lichidului de răcire
  • Piesele finisate pot fi recuperate fără a deschide ușa
  • Coșul de extragere mare conține mai multe piese finisate

Specificații

     INCH    METRIC
Lungimea maximă a piesei 4" 102 mm
Diametrul maxim al piesei 3" 76 mm
Greutatea maximă a piesei 8 lb 3,6 kg
Durată ciclu – Extindeți, recuperați, retrageți  4 secunde
Durată ciclu – Numai piesa recuperată (în sus și în jos) 2 secunde

Programare simplă

M36 – Recuperator de piese pornit

  • Acest cod M extinde complet recuperatorul de piese către mandrină și rotește jgheabul recuperatorului de piese pentru a prinde piesa. Jgheabul recuperatorului de piese se rotește numai dacă recuperatorul de piese este deja extins.

M37 – Recuperator de piese oprit

  • Acest cod M face să rotească recuperatorul de piese și îl retrage complet în poziția de depozitare.

M35 – Rotirea recuperatorului de piese

  • Acest cod M roteste jgheabul recuperatorului de piese, dar îl lasă în poziția sa extinsă, cu jgheabul gata să se rotească pentru a prinde următoarea piesă. Acest lucru accelerează producția de piese cu durate scurte ale ciclului.

Comenzile de mai sus pot fi, de asemenea, executate manual din unitatea de comandă Haas, folosind Managerul de dispozitive.

Reglare ușoară

Înălțimea de rotație a jgheabului recuperatorului de piese se reglează folosind un sistem simplu cu șurub și piuliță de blocare. Înălțimea necesară va varia în funcție de sistemul de suport piesă. Reglarea permite utilizarea mandrinei standard, precum și a bucșelor elastice sau fălcilor din comerț.

  • Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic pentru a îndepărta jgheabul de linia centrală a arborelui principal 
  • Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic pentru a apropia jgheabul de linia centrală a arborelui principal

Locația jgheabului recuperatorului de piese mai aproape sau mai departe de sistemul suport piesă este reglată folosind un singur șurub. Slăbirea șurubului permite o reglare pe laterală de 4" (100 mm).    

Alte funcții

Coș de recuperare a pieselor mari

  • Colectează piesele finite în timp ce mașina funcționează
  • Dimensiunea mare a coșului permite o funcționare extinsă
  • Piesele pot fi preluate pentru inspecție, fără a opri mașina

 

Kit-uri pentru instalarea la client

Kit-urile pentru instalarea la client sunt disponibile de la reprezentanța Haas locală (HFO). Acestea necesită versiunea software 100.18.000.1020 sau mai mare. Verificați numărul de piese de mai jos la Departamentul de piese înainte de a comanda.

ST-10/15, inclusiv modele cu axa Y:

  • Nu s-a instalat niciun recuperator de piese pe mașină (mașinile construite între 31 mai 2018 și 15 ianuarie 2019)  P/N 93-2716B
  • Nu s-a instalat niciun recuperator de piese pe mașină (mașinile construite de la 16 ianuarie 2019 sau după această dată)  P/N 93-2716C
  • Modernizare de la recuperatorul de piese cu ușă plată cu acțiune unică (mașini construite între 31 mai 2018 și 15 ianuarie 2019) P/N 93-2944

ST-20/25, inclusiv modele cu axa Y:

  • Nu s-a instalat niciun recuperator de piese pe mașină (mașinile construite în iunie 2019 sau după această dată) P/N 93-3837A
Găsește reprezentanța
Instrucțiuni de instalare

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.