Parts Catcher

2단계 공작물 회수 장치

왜 공작물 회수 장치를 사용해야 할까요?

2단계 자동 공작물 회수 장치는 가공 중에 기본 공작물 가공범위에서 완전히 벗어나고 공작물 작동 종료 시 명령을 받으면 신속히 제자리로 이동합니다. 사이클 시간이 짧은 부품의 경우, 공작물 작동 종료 시 부품을 회수하기 위해 트레이만 회전시키면서 암을 연장된 위치에 남겨둘 수 있습니다.

  • 자동 공구 셋터를 사용할 수 있음 
  • 웨이를 벗어나 칩 클러터 감소 
  • 생산력 증가를 위해 중단 없는 공작물 제작이 가능함
  • 봉재의 자동 가공 가능(봉재 이송장치 필요)
  • 제작을 중단하지 않고 공작물 검사 가능
  • 절삭유 이송 최소화
  • 도어를 열지 않고 마감된 공작물을 회수할 수 있습니다
  • 대형 회수 통으로 더 많은 마감 공작물을 보관할 수 있습니다

규격

     인치법    미터법
최대 공작물 길이 4" 102mm
최대 공작물 직경 3" 76mm
최대 공작물 무게 8 lb 3.6 kg
사이클 시간 – 확장, 회수, 후퇴  4초
사이클 시간 – 공작물 회수에 한함(위아래) 2초

단순한 프로그래밍

M36 – 공작물 회수 장치 켜짐

  • 이 M-코드는 공작물 회수 장치를 척 방향으로 확장하고 공작물 회수 장치 슈트를 위로 회전시켜 공작물을 회수합니다. 공작물 회수 장치 슈트는 공작물 회수 장치가 이미 확장된 경우에 한해 위로 회전합니다.

M37 – 공작물 회수 장치 꺼짐

  • 이 M-코드는 공작물 회수 장치 슈트를 아래로 회전시키고 공작물 회수 장치를 원래 있던 위치로 완전히 후퇴시킵니다.

M35 – 공작물 회수 장치 회전

  • 이 M-코드는 공작물 회수 장치 슈트를 아래로 회전시키지만 공작물 회전 장치를 확장된 위치에 그대로 남겨둠으로써 슈트는 다음 공작물 회수를 위해 위로 회전할 준비를 갖추게 됩니다. 이로써 공작물 제작을 짧은 사이클 시간 내 완료할 수 있습니다.

상기 명령은 장치 관리자를 이용해 Haas 제어에서 수동으로 실행시킬 수 있습니다.

손쉬운 조절

공작물 회수 장치 슈트의 회전 높이는 단순한 볼트 앤 로크너트 시스템으로 조절할 수 있습니다. 요구 높이는 워크홀딩에 따라 다를 수 있습니다. 조절 시 표준 척, 애프터마켓 콜릿 또는 죠를 사용할 수 있습니다

  • 슈트를 스핀들 센터라인에서 멀리 밀어내려면 볼트를 시계 방향으로 회전하십시오 
  • 슈트를 스핀들 센터라인에 가깝게 가져오려면 볼트를 시계 반대 방향으로 회전하십시오

공작물 회수 장치 슈트의 위치를 워크홀딩에 가깝게 또는 멀리할 때 볼트 하나로 조절할 수 있습니다. 볼트를 풀면 측면으로 4"(100mm) 정도 조절됩니다.    

다른 특장점

대형 공작물 회수 통

  • 기계가 작동하는 도중에도 마감된 공작물을 회수합니다
  • 대형 용기로 작동 시간이 연장됩니다
  • 기계를 멈추지 않고 검사를 위해 공작물을 회수할 수 있습니다

 

현장 설치 키트

현장 설치 키트는 현지 Haas 직영 창고 매장(HFO)을 통해 제공됩니다. 이 키트에는 100.18.000.1020 또는 그 이후 소프트웨어 버전이 필요합니다. 주문 전 부품 부서에 아래의 부품 번호를 확인하십시오.

ST-10/15, Y축 모델 포함:

  • 기계에 설치된 공작물 회수 장치 없음(2018년 5월 31일~2019년 1월 15일 사이 제작된 기계)  P/N 93-2716B
  • 기계에 설치된 공작물 회수 장치 없음(2019년 1월 16일 이후 제작된 기계)  P/N 93-2716C
  • 단일 동작, 평평한 도어의 공작물 회수 장치에서 업그레이드 (2018년 5월 31일~2019년 1월 15일 사이 제작된 기계) P/N 93-2944

ST-20/25, Y축 모델 포함:

  • 기계에 설치된 공작물 회수 장치가 없음(2019년 6월 이후 제작된 기계) P/N 93-3837A
나의 HFO 찾기
설치 지침