MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
BMT65/75 - Sealing Turret Porosity

Início da Assistência Procedimento como fazer BMT65/75 - Vedante da porosidade da torreta
Recently Updated Last updated: 12/07/2023

BMT65/75 - Vedante da porosidade da torreta


BMT65/75 - Vedante da porosidade da torreta

- Ir para secção - 1. Lista de ferramentas 2. Modificar bujões mecânicos (3 passos) 3. Porosidade da torreta de vedação (8 passos) Back to Top

Lista de ferramentas

  • Bomba manual Mityvac MV8255
  • Mangueira de POLIURETANO DE 8" 3/8” de Diâmetro Externo - 58-2074
  • Bujões mecânicos - 39/100 in. – Estes foram modificados, consulte a secção Modificar bujões mecânicos abaixo.
  • Vedante – Recomendado ISL-500C Médio, cura em 4 horas. O bloqueador de roscas com tolerância a óleo Vibra-Tite 122 funcionará, mas só cura em 24 horas.
  • Pistola de ar
  • Acetona
  • Adaptador Push-to-Connect da torreta
    • Conector reto, macho 1/8 NPT, 3" de comprimento
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR LATÃO – 58-2746
    • FITG REDUTOR NPT1/4F NPT1/8M STR LATÃO – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680

Modificar bujões mecânicos

1

Os bujões mecânicos - 39/100 in. devem ser modificados para ligar as portas de ENTRADA e SAÍDA da torreta do torno.

2

Corte o parafuso dos 2 bujões até um comprimento de 1,2" [1].

Use uma lixadeira de cinta para reduzir o diâmetro do bujão de ENTRADA do líquido de refrigeração para 0,36” [2].

Use uma lixadeira de cinta para reduzir o diâmetro do bujão de SAÍDA do líquido de refrigeração para 0,30" [3].

3

Volte a montar ambos os bujões. Use uma lixadeira de cinta para afiar a parte inferior do tubo de borracha do bujão da porta de SAÍDA do líquido de refrigeração[1].

Porosidade da torreta de vedação

1

Porta de saída do líquido de refrigeração [1].

Porta dianteira [2].

Porta lateral [3]. 

Porta de entrada do líquido de refrigeração [4].

2

Instale o bujão 1/8 NPT na porta frontal da bolsa com fuga [1].

Aplique uma camada fina de massa lubrificante vermelha em cada bujão de borracha [2] [3].

Instale o bujão de borracha de pequeno diâmetro na porta de SAÍDA do líquido de refrigeração [4] e aperte bem a porca de orelhas.

Instale o bujão de borracha de grande diâmetro na porta de ENTRADA do líquido de refrigeração [5] e aperte bem a porca de orelhas.

3

Pulverize acetona na rede de orifícios perfurados até ficar inundada [1].

Instale o NPT de 1/8 no adaptador Push-To-Connect na porta lateral da torreta [2].

4

Instale a bomba manual e pressurize a rede de orifícios perfurados. Mantenha a pressão até a acetona sair da porosidade.

5

Retire o bujão 1/8 NPT da porta frontal da torreta e sopre a acetona com ar comprimido.

Reinstale o bujão 1/8 NPT na porta frontal da torreta e pressurize com a bomba manual até que toda a acetona seja empurrada para fora da porosidade.

6

Retire o bujão NPT de 1/8 da porta frontal da torreta [1].

Deite o vedante na porta lateral da torreta até que chegue quase à porta frontal da torreta, aproximadamente 20 ml (0,68 oz) de vedante [2].

Reinstale o 1/8 NPT na porta frontal da torreta.

Continue a encher a porta lateral da torreta com vedante até que a rede de orifícios perfurados fique inundada[3].

Instale o NPT de 1/8 no adaptador Push-To-Connect [4].

7

Utilize a bomba manual para pressurizar a rede de orifícios furados cruzados para 30 PSI.

Uma vez observado o vedante a escorrer da porosidade, mantenha a pressão durante 1 min.

Retire 1/8 NPT para o adaptador Push-To-Connect.

8

Vire a torreta de lado de modo a que a porta frontal da torreta fique sobre um balde [1].

Retire o bujão NPT de 1/8 da porta frontal da torreta [2] e sopre o excesso de vedante para o balde [3].

Utilize um pano para limpar o vedante da porta frontal e lateral da torreta, roscas NPT e retire os bujões de borracha das portas de entrada e saída do líquido de refrigeração [4].

Limpe o 1/8 NPT para o adaptador Push-To-Connect com acetona para remover os resíduos de vedante.

Deixe a torreta endurecer durante o tempo especificado pelo vedante utilizado antes de realizar o teste de fuga de pressão de ar.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.