MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
BMT65/75 - Sealing Turret Porosity

サービス ホーム 手順 BMT65/75 - シーリングタレットの気孔
Recently Updated Last updated: 12/07/2023

BMT65/75 - シーリングタレットの気孔


BMT65/75 - シーリングタレットの気孔

- セクションに移動 - 1. ツールリスト 2. 機械式スイッチを変更する (3 ステップ) 3. シールタレットの気孔 (8 ステップ) Back to Top

ツールリスト

  • Mityvac MV8255ハンドポンプ
  • 8”3/8" ODポリウレタンホース - 58-2074
  • 機械式スイッチ - 39/100インチ – これらは変更されています。以下の「機械式スイッチの変更」セクションを参照してください。
  • シーラント – お勧めはISL-500Cミディアム、4時間で硬化します。Vibra-Tite 122耐油性スレッドロッカーは機能しますが、硬化に24時間かかります。
  • AirGun
  • アセトン
  • タレットプッシュ接続アダプター
    • ストレートコネクタ、1/8 NPTオス、3"長さ
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F 真鍮 – 58-2746
    • FITG レデューサー NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680

機械式スイッチを変更する

1

機械式スイッチ - 39/100インチは、旋盤タレットのINポートとOUTポートを接続できるように変更する必要があります。

2

2xプラグのボルトを1.2"の長さに切ります[1]。

ベルトグラインダーを使用して、クーラントINプラグの直径を0.36インチに減らします[2]。

ベルトグラインダーを使用して、クーラントOUTプラグの直径を0.30に減らします[3]。

3

両方のプラグを再度組み立てます。ベルトグラインダーを使用して、クーラントOUTポートプラグのゴムチューブの底をテーパーします[1]。

シールタレットの気孔

1

クーラントアウトポート[1]

フロントポート[2]

サイドポート[3] 

ポート内のクーラント[4]

2

漏れのあるポケットのフロントポートに1/8NPTプラグを取り付けます[1]。

各ゴム栓に赤いグリースの薄い層を塗布します[2] [3]。

小径ゴムプラグをクーラントOUTポート[4]に取り付け、ウィングナットフィンガーをしっかりと締めます。

大径ゴムプラグをクーラントINポート[5]に取り付け、ウィングナットフィンガーをしっかりと締めます。

3

それが浸水するまで、クロスドリル穴ネットワークにアセトンをスプレーします[1]。

1/8 NPT - プッシュ接続アダプターをタレットのサイドポートに取り付けます[2]。

4

ハンドポンプを取り付け、クロスドリル穴ネットワークを加圧します。気孔からのアセトンのスイープが見えるまで圧力を維持します。

5

タレットのフロントポートから1/8NPTプラグを取り外し、アセトンを工場エアーで吹き飛ばします。

1/8 NPTプラグをタレットのフロントポートに再度取り付け、すべてのアセトンが気孔から押し出されるまでハンドポンプで加圧します。

6

タレットのフロントポートから1/8 NPTプラグを取り外します[1]。

シーラントをタレットのフロントポートにほぼ到達するまでタレットのサイドポートに注ぎます。約0.68オンス(20mL)のシーラント[2]を使用します。

1/8 NPTをタレットのフロントポートに再取り付けします。

クロスドリル穴ネットワークが浸水するまで、タレットのサイドポートにシーラントを充填し続けます[3]。

1/8 NPT - プッシュ接続アダプター[4]を取り付けます。

7

ハンドポンプを使用して、クロスドリル穴ネットワークを30PSIに加圧します。

シーラントが気孔からスイープしているのが観察されたら、1分間圧力を維持します。

1/8 NPTをプッシュ接続アダプターから取り外します。

8

タレットのフロントポートがバケットの上にくるように、タレットを横向きにします[1]。

タレットのフロントポートの1/8 NPTプラグ[2]を取り外し、余分なシーラントをバケツに吹き飛ばします[3]。

雑巾を使用して、タレットのフロントポートとサイドポートのNPTねじ山からシーラントを取り除き、クーラントの入出ポートからゴム製プラグを取り外します[4]。

1/8 NPTをプッシュ接続アダプターへアセトンで洗浄して、シーラントの残留物を取り除きます。

空気圧リークテストを実行する前に、使用するシーラントの指定された時間、タレットを硬化させます。