MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
BMT65/75 - Sealing Turret Porosity

Servisna domača stran Kako poteka postopek BMT65/75 – Tesnjenje poroznosti revolverske glave
Recently Updated Last updated: 12/07/2023

*BMT65/75 – Tesnjenje poroznosti revolverske glave


BMT65/75 – Tesnjenje poroznosti revolverske glave

- Skok na razdelek - 1. Seznam orodij 2. Obdelava mehanskih čepov (3 koraki) 3. Tesnjenje poroznosti revolverske glave (8 koraki) Back to Top

Seznam orodij

  • Ročna črpalka Mityvac MV8255
  • 8” 3/8" ZP POLIURETANSKE cevi – 58-2074
  • Mehanski čepi – 39/100 palcev – Ti so obdelani; glejte razdelek o obdelavi mehanskih čepov v nadaljevanju.
  • Tesnilna masa – Priporočena ISL-500C Srednje trdna, polimerizira se v 4 urah. Vibra-Tite 122 Oil Tolerant Threadlocker bo deloval, vendar bo polimeriziral v 24 urah.
  • Zračna pištola
  • Aceton
  • Adapter Push-to-Connect za revolversko glavo
    • Ravni priključek, 1/8 NPT moški, 3" dolgi
    • PRIKLJUČEK NPT1/8F NPT1/8F STR MEDENINA – 58-2746
    • PRIKLJUČEK REDUCIRNI NPT1/4F NPT1/8M STR MEDENINA – 58-3657
    • PRIKLJUČEK LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680

Obdelava mehanskih čepov

1

Mehanski čepi –39/100 in je treba obdelati, da lahko revolversko glavo stružnice priključite na vrata IN in OUT.

2

Odrežite vijaka 2x vtičev na dolžino 1,2" [1].

Uporabite tračni brusilnik, da zmanjšate premer čepa emulzije IN na .36“[2].

Uporabite tračni brusilnik, da zmanjšate premer čepa emulzije OUT na .30" [3].

3

Namestite oba čepa. Uporabite tračni brusilnik, da zožite dno gumijastega dela čepa za odprtino OUT emulzije[1].

Tesnjenje poroznosti revolverske glave

1

Vrata za izpust emulzije [1].

Sprednja vrata [2].

Stranska vrata [3] .

Vrata za dovod emulzije [4].

2

Namestite 1/8 NPT čep v sprednja vrata mesta, kjer pušča[1].

Na vsak gumijasti čep[2] [3] nanesite tanko plast rdeče masti.

Namestite gumijasti čep majhnega premera v vrata OUT za emulzijo [4] in zategnite krilate matice.

Namestite gumijasti čep velikega premera v vrata IN za emulzijo [5] in zategnite krilate matice.

3

Pršite aceton v mrežo križnih izvrtin, dokler je ne zalijete [1].

Namestite 1/8 NPT v adapter Push-To-Connect v stransko odprtino revolverske glave[2].

4

Namestite ročno črpalko in vzpostavite tlak v mrežo križnih izvrtin. Vzdržujte tlak, dokler ne opazite acetona, ki uhaja iz poroznosti.

5

Odstranite 1/8 NPT čep iz sprednje odprtine revolverske glave in izpihajte aceton z zrakom.

Ponovno namestite čep 1/8 NPT v sprednjo odprtino revolverske glave in vzpostavite tlak z ročno črpalko, dokler se ves aceton ne iztisne iz poroznosti.

6

Odstranite čep 1/8 NPT iz sprednjih vrat revolverske glave [1].

Tesnilno maso nalivajte v stransko odprtino revolverja, dokler skoraj ne doseže sprednje odprtine revolverja, približno 0,68 oz. (20 ml) tesnilne mase [2].

Ponovno namestite 1/8 NPT v sprednjo odprtino revolverske glave.

Stransko odprtino revolverske glave polnite s tesnilnim sredstvom, dokler mreža križnih izvrtin ni zalita [3].

Namestite 1/8 NPT v adapter Push-To-Connect [4].

7

Z ročno črpalko vzpostavite tlak v mreži križnih izvrtin na 30 PSI.

Ko opazite, da tesnila masa zalije poroznost, ohranite tlak za 1 min.

Odstranite 1/8 NPT v adapterju Push-To-Connect.

8

Obračajte revolversko glavo na bočni strani tako, da je odprtina na sprednji strani revolverske glave nad vedrom [1].

Odstranite čep NPT 1/8 iz sprednjih vrat [2] odprtine revolverske glave in odvečno tesnilo izpihnite v vedro [3].

Z grobo krpo v delavnici očistite tesnilno maso s sprednjih navojev in navojev NPT na stranskih vratih ter odstranite gumijaste čepe iz vstopnih in izhodnih vrat za emulzijo.

Z acetonom očistite 1/8 NPT v adapterju Push-To-Connect, da odstranite ostanke tesnila.

Pred izvedbo preizkusa puščanja zračnega tlaka počakajte, da se revolverska glava posuši toliko časa, kot je navedeno v materialu za tesnila.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.