My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
BMT65/75 - Sealing Turret Porosity

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ BMT65/75 – Poréznost těsnění revolverové hlavy
Recently Updated Last updated: 12/07/2023

BMT65/75– Poréznost těsnění revolverové hlavy


BMT65/75 – Poréznost těsnění revolverové hlavy

- Přeskočit na oddíl - 1. Seznam nástrojů 2. Upravte mechanické zátky (3 kroky) 3. Poréznost těsnění revolverové hlavice (8 kroky) Back to Top

Seznam nástrojů

  • Ruční čerpadlo Mityvac MV8255
  • 8” "POLYURETHANOVÁ hadice 3/8 OD – 58-2074
  • Mechanické zástrčky – 39/100 in – ty jsou upraveny, viz část Úprava mechanických zástrček níže.
  • Těsnicí prostředek – doporučeno ISL-500C Medium, vytvrdne za 4 hodiny. Vibra-Tite 122 Oil Tolerant Threadlocker funguje, ale vytvrzuje za 24 hodin.
  • Vzduchová pistole
  • Aceton
  • Adaptér k připojení stisknutím revolverové hlavice
    • Přímý konektor, 1/8 NPT, samec, 3" dlouhý
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR MOSAZ – 58-2746
    • FITG REDUKTOR NPT1/4F NPT1/8M STR MOSAZ – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680

Upravte mechanické zátky

1

Mechanické zátky -39/100 in musí být upraveny tak, aby zasunovaly a vysouvaly revolverovou hlavici.

2

Uřízněte šroub 2x zátky dolů na délku 1,2" [1].

Použijte pásovou brusku ke snížení průměru zátky chladiva VSTUP na 0,36" [2].

Použijte pásovou brusku pásu ke snížení průměru výstupní zátky chladiva na 0,30" [3].

3

Obě zátky znovu sestavte. Použijte páskovou brusku ke kuželování spodní části pryžové trubice zátky VÝSTUPNÍHO otvoru chladicí kapaliny [1].

Poréznost těsnění revolverové hlavice

1

Port výstupu chladicí kapaliny [1].

Přední port [2].

Boční port [3] .

Port vstupu chladicí kapaliny [4].

2

Namontujte 1/8 zástrčku NPT do předního otvoru kapsy pro netěsnost [1].

Na každou pryžovou zátku naneste tenkou vrstvu červeného maziva [2] [3].

Namontujte gumovou zátku malého průměru do portu pro výstup chladicí kapaliny [4] a rukou utáhněte křídlovou matici.

Nasaďte gumovou zátku o velkém průměru do otvoru pro vstup chlazení [5] a rukou utáhněte křídlovou matici.

3

Nastříkejte aceton do sítě křížových vyvrtaných otvorů, dokud se nezaplaví [1].

Namontujte 1/8 NPT do adaptéru Push-To-Connect do bočního portu revolverové hlavice [2].

4

Nainstalujte ruční čerpadlo a natlakujte síť křížově vyvrtaných otvorů. Udržujte tlak, dokud není vidět aceton mokvající poréznost.

5

Vyjměte zátku 1/8 NPT z předního portu revolverové hlavice a vyfoukněte aceton dílenským vzduchem.

Znovu nainstalujte zátku 1/8 NPT do čelního portu revolverové hlavice a natlakujte ji ručním čerpadlem, dokud nebude veškerý aceton vytlačen z poréznosti.

6

Vyjměte zátku 1/8 NPT z předního portu revolverové hlavice [1].

Nasaďte těsnicí tmel do bočního portu revolverové hlavice, až téměř dosáhne předního portu revolverové hlavice, přibližně 20 ml těsnicího tmelu [2].

Znovu nainstalujte 1/8 NPT do předního portu revolverové hlavice.

Pokračujte v plnění bočního portu revolverové hlavice těsnicí hmotou, dokud se síť křížových vrtaných otvorů nezaplaví [3].

Namontujte 1/8 NPT do adaptéru Push-To-Connect [4].

7

Pomocí ručního čerpadla natlakujte síť křížově vyvrtaných otvorů na 30 PSI.

Jakmile je těsnicí tmel pozorován, udržujte tlak z poréznosti po dobu 1 minuty.

Vyjměte 1/8 NPT z adaptéru Push-To-Connect.

8

Otočte revolverovou hlavici na bok tak, aby přední port revolverové hlavice byl nad lžící [1].

Demontujte přední port revolverové hlavice 1/8 zátky NPT [2] a vyfoukněte přebytečný těsnicí prostředek do kbelíku [3].

Pomocí dílenského hadříku vyčistěte těsnicí hmotu ze závitů NPT předního a bočního portu revolverové hlavice a odstraňte pryžové zátky ze vstupů a výstupů chladicí kapaliny [4].

Vyčistěte adaptér 1/8 NPT do konektoru Push-To-Connect acetonem, abyste odstranili zbytky těsnicího prostředku.

Před provedením zkoušky těsnosti tlaku vzduchu nechte revolverovou hlavici vytvrzovat po dobu určenou pro použitý těsnicí prostředek.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.