MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
BMT65/75 - Sealing Turret Porosity

服务主页 方法程序 BMT65/75 - 密封刀塔孔隙
Recently Updated Last updated: 12/07/2023

BMT65/75 - 密封刀塔孔隙


BMT65/75 - 密封刀塔孔隙

- 跳至部分 - 1. 刀具清单 2. 改装机械塞 (3 步骤) 3. 密封刀塔孔隙 (8 步骤) Back to Top

刀具清单

  • Mityvac MV8255 手动泵
  • "外径为 8” 3/8 的聚氨酯软管 - 58-2074
  • 机械塞 - 39/100 英寸 – 这些塞子经过改装;请参阅下面的“改装机械塞”部分。
  • 密封剂 – 建议使用ISL-500C Medium,这种密封剂在 4 小时内固化。也可以使用Vibra-Tite 122 Oil Tolerant Threadlocker,但这种密封剂需要 24 小时才能固化。
  • 气枪
  • 丙酮
  • 刀塔推连适配器
    • 直接式连接器,1/8 NPT 公接头,3" 长
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR BRASS – 58-2746
    • FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680

改装机械塞

1

机械塞(39/100 英寸)必须经过改装才能适用于车床刀塔的输入和输出端口。

2

将 2 个插头的螺栓向下切割到 1.2" [1] 的长度。

使用砂带磨床将冷却液输入塞的直径减小到 0.36”[2]。

使用砂带磨床将冷却液输出塞的直径减小到 0.30[3]。

3

重新组装这两个塞子。使用砂带磨床收窄冷却液输出端口塞的橡胶管底部[1]。

密封刀塔孔隙

1

冷却液输出端口  [1]。

前端口 [2]。

侧端口 [3]。 

冷却液输入端口[4]。

2

将 1/8 NPT 塞子安装到泄漏袋的前端口 [1]。

在每个橡胶塞[2] [3]上涂上一层薄薄的红色润滑脂 。

将小直径橡胶塞安装到冷却液输出端口[4],用手指拧紧蝶形螺母。

将大直径橡胶塞安装到冷却液输入端口[5],用手指拧紧蝶形螺母。

3

将丙酮喷入到横向钻孔网络,直至横向钻孔网络被淹没 [1]。

将推连适配器的 1/8 NPT 塞子安装到刀塔侧端口[2]。

4

安装手动泵,并给横向钻孔网络加压。保持压力,直至可以看到丙酮从孔隙中渗出。

5

从刀塔前端口拆下 1/8 NPT 塞子,并用车间车间气源吹出丙酮。

将 1/8 NPT 塞子重新安装到刀塔前端口,并用手动泵加压,直至所有丙酮都被推出孔隙。

6

从刀塔前端口[1]拆下 1/8 NPT 塞子 。

将密封剂倒入到刀塔侧端口,直至密封剂几乎到达刀塔前端口,大约需要 0.68 盎司(20 毫升)的密封剂 [2]。

将 1/8 NPT 塞子重新安装到刀塔前端口。

继续用密封剂加注刀塔侧端口,直至横向钻孔网络被淹没 [3]。

将 1/8 NPT 塞子安装到推连适配器[4]。

7

用手动泵将横向钻孔网络加压至 30 PSI。

看到密封剂从孔隙中渗出后,保持压力 1 分钟。

拆下推连适配器的 1/8 NPT 塞子。

8

将刀塔翻侧,使刀塔前端口位于铲斗上方[1]。

拆下刀塔前端口的 1/8 NPT 塞子[2],并将多余的密封胶吹入到铲斗[3]中 。

使用抹布清洁刀塔前端口和侧端口 NPT 螺纹上的密封剂,并从冷却液输入和输出端口[4]上取下橡胶塞 。

用丙酮清洁推连适配器的 1/8 NPT 塞子,以清除残留的密封剂。

让刀塔静置一段时间,使密封剂固化(所需的时间取决于使用的密封剂),然后再进行气压泄漏测试。