MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
BMT65/75 - Sealing Turret Porosity

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso BMT65/75 - Sigillatura della porosità della torretta
Recently Updated Last updated: 12/07/2023

BMT65/75 - Sigillatura della porosità della torretta


BMT65/75 - Sigillatura della porosità della torretta

- Vai alla sezione - 1. Elenco degli utensili 2. Modifica delle spine meccaniche (3 passi) 3. Sigillatura della porosità della torretta (8 passi) Back to Top

Elenco degli utensili

  • Pompa manuale Mityvac MV8255
  • Flessibile in POLIURETANO diametro esterno 8” 3/8", 58-2074
  • Spine meccaniche - 39/100 pollici – Queste sono modificate, vedere la sezione Modifica delle spine meccaniche di seguito.
  • Sigillante – Si consiglia ISL-500C medio, che si polimerizza in 4 ore. Vibra-Tite 122 Oil Tolerant Threadlocker funziona, ma si polimerizza in 24 ore.
  • Pistola ad aria compressa
  • Acetone
  • Adattatore Push-to-Connect torretta
    • Connettore diritto, 1/8 NPT maschio, lunghezza di 3"
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR BRASS – 58-2746
    • FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680

Modifica delle spine meccaniche

1

Le spine meccaniche da -39/100 pollici devono essere modificate per collegare le porte IN ed OUT della torretta del tornio.

2

Tagliare il bullone dei 2 tappi fino a una lunghezza di 1,2" [1].

Utilizzare una rettificatrice a nastro per ridurre il diametro della spina IN refrigerante a 0,36“ [2].

Utilizzare una rettificatrice a nastro per ridurre il diametro della spina OUT refrigerante a 0,30" [3].

3

Rimontare entrambe le spine. Utilizzare una rettificatrice a nastro per rastremare il fondo del tubo di gomma del tappo della porta OUT del refrigerante [1].

Sigillatura della porosità della torretta

1

Porta di uscita del refrigerante [1].

Porta anteriore [2].

Porta laterale [3] .

Porta di ingresso del refrigerante [4].

2

Installare la spina NPT 1/8 nella porta anteriore della tasca che perde [1].

Applicare un sottile strato di grasso rosso su ogni spina di gomma [2] [3].

Installare il tappo di gomma di piccolo diametro nella porta OUT del refrigerante [4] e serrare il dado ad alette a mano.

Installare la spina di gomma di grande diametro nella porta IN del refrigerante [5] e serrare il dado ad alette a mano.

3

Spruzzare l'acetone nella rete di fori trasversali fino a quando non viene inondata [1].

Installare l’NPT 1/8 sull'adattatore Push-To-Connect nella porta laterale della torretta [2].

4

Installare la pompa manuale e pressurizzare la rete di fori trasversali. Mantenere la pressione finché l'acetone non fuoriesce dalla porosità.

5

Rimuovere la spina NPT 1/8 dalla porta anteriore della torretta ed espellere l'acetone con aria pressurizzata.

Reinstallare la spina NPT 1/8 nella porta anteriore della torretta e pressurizzare con la pompa manuale fino a quando tutto l'acetone non viene spinto fuori dalla porosità.

6

Rimuovere la spina NPT 1/8 dalla porta anteriore della torretta [1].

Versare il sigillante nella porta laterale della torretta finché non raggiunge quasi la porta anteriore della torretta, circa 0,68 oz (20 ml) di sigillante [2].

Reinstallare l’NPT 1/8 nella porta anteriore della torretta.

Continuare a riempire la porta laterale della torretta con sigillante fino a quando la rete di fori trasversali non è piena [3].

Installare l'adattatore NPT 1/8 all'adattatore Push-To-Connect [4].

7

Utilizzare la pompa manuale per pressurizzare la rete di fori trasversali a 30 PSI.

Una volta osservato il gocciolamento del sigillante dalla porosità, mantenere la pressione per 1 min.

Rimuovere l’NPT 1/8 dall'adattatore Push-To-Connect.

8

Ruotare la torretta sul lato in modo che la porta anteriore della torretta sia sopra un secchio [1].

Rimuovere la spina NPT 1/8 della porta anteriore della torretta [2] ed espellere il sigillante in eccesso nel secchio [3].

Utilizzare uno straccio da officina per pulire il sigillante dalle filettature NPT della porta anteriore e laterale della torretta e rimuovere le spine in gomma dalle porte di ingresso e uscita del refrigerante [4].

Pulire l'adattatore da NPT 1/8 a Push-To-Connect con acetone per rimuovere i residui di sigillante.

Lasciare che la torretta si indurisca per il tempo specificato per il sigillante utilizzato prima di eseguire il test di tenuta della pressione dell'aria.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.