MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
BMT65/75 - Sealing Turret Porosity

Accueil du service Procédures d’aide BMT6575- Étanchéité de la tourelle à la porosité
Recently Updated Last updated: 12/07/2023

BMT6575- Étanchéité de la tourelle à la porosité


BMT6575- Étanchéité de la tourelle à la porosité

- Aller à la section - 1. Liste d’outils 2. Modifier les bouchons mécaniques (3 étapes) 3. Sceller la porosité de la tourelle (8 étapes) Back to Top

Liste d’outils

  • Pompe manuelle Mityvac MV8255
  • "Tuyau en POLYURÉTHANE de diamètre extérieur de 8" 3/8 - 58-2074
  • Bouchons mécaniques - 39/100 po – Ceux-ci sont modifiés, voir la section Modifier les prises mécaniques ci-dessous.
  • Produit d’étanchéité - Recommander ISL-500C Moyen, il durcit en 4 heures. Le frein-filet résistant à l'huile Vibra-Tite 122 fonctionnera, mais il durcit en 24 heures.
  • Pistolet à air comprimé
  • Acétone
  • Adaptateur de tourelle Push-to-Connect
    • Connecteur droit, mâle avec filetage 1/8 NPT, 3" de long
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR BRASS – 58-2746
    • FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680

Modifier les bouchons mécaniques

1

Les bouchons mécaniques -39/100 po doivent être modifiés pour brancher les ports IN (entrée) et OUT (sortie) de la tourelle du tour.

2

Coupez le boulon de 2x bouchons à une longueur de 1,2"[1].

Utilisez une ponceuse à bande pour réduire le diamètre du bouchon d’entrée de liquide de coupe à 0,36"[2]

Utilisez une ponceuse à bande pour réduire le diamètre du bouchon de sortie de liquide de coupe à 0,30"[3]

3

Remontez les deux bouchons. Utilisez une ponceuse à bande pour effiler le bas du tube en caoutchouc du bouchon de sortie du port du liquide de coupe[1].

Sceller la porosité de la tourelle

1

Port de sortie de liquide de coupe[1].

Port avant [2].

Port latéral [3] .

Port d’entrée de liquide de coupe [4].

2

Installez le bouchon 1/8 NPT dans le port avant du logement qui fuit [1].

Appliquez une fine couche de graisse rouge sur chaque bouchon en caoutchouc[2] [3].

Installez le bouchon en caoutchouc de petit diamètre dans le port de sortie du liquide de coupe [4] et serrez l'écrou à oreilles à la main.

Installez le bouchon en caoutchouc de grand diamètre dans le port d’entrée du liquide de coupe [5] et serrez l'écrou à oreilles à la main.

3

Vaporisez de l'acétone dans le réseau de trous percés jusqu'à ce qu'il soit inondé [1].

Installez l'adaptateur 1/8 NPT vers Push-To-Connect dans le port latéral de la tourelle [2].

4

Installez la pompe manuelle et pressurisez le réseau de trous percés. Maintenez la pression jusqu'à ce que l'acétone suintant de la porosité soit visible.

5

Retirez le bouchon 1/8 NPT du port avant de la tourelle et soufflez de l'acétone avec de l'air comprimé.

Réinstallez le bouchon 1/8 NPT dans le port avant de la tourelle et pressurisez avec la pompe manuelle jusqu'à ce que toute l'acétone soit expulsée de la porosité.

6

Retirez le bouchon 1/8 NPT du port avant de la tourelle {1].

Versez le mastic dans le port latéral de la tourelle jusqu'à ce qu'il atteigne presque le port avant de la tourelle, environ 0,68 oz (20 ml) de scellant [2].

Réinstallez le 1/8 NPT dans le port avant de la tourelle.

Continuez à remplir le port latéral de la tourelle avec du mastic jusqu'à ce que le réseau de trous percés en croix soit inondé [3].

Installez l'adaptateur 1/8 NPT vers Push-To-Connect [4].

7

Utilisez la pompe manuelle pour pressuriser le réseau de trous percés à 30 PSI.

Une fois que le scellant est observé suintant de la porosité, maintenez la pression pendant 1 min.

Retirez l’adaptateur 1/8 NPT vers Push-To-Connect.

8

Tournez la tourelle sur le côté de sorte que le port avant de la tourelle soit au-dessus d'un seau [1].

Retirez le bouchon 1/8 NPT du port avant de la tourelle et soufflez l'excédent de mastic dans le seau [3] .

Utilisez un chiffon d'atelier pour nettoyer le mastic des filetages NPT des ports avant et latéraux de la tourelle et retirez les bouchons en caoutchouc des ports d'entrée et de sortie du liquide de coupe [4].

Nettoyez l'adaptateur 1/8 NPT vers Push-To-Connect avec de l'acétone pour éliminer les résidus de mastic.

Laissez la tourelle durcir pendant le temps spécifié du mastic utilisé avant d'effectuer un test de fuite de pression d'air.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.