MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

DC-3/40 boresenter

    KUN CNY
Høyhastighets boresenter med vandring på 2000 x 500 x 300 mm, 40-kons

DC-3/40 er en gantry-type bore-/gjengemaskin med 78.7" (2000 mm) med X-aksevandring for å gi plass til lange, smale deler eller produksjonsoppsett med høy tetthet. Maskinens gantry-stil spindelhode vandrer i X- og Z-aksene, mens bordet vandrer i Y, og er fullt støttet langs lengden for å håndtere tyngre laster.

Maskinen er utstyrt med en 10 000 rpm 40-kon spindel og en høghastighets verktøyveksler i revolverstil for å minimere kuttetidene og forkorte syklusene. Velg den valgfrie spindelen på 12.000 o/min eller 15.000 o/min for å redusere produksjonstidene ytterligere.

DC-3/40 er velegnet for bygge-, bil- og luftfartsindustriene, og kan behandle deler som er mer enn 6,5 ft (2 m) lange og 1,6 ft (0,5 m) brede, i en rekke former og profiler, slik som lange ekstruderinger, stålkanal, vinkeljern og rør.

  • 78.7" (2000 mm) X-vandring for å håndtere lange deler og oppsett med høy tetthet
  • 10.000 o/min 40-kons spindel (12.000 o/min eller 15.000 o/min tilgjengelig)
  • Høyhastighets verktøyveksler i revolverstil, 20 verktøy
  • Sponutladning bak med sponspyling foran

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR

Tilgjengelig for bestilling, med beregnet levering i tredje kvartal 2025.

HAAS HØYHASTIGHETS BORESENTRE

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Maskininfo
    • Spesifikasjoner
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Serieinformasjon

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Hastighet | Presisjon | Allsidighet 

    Haas DC-serien med boresentre som kombinerer høyhastighetsfunksjoner og plassbesparende fotavtrykk for å skape allsidige vertikale maskineringssentre egnet for produksjon av høypresisjons 2D- og 3D-deler, som de som finnes i kommunikasjons-, luftfarts-, medisinsk og bilindustri. Utplasser en enkelt maskin for høyblandingsarbeid med rask omløpstid, eller installer flere maskiner side om side for produksjon med høyt volum.

    30 / 40

    KON

    3/4/5

    AKSE

    10 000–20 000

    O/MIN

    20 - 21

    VERKTØYKAPASITET

    TRADISJONELT FORMAT, BEVIST HAAS-VERDI

    ✓  Høyhastighets verktøyveksler i revolverstil


    ✓  Sponfjerning bak og kjølevæskesponspyling


    ✓  Klar for automatisering – Cobot 

     

    ✓  
    Brukervennlig Haas-kontroll

     

    ✓  Spindler med høy ytelse

     

    ✓  Enkel 4. og 5. akseintegrering

     

    VIS DETALJER

      HØYHASTIGHETS BORINGSSENTRE – 30-KON

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Høyhastighets boringssenter med vandringer på 600 x 450 x 330 mm, 30-kon

          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Høyhastighets boringssenter med vandringer på 1000 x 500 x 330 mm, 30-kon

          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris

      HØYHASTIGHETS BORINGSSENTRE – 40-KON

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Høyhastighets boresenter med vandring på 600 x 450 x 300 mm, 40-kons

          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Høyhastighets boresenter med vandring på 1000 x 500 x 500 mm, 40-kons

          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris

      BORESENTERE FOR LANGE DELER – 40 KON

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Høyhastighets boresenter med vandring på 2000 x 500 x 300 mm, 40-kons

          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Høyhastighets boresenter med vandring på 2500 x 500 x 330 mm, 40-kons

          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris

      VERKTØYVEKSLER I REVOLVERSTIL

      De ultraraske revolververktøyvekslerne på DC-seriens maskiner gir verktøy-til-verktøy-tider så raske som 1,25 sekunder, og spon-til-spon-tider så raske som 2,25 sekunder for å minimere tiden mellom kuttene og forkorte syklustidene. 30-kon verktøyveksleren holder 21 verktøy, og 40-kon verktøyveksleren holder 20 verktøy. Begge har et kraftig servodriftsystem for hastighet og pålitelighet.

       

      SPINDLER MED HØY YTELSE

      Alle DC-serie maskiner er utstyrt med en høyytelses, fettfylt spindel drevet av et pålitelig Haas inline direktedrevsystem. Spindelpatronen er væskekjølt for termisk stabilitet. Haas' inline direkte-drevsystem gir høye akselerasjons- og deselerasjonshastigheter for å minimere tiden mellom kuttene, og muliggjør høyhastighets stivtapping for å redusere syklustidene.

      30-KONS: 10.000 o/min | 15.000 o/min | 20.000 o/min
      40-KONS: 12.000 o/min | 15.000 o/min

      HAAS-KONTROLL

      Maskiner i Haas DC-serien er utstyrt med den samme kraftige, brukervennlige Haas-kontrollen som finnes på hver maskin vi bygger. Haas kontrollen – maskinvare og programvare – er utformet og bygget internt, og optimalisert spesielt for Haas-maskinverktøy. Den leveres som standard på hver maskin vi selger, og er den samme på tvers av hele produktlinjen. Haas-kontrollen er rask, smart og kraftig med et enkelt brukergrensesnittet og ensartet, intuitiv navigasjon som gjør den enkel å lære og bruke. Med mer enn 300 000 Haas-kontroller i bruk over hele verden, er den tydelig en bransjestandard.

      Standardfunksjoner:

      ■ Berøringsskjermgrensesnitt
      ■ Dedikert tastatur
      ■
      Énknappsfunksjoner
      ■ Flerfunksjons jog knapper
      ■ Touchscreen LCD-fargeskjerm
      ■ Ethernet-grensesnitt
      ■ USB-port
      ■ M130 mediespiller

      ■ Avansert verktøystyring
      ■ 1 GB programminne
      ■ Oppdaging av strømbrudd
      ■ HaasConnect mobil-overvåkning
      ■ WiFi-tilkobling
      ■ Sikker kjøring
      ■ Overspenningsbeskyttelse
      ■ HaasDrop trådløs filoverføring

      KJØLEVÆSKESPYLING OG UTLØP AV SPON PÅ BAKSIDEN

      Bratte skrå banedeksler og vinklet intern metallplate fører spon inn i siderennene, og kraftige fremre rengjøringsdyser spyler dem til baksiden av maskinen.

      Sponutladningen bak gjør at maskiner kan plasseres side om side for å maksimere verkstedplass, og gir enkel tilgang fra siden for automatiseringssystemer.

      KLAR FOR AUTOMATISERING

      Ta produktiviteten på maskinen din i DC-serien til neste nivå ved å legge til ett av våre helintegrerte automatiseringssystemer – som Haas HC10 Cobot-systemet. Disse systemene kobles direkte til maskinen, og betjenes sømløst fra Haas-kontrollen for rask, enkel uovervåket maskinering. 

      VIS COBOT

      ENKEL INTEGRERING AV ROTERENDE ENHETER

      Haas roterende enheter har vært bransjestandarden i mer enn 40 år, og alle Haas roterende produkter tilbyr sømløs integrering med Haas-maskiner. Legg helt enkelt til de valgfrie 4- og 5-aksedriverne til maskiner i DC-serien for enkel, plug-and-play-tilkobling til Haas enkelt- og dobbeltaksede roterende enheter. 

      HA5CS
      5C hylsestørrelse
      725 °/sek maks. hastighet
      20 ft-lb maks. moment

      VIS INDEKSERER

      HRT160SS
      160 mm platestørrelse
      500 °/sek maks. hastighet
      110 ft-lb maks. moment

      VIS ROTERENDE BORD

      TRT160
      160 mm platestørrelse
      104 °/sek maks. hastighet
      112 ft-lb maks. moment

      VIS 5-AKSE ROTERENDE ENHETER
      Standardfunksjoner

      Spindler

      • 10 000 o/min 40-kons spindel, DC-serien

      Verktøyvekslere

      • Verktøyveksler i revolverstil for 20 verktøy

      Håndtering av spon og kjølevæske

      • Luftstrøm mot vindu
      • Klar for kjølevæske gjennom spindel
      • Flertrinns kjølevæskepumpe

      Haas-kontrollen

      • Widescreen kontrollskjerm
      • Ethernet-grensesnitt
      • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
      • Overspenningsbeskyttelse
      • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
      • Avansert verktøystyring
      • Media Display M-Code, M130
      • HaasConnect: Ekstern overvåkning
      • Safe Run
      • HaasDrop
      • Fast gjenging
      • Standard programminne, 1 GB

      Produktalternativer

      • Bekvemmelighetspakke
      • Ladestativ for telefon

      Garanti

      • 1 års standard garanti
      • 6 måneders standard garanti
      Tilgjengelige alternativer

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Automatiseringsalternativer
      TEKNISKE DOKUMENTER
      • 3D-modell (ZIP)
      • Installasjonsveiledning (kommer snart)
      • Oppsettstegning
      • Momentdiagram
      • Operatørhåndbok
      RELATERTE PRODUKTER

      MINDRE VERSJON

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Høyhastighets boringssenter med vandringer på 600 x 450 x 330 mm, 30-kon

      • 30 Kone
      • 3 Akse
      • 10k O/MIN
      • 21 Verktøykapasitet
          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris

      ANNERLEDES TILNÆRMING

      Haas DT-2

      DT-2

      CNC bore-/innergjengingssenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

      • 30 Kone
      • 3 Akse
      • 10k O/MIN
      • 20+1 Verktøykapasitet
          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris

      KOMPAKT 40-KON

      Haas super mini-fres

      Super Mini Mill

      Vertikal minifres med Super-Speed, med 406 x 356 x 381 mm vandring

      • 40 Kone
      • 3 Akse
      • 10k O/MIN
      • 10 Verktøykapasitet
          KUN CNY
      Lær mer Bygg og pris
      Vandring S.A.E METRIC
      X-akse 78.70 in 2000 mm
      Y-akse 19.70 in 500 mm
      Z-akse 11.80 in 300 mm
      Spindelnese til bord (~ maks) 17.7 in 450 mm
      Spindelnese til bord (~ min) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
      Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
      Maks. moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Kone CT40 CT40
      Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
      Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
      Tabell S.A.E METRIC
      Lengde 82.7 in 2100 mm
      Bredde 19.7 in 500 mm
      T-sporbredde 0.630 in 16 mm
      T-spor, senteravstand 3.94 in 100 mm
      Antall Std T-spor 5 5
      Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 1323 lb 600 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Maks kutting 1200 ipm 30.5 m/min
      X-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
      Y-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
      Z-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Maks skyvekraft X 2054 lbf 9137 N
      Maks skyvekraft Y 2054 lbf 9137 N
      Maks skyvekraftZ 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Type Turret Turret
      Kapasitet 20 20
      Maks verktøydiameter (full) 4.3 in 110 mm
      Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 6.3 in 160 mm
      Maks verktøylengde (fra målelinje) 8 in 200 mm
      Maks verktøyvekt 11.0 lb 5.0 kg
      Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.50 s 1.50 s
      Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.50 s 2.50 s
      Generelt S.A.E METRIC
      Kjølevæskekapasitet 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
      Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
      Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
      Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
      Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
      Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

      *Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

      Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

      VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

      † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

       

      HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY WARNING
      HA5C2 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HA5C2-T DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HA5C3 DC-3/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
      HA5C3-T DC-3/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
      HA5C DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HA5C-T DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HA5C4 DC-3/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
      HA5C4-T DC-3/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
      HA5CS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      T5C DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT100 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT160 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT160SP DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT160SS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT210 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT210HS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT210HT DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT210SP DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRT210SS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRTA5 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HRTA6 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      TH240 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      TRT70 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      HA2TS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      T5C2 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      T5C3 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
      T5C4 DC-3/40 POSITIV PASSFORM

      Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

      Bygg og prissett

      La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

      Kom i gang

      Trenger du mer informasjon?

      Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

      Language Preference :
      Loading

      Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Tilbakemelding
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Haas-levert pris

      Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

      FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

      Registrer deg nå!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Service og støtte
      • Eiere
      • Be om service
      • Brukerhåndbøker
      • Haas-deler
      • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
      • Førinstallasjonsveiledninger
      • Shoppingverktøy
      • Bygg og pris en ny Haas
      • Tilgjengelig beholdning
      • Haas-prislisten
      • CNCA-finansiering
      • Om Haas
      • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
      • Karrierer
      • Sertifiseringer og sikkerhet
      • Kontakt oss
      • Historie
      • Vilkår og betingelser
      • Haas Tooling vilkår og betingelser
      • Personvern
      • Garanti
      • Haas-samfunnet
      • Haas sertifiseringsprogram
      • Haas motorsport
      • Gene Haas Foundation
      • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
      • Arrangementer
      • Bli med i samtalen
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255