MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Frezele verticale Haas Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Product Image Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri Haas Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
    • Frezele orizontale Haas Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Mese rotative și indexoare Haas Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Product Image Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Centre de găurire Haas Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier Haas Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freză articulată
      • Polizor de suprafețe, 2550
      • Mașină de așchiere cu laser
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-2

  1. Freze verticale
  2. Seria pentru găurire/tarodare/frezare
  3. DM-2

DM-2

Preț de pornire: US$76,995 DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Centrul CNC pentru găurire/frezare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

DM-2 este un centru de prelucrare de mare viteză, compact, construit cu componente și subansambluri verificate Haas. Este identic în construcție și specificații cu DM-1, cu adăugarea a 203 mm pentru cursă pe axa X și lungimea mesei. Arborele coaxial cu con 40 al mașinii, verificat de atelier, schimbătorul de scule 18+1, ratele de accelerare ridicate, cursele rapide de mare viteză și duratele extrem de scurte pentru schimbarea sculei fac ca modelul DM-2 să fie un centru de prelucrare de productivitate ridicată, atractiv.

DM-2 permite atelierelor să utilizeze sculele deja existente 40T și să se bucure de beneficiile arborilor principali mai mari, iar amprenta compactă, cu formă redusă utilizează în mod eficient spațiul podelei atelierului.

  • Mai multe curse pe axa X și o masă mai lungă decât cea a modelului DM-1
  • Arbore principal puternic cu acționare directă coaxială cu con 40
  • Centrul de prelucrare de productivitate ridicată cu o amprentă compactă

See Available Stock

Interval de livrare actual

1 Disponibil - Diferite configurații

8 Weeks - Construit la comandă

Contactați HFO local pentru detalii

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 18+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Automatizare
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

Loading
×

OBȚINEȚI O COTAȚIE INSTANTANEE ACUM.

Introduceți informațiile dvs. mai jos pentru a primi cotația instantanee. Pentru a sări peste acest pas în viitor, introduceți mai jos o parolă pentru a vă crea un cont MyHaas gratuit.

Aveți deja un cont? Înregistrare

< Revenire

Contact Information

+ Adăugare adresă

Introduceți o parolă pentru a crea un cont MyHaas! (opțional)

Doriți să distribuiți cotația? (opțional)


+ Altul

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 10.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral 18+1

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompe de lichid de răcire cu o singură treaptă

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Pachet universal
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schemă
  • DIAGRAMĂ CUPLU DE TORSIUNE
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria DT/DM
  • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
  • Sistemul de suport piesă automat și graficul de configurare

OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

VIDEOCLIPURI
Compararea VMC
Urmăriți trei dintre cele mai apreciate freze Haas care rulează aceeași piesă și vedeți care freză o termină prima.
Vă prezentăm modelul DM-1
Centru pentru găurire/frezare DM-1 furnizează aceeași performanță și viteză ridicate precum Centrul de găurire/tarodare DT-1, verificate în atelier, dar cu un arbore principal coaxial cu con 40, mai mare și schimbător de scule 18+1.
Faceți cunoștință cu noul centru compact în 5 axe
Dacă produceți piese mici și aveți setări multiple, această masă rotativă este soluția perfectă. Extrem de rapidă și precisă, TRT100 se potrivește aproape cu fiecare freză Haas și vă va ajuta să scurtați durata ciclurilor și să sporiți eficiența atelierului dvs.
DM-2 și DT-2
Bob și Bryan discută despre centrele pentru găurire/tarodare/frezare DM-2 și DT-2 și oferă o demonstrație excelentă a procesului de așchiere care evidențiază caracteristicile funcțiile mașinii, precum cursele rapide de 2400 ipm și schimbătoarele de scule ultrarapide.
Mărturiile clienților

PRODUCĂTOR IMPORTANT DE ARME DE FOC DIN SUA

„Când am achiziționat mașinile noastre DM-2, ne-am gândit că vom reduce durata ciclului cu cel puțin 25%, cu turația arborelui principal crescută și curse rapide față de mașinile noastre mai vechi cu ghidaj cu sanie. Însă, în realitate, cursele rapide și turația arborelui principal crescută, au determinat reducerea timpului pentru schimbarea sculei, intervalului de la o așchiere la alta, precum și viteza și precizia comenzii, observând o scădere a duratelor ciclurilor cu o medie de 60%. Cu repetabilitatea mașinii și setările noastre, timpul necesar pentru a obține aprobarea primei piese a fost redus, ceea ce a avut ca rezultat un procent și mai mare de câștiguri la nivelul capacității de trecere. Vă mulțumim pentru o mașină incredibilă!"

– un important producător de arme de foc din sud-est

PRODUSE ASOCIATE

MAI MULTĂ PUTERE

Product Image

VF-1

Freză verticală CNC, cu curse de 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 20 Capacitatea sculei
Începând de la US$62,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

CON MAI MIC AL ARBORELUI PRINCIPAL

Haas DT-2

DT-2

Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

  • 30 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 20+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$66,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

ARBORE PRINCIPAL MAI RAPID

Haas VF-2SS

VF-2SS

Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$79,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 10.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral 18+1

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompe de lichid de răcire cu o singură treaptă

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Pachet universal
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

Curse S.A.E METRIC
Axa X 28.00 in 711 mm
Axa Y 16.00 in 406 mm
Axa Z 15.50 in 394 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 21.5 in 546 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
Viteză maximă 10000 rpm 10000 rpm
Cuplu maxim 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Air Cooled Air Cooled
Masă S.A.E METRIC
Lungime 34.0 in 864 mm
Lățime 15.0 in 381 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
Număr de canale T standard 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 1200 ipm 30.5 m/min
Curse rapide pe X 2400 ipm 61.0 m/min
Curse rapide pe Y 2400 ipm 61.0 m/min
Curse rapide pe Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 2550 lbf 11343 N
Tracțiune Y maximă 2550 lbf 11343 N
Tracțiune Z maximă 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 18+1 18+1
Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 7 in 178 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 1.75 s 1.75 s
Șpan-la-șpan (mediu) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Viteză maximă tarodare 5000 rpm 5000 rpm
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 10000 rpm 10000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 15.0 hp 11.2 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Paletă export 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Greutate 5350 lb 2427.0 kg

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ WARNING
HA2TS DM-2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C-T DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C2 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C2-T DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C3 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C3-T DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C4 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C4-T DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5CS DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRC160 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRC210 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160-2 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160SP DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160SS DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210-2 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRTA5 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRTA6 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH240 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT100 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT70 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255