MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Taskujyrsinkone
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Y-akselisorvit
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Vaakakaraiset jyrsinkoneet
  2. 40-kartioiset
  3. EC-400

EC-400

Lähtöhinta: US$232,995 VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
400 mm kaksipalettinen vaakakarainen työstökeskus, jonka liikealue on 559 x 635 x 559 mm

Laajaan tuotantoon ja miehittämättömään työstöön suunniteltu täysin uusi EC-400 on nopeampi, kompaktimpi, lujatekoisempi ja kyvykkäämpi kuin koskaan aiemmin. Sen ominaisuuksiin kuuluvat suurempi työalue, nopeammat pikaliikkeet, täysi 4-akselin pyöröpöytäjärjestelmä synkronisen liikkeen saavuttamiseksi ja paljon parempi lastujen hallinta. Vielä laajempaa tuotantoa ja aidosti miehittämätöntä käyttöä varten saatavilla on myös 6-asemainen paletinvaihtaja ja korkean kapasiteetin työkalunvaihtaja. HUOMAUTUS: Paletinvaihtaja edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa, jonka tyyppi on 50+1 tai 100+1.    

  • Vakiona sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja,  saatavilla 50+1 ja 100+1
  • Sisäänrakennettu paletinvaihdin 400 mm paleteilla
  • Täysi 4-akselinen pyöröpöytäjärjestelmä
  • Saatavilla 6-asemainen paletinvaihtaja

Huomautus: Paletit eivät ole yhteensopivia edellisen sukupolven EC-400:n kanssa.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 4 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tiedot
  • Tekniset tiedot

Loading
×

HANKI VÄLITÖN TARJOUKSESI NYT.

Anna tietosi jäljempänä saadaksesi tarjouksesi välittömästi. Jos haluat ohittaa tämän vaiheen tulevaisuudessa, anna salasana jäljempänä luodaksesi maksuttoman MyHaas-tilisi.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään

< Paluu

Contact Information

+ lisää osoite

Syötä salasana, niin voit luoda MyHaas-tilin! (valinnainen)

Haluatko jakaa tarjouksesi? (valinnainen)


+ Toinen

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Hihnatyyppinen lastunkuljetin HMC
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • 4. akselin pyöröpöydän mittasauvat
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkappaleen kiinnitys

  • EC-400:n palettisarja, tuumamitoitus

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Karat

  • 10 000 rpm kara
  • 12 000 rpm kara
  • 12 000 rpm kara, HSK-A63
  • 15 000 rpm kara
  • 15 000 rpm kara, HSK-A63

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1, HSK
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 100+1
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 100+1, HSK

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Korkeapaineinen jäähdytysneste
  • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
  • Lastulevyjä suodattava lastunkuljetin
  • Öljysumuimuri
  • Karanläpijäähdytys, 300 psi (21 baaria)
  • Karanläpijäähdytys, 1000 psi
  • Valmius karanläpijäähdytykseen
  • Valmius karanläpijäähdytykseen, vieras valmistaja
  • Ilmanpuhallus työkalun läpi
  • Jäähdytysnesteen apusuodatin
  • Automaattinen jäähdytysnesteen täyttö
  • Jäähdytysnesteendesinfiointiaine

Haas-ohjaus

  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • 8 vara-M-toimintovaihtoehtoa
  • M-koodi-/MFIN-kaapelit
  • Suurnopeustyöstö
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • 32 Gt laajennettu muisti
  • 64 Gt laajennettu muisti
  • Vakiomallinen matalajännitteinen muuntaja
  • Raskaaseen käyttöön tarkoitettu matalajännitteinen muuntaja
  • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
  • Raskaan käytön sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • WiFi-kamera
  • Työpöydän 24 V valo

Työkappaleen kiinnitys

  • EC-400:n palettisarja, metrijärjestelmä
  • EC-400:n varapaletti, tuumamitoitus
  • EC-400:n varapaletti, metrijärjestelmä

Toimitus

  • Vientipakkaus

Takuu

  • Yhden vuoden laajennettu takuu

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
  • 6+1-paletinvaihtaja
  • Paletinvaihtajavalmius
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • CDF-kuljettimen rakennepiirustus
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • EC-400-sarjan esite
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
VIDEOT
Recently Updated

EC-400


Täysin uudelleen suunniteltu EC-400 on läpikotaisin parannettu. Sen uudet valuosat ovat jäykempiä, leikkausteho parempi, Y-akselin liikealue 127 mm:n pidempi, lastunpoisto on merkittävästi parempi ja saatavilla on 100-paikkainen työkalunvaihtaja. Katso, kuinka Haasin insinöörit veivät uusimman vaakatyöstökeskuksemme seuraavalle tasolle.

Recently Updated

Vaakajyrsinkone: Pikainen yleiskatsaus


Tarvitsitpa sitten vaakakaraisen työstökeskuksen suurtuotantoon ja miehittämättömään työstöön tai todella suuria työkuutioita ja maksimipainokapasiteetin, Haasilla on vaakakarainen työstökeskus, jonka pitäisi sopia tehtävään. Tämä video antaa yleiskatsauksen paletinvaihtojyrsinkoneistamme, suurikehikkoisista vaakakaraisista työstökeskuksistamme ja viisiakselisista vaakakaraisista jyrsinkoneistamme.

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

Lyntech Engineering, Inc. 

”Haas EC-400s:n työkalun kuormitus on vertaansa vailla. Se on auttanut meitä lisäämään tuotantoamme ottamalla käyttöön ennaltaehkäisevän/ennustavan työkalunpitimen työkalunhallintajärjestelmästä saadun palautteen perusteella. Toinen asia on mittaus. Osissamme on joitakin erittäin kriittisiä mittoja, ja voimme käyttää prosessin aikaista mittausta toimintojen välillä estääksemme osien väliset erot.”

Jason Hudkins, pääjohtaja, Lyntech Engineering

Phillips Precision 

”Olemme ensisijaisesti tilaustyöpaja, mutta meillä on myös oma tuotevalikoimamme, mikä tekee meistä hieman erikoisen yrityksenä. Meillä oli eräs asiakas, jolla oli suuri kysyntä osille, joten ostimme EC-400-koneen. Näin saatavilla olevan 6+1-aseman palettialtaan, eikä asiaa tarvinnut harkita lainkaan. Tuo kone toimi keskeytyksettä. Meillä oli kaikki 7 lavaa ladattu yöllä, kun työntekijämme lähtivät kotiin päivän päätteeksi, ja kone kävi koko yön. Palettialtaamme antoi meille etumatkaa, ja saatoimme ottaa vastaan enemmän töitä. EC-400 on luultavasti säästänyt noin 25 % ajoaikaamme. Meillä on 15 000 rpm:n nopeus, nopeammat syötöt ja nopeudet, paljon nopeammat työkalujen vaihdot, viimeistelyt ovat loistavat, tarkkuus erittäin hyvä, eikä toistettavuus ole ongelma.”  

– Steve Phillips, pääjohtaja

Asiakasesittely – K&M Engineering, Inc.

K&M Engineeringin perustivat Jason Kittredge ja Michael Marrazzo vuonna 2013 Haas VF-2- ja Mini Mill -koneiden avulla (autotallissa). Vuonna 2020 K&M Engineering investoi ensimmäiseen kaksoispalettiseen vaakakaraiseen työstökeskukseen, Haas EC-400 -malliin, täydentääkseen kasvavaa Haas-pystytyöstölaitteistoaan. EC-400:n 4-akselisten ominaisuuksien avulla yritys on kyennyt yksinkertaistamaan ja poistamaan vaikeat asetukset säilyttäen samalla yhdenmukaiset tiukat toleranssit ajo toisensa jälkeen.

 

 

OHEISTUOTTEET

PYSTYKARA

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$108,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA

Haas UMC-750

UMC-750

5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$182,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

50-KARTIOISTA TEHOA

Haas EC-1600

EC-1600

CNC-vaakajyrsinkone 1626 x 1270 x 813 mm liikealueella

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$306,995 VAIN CNY
US$256,995
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Saatavilla 6+1-asemainen paletinvaihtaja


Teitpä sitten suuria tuotantoeriä, sekä pieniä että suuria koneistuksia tai jos haluat parantaa tuottavuuttasi, se kaikki onnistuu EC-400:n täysintegroidulla 6+1-asemaisella paletinvaihtajalla. HUOMAA: Paletinvaihtaja edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa, jonka tyyppi on 50+1 tai 100+1.

Lisätietoja…

Yleiskuvaus

Kun Haas Automation ryhtyi parantamaan jo ennestään suosittua 400 mm paletinvaihto-vaakatyöstökeskustaan, niin analysoimme asiakkaiden palautteen, ja tuloksena on fantastinen koneistustyökalu, joka on saanut epäilevimmätkin masinistit laulamaan ylistyslauluja.

Teemme hyvästä työstökoneesta entistäkin paremman

  • Saatavilla 100-paikkainen työkalunvaihtaja suurvolyymituotantoa varten
  • Laajennettu Y-akselin liikealue kapasiteetin parantamiseksi
  • Porrastettu valu suuremman vakauden parantamiseksi
  • Takana sijaitseva lastunpoisto säästää työpajan arvokasta lattiatilaa

Teknisten tietojen vertailu (tuumamitat)

  UUSI MALLI AIEMPI MALLI
Akselien liikealueet (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maksimi valinnainen karanopeus 15 000 rpm 12 000 rpm
Työkalunvaihtajan kapasiteetti 30+1 24+1
Työkalunvaihtajan kapasiteetti, lisävaruste 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Pikaliikkeet (X, Y, Z) 1 400 in/min 1 000 in/min
Maksimi syöttöarvo 833 in/min 500 in/min
90° pyörintäaika 3 s 5,5 s
Maksimipaino paletilla 880 lb 660 lb
Pyörintävääntövoima (jatkuva) 424 ft-lb 300 ft-lb

Teknisten tietojen vertailu (metriset)

  UUSI MALLI AIEMPI MALLI
Akselien liikealueet (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maksimi valinnainen karanopeus 15 000 rpm 12 000 rpm
Työkalunvaihtajan kapasiteetti 30+1 24+1
Työkalunvaihtajan kapasiteetti, lisävaruste 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Pikaliikkeet (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maksimi syöttöarvo 21,2 m/min 12,7 m/min
90° pyörintäaika 3 s 5,5 s
Maksimipaino paletilla 400 kg 300 kg
Pyörintävääntövoima (jatkuva) 575 Nm 407 Nm

EC-400 lastujen hallinta

Täysin uudelleen suunniteltu EC-400 on läpikotaisin parannettu. Sen uudet valuosat ovat jäykempiä, leikkausteho parempi, Y-akselin liikealue 127 mm:n pidempi, lastunpoisto on merkittävästi parempi ja saatavilla on 100-paikkainen työkalunvaihtaja.

EC-400:n parannetun lastujen hallintajärjestelmän sydämessä leveämmällä hihnalla varustettu hihnatyyppinen lastunkuljetin, joka on sijoitettu koneen keskelle, suoraan karan alle. Sisäkotelon jyrkät seinämät ohjaavat lastut helposti kuljettimelle. 

Kuljetin purkaa lastut täyskokoisen teollisen tynnyrin korkeudelle. Kattoon kiinnitettyjä huuhtelusuuttimia syöttää erillinen jäähdytyspumppu, joka mahdollistaa suoran jäähdytysnestevirtauksen alueille, minne lastut voivat kerääntyä, parantaen edelleen lastujen poistamista. 

EC-400-jäähdytysnesterengas


Karanpäätä ympäröivä 4-suuttiminen jäähdytysnesterengas on sijoitettu täydellisesti niin, että suuttimet voidaan kohdistaa lyhimpiin työkaluihin, ja muut voidaan kohdistaa pitempiin työkaluihin. Kompakti, lieriömäinen rakenne estää lastuja kertymästä päälle. HUOMAUTUS: Haasin ohjelmoitava jäähdytysnestesuutin (P-COOL) ei ole saatavana malliin EC-400.

EC-400 paletin aikataulutusruudukko


Aiemmissa Haasin palettia vaihtavissa koneissa koodia G188 käytettiin kutsumaan osaohjelma paletin aikataulutustaulusta (PST), jonka perusteella paletti ladattiin. Jatkuva käyttö saavutettiin ajamalla pääohjelmaa, joka sisälsi paletin vaihdon suorittavan M50-koodin, ladatun paletin ohjelman käynnistävän G188-koodin sekä koko prosessin toistavan M99-koodin. M50 latasi seuraavan aikataulutetun paletin ja G188 käynnisti kyseiselle paletille nimetyn ohjelman.

G188:n ongelma oli, että jos koneistusprosessi käynnistettiin uudelleen keskellä jotakin palettiohjelmaa, ohjelma ei sallinut palaamista pääohjelmaan koneistuksen jatkamiseksi keskeytyksettä. Täytyi odottaa uudelleenkäynnistetyn ohjelman päättymistä, etsiä pääohjelma uudelleen ja aloittaa sitten jatkuva sykli.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi kehitimme uuden M-koodin. M199:ää käytetään ohjelman lopussa. Jos ohjelma on käynnistetty painamalla muistitilassa komentoa [CYCLE START], M199 toimii täsmälleen kuin M30 (ohjelman loppu ja nollaus). Mutta jos ohjelma on käynnistetty painamalla [INSERT], kun paletin aikataulutusruudukko on näkyvissä, M199 komentaa paletinvaihdon latautumaan seuraavalle aikataulutetulle paletille ja ajaa tuohon palettiin liittyvän ohjelman. Näin käyttäjä voi käynnistää koneistuksen millä tahansa paletilla ja jatkaa keskeytyksetöntä koneistusta niin kauan, kuin paletteja on aikataulutettu.

EC-400 Cycloid -pyöröpöytäkäyttö

Sykloidinen pyöröpöydän käyttömoottorijärjestelmä on suunniteltu koneistustyökaluille ja robotiikalle, ja se on hieno yhdistelmä nopeutta, tarkkuutta ja kestävyyttä B-akselille. Sen kestävä rakenne tarkoittaa pitkää käyttöikää ja vähäistä huoltotarvetta. Se on erityisen kestävä törmäystilanteissa. Sykloidipyöröpöydän käyttömoottoria voidaan käyttää varavirralla iskun aiheuttaman energian hyödyntämiseksi. Äkkikuormituskapasiteetti on viisi kertaa niin suuri kuin vaihdelaatikon vääntömomentti, ja koko vaihdelaatikko on tarvittaessa helppo vaihtaa.

EC-400 hydraulinen paletin puristinjärjestelmä

Hydraulinen käyttöyksikkö tarjoaa käyttövoiman palettien puristamiseen, paletin vastaanottimeen sekä paletinvaihtajan nosto- ja laskumekanismille.

EC-400 suuremmat akselin liikealueet


Ylimääräiset 5" (127 mm:n) Y-akseli liikealueessa voi olla ratkaiseva ero. Nyt karan keskiviiva voidaan saada 27,13" (689 mm) paletin pinnan yläpuolelle. Lisäsimme myös X- ja Z-akselin liikealuetta 2" (51 mm:n) kutakin.

EC-400 porrastettu perusta ja sarake

EC-400:n porrastetun perustan ja sarakkeen rakenne, missä yksi X-akselin lineaariohjainkisko on vaakasuunnassa eri tasossa kuin muut, lisää karapään sarakerakenteen jäykkyyttä ja vakautta.  Hydraulinen kuormalavan kiinnitys ja porrastettu pohja / pylvässuunnittelu, EC-400 on jäykempi kuin koskaan, aina huipulle asti!! 

EC-400 Automaattinen mittauspään kohotin


Automaattinen mittauspään varsi varastoi työkalun asetusmittapään suojaosastoon koneistuksen ajaksi. Kun on aika käyttää työkalun mittapäätä, M104-koodi aktivoi automaattisen mittauspään varren nostamaan sen ulos lokerosta ja lukittumaan paikoilleen. Kun mittaus on valmis, M105-koodi palauttaa mittauspään takaisin suojattuun lokeroonsa.

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 22.00 in 559 mm
Y-akseli 25.00 in 635 mm
Z-akseli 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° pyörintäaika (täysi 4:s) 3.0 s 3.0 s
Lautaskuorman maksimimäärä 880 lb 400.0 kg
Pyörintävääntövoima (jatkuva) 424 ft-lbf 575 Nm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Välityssuhde 106:1 106:1
Jarrun vääntömomentti 2500 ft-lbf 3390 Nm
Vähimmäisresoluutio 0.001 ° 0.001 °
Paikoitustarkkuus ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Toistotarkkuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Pikaliikkeet B-akselilla 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3380 lbf 15035 N
Maks työntövoima Y 2810 lbf 12500 N
Maks työntövoima Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettien määrä 2 2
Paletin pituus 15.75 in 400 mm
Paletin leveys 15.75 in 400 mm
Suurin kuormitus 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Paletinvaihtoaika 15 s 15 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.5 in 64 mm
Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 12 in 305 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 2.80 s 2.80 s
Lastusta lastuun (ka.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 1/2 in 1/2 in
Liitin (ilma) 1/2 in 1/2 in
Ilmanpaine min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 8100 rpm 8100 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Vientilaatikko 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Paino 17520 lb 7947.0 kg

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Vientisäädösten noudattaminen
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255