MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Horisontale freser
  2. 50-kon
  3. EC-500/50

EC-500/50

    KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
500 mm dobbeltpalett HMC, 50-kon, 813 x 635 x 711 mm vandringer

EC-500/50 er utformet for produksjon i høyt volum og uovervåket operasjon for større deler og rammer, og tilbyr 50-kon kraft og en stor arbeidsområde med mindre fotspor fra en 40-kon palettvekslende maskin. Den har raske hastigheter, et rotasjonssystem for full 4. akse for synkron bevegelse og et spontransportbånd med utløp bak for effektiv sponhåndtering. 

  • Kraftig 50-kons spindel for kraftig skjæring
  • Standard sidemontert verktøyveksler, 50+1 verktøy
  • Innebygget palettveksler med 500 mm paletter
  • Rotasjonssystem for full 4. akse

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 50 Kone
  • 4 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Detaljer
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 7500 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 50+1 verktøy

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Variabel flyt av kjølevæske
  • HMC-spontransportbånd av beltetype
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • 4.-akse roterende skalaer
  • Ladestativ for telefon

Arbeidsoppspenning

  • EC-500 palettsett, tommer
  • EC-500 palettsett, metrisk

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Tegning av CDF-transportbåndoppsett
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • EC-serie, brosjyre
VIDEOER
Recently Updated

Søkelys på EC-500/50


Har du sett frem til å se Haas’ nye 50-kon EC-500/50 HMC i aksjon? Da har du flaks. I dette utdraget fra vår HaasTec 2020 Live Stream, vil du få se litt tung skjæring som skjer live, pluss få masse nyttig informasjon om dette kraftige horisontale senteret.

Recently Updated

Horisontal fres: En rask oversikt


Enten du trenger et horisontalt maskineringssenter for produksjon med høyt volum og uovervåket operasjon, eller virkelig store arbeidskuber og maksimal vektkapasitet, har Haas en HMC som bør passe. Denne videoen gir en oversikt over våre palettskiftende freser, HMC-er med stor ramme og horisontale freser med fem akser.

RELATERTE PRODUKTER

40-kon versjon

Haas EC-500

EC-500

500 mm dobbelpalett VMC med 813 x 635 x 711 mm vandringer

  • 40 Kone
  • 4 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Vertikal tilnærming

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Vertikal CNC-fres med 1016 mm x 660 mm x 635 mm vandring

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Større arbeidsområde

Haas EC-1600

EC-1600

CNC-horisontal fres med 1626 x 1270 x 813 mm vandring

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Oversikt

EC-500/50 legger en robust 50-kons spindel til vårt populære 500 mm palettvekslende horisontale maskineringssenter for å skape en HMC med høy ytelse med 50-kon skjærevne i et mindre fotsspor.

Spesifikasjonssammenligning (tommer)

MERKNAD: Spesifikasjoner og dimensjoner for førproduksjon kan endres uten varsel. NY MODELL TIDLIGERE MODELL
Aksevandring (X, Y, Z) 813 mm x 635 mm x 711 mm 813 mm x 508 mm x 711 mm
Alternative spindelspesifikasjoner (hastighet, kraft, kon) 10 000 rpm, 60 hp, 50T 12 000 rpm, 30 hp, 40T
Kapasitet på verktøyveksler 50+1 40+1
Kapasitet på alternativ verktøyveksler Ikke anvendbar 70+1
Hastigheter (X, Y, Z) 1 000 tommer/min 1 000 tommer/min
Maksimal matehastighet 500 in/min 500 in/min
90° rotasjonstid 3 sek 5,5 sek
Maksimal vekt på palett 880 lb 660 lb
Rotasjonsmoment (kontinuerlig) 424 ft-lb 300 ft-lb

Spesifikasjonssammenligning (metrisk)

MERKNAD: Spesifikasjoner og dimensjoner for førproduksjon kan endres uten varsel. NY MODELL TIDLIGERE MODELL
Aksevandring (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Alternative spindelspesifikasjoner (RPM, hp, kon) 10 000 rpm, 44,7 Hk, 50T 12 000 rpm, 22,4 Hk, 40T
Kapasitet på verktøyveksler 50+1 40+1
Kapasitet på alternativ verktøyveksler Ikke anvendbar 70+1
Hastigheter (X, Y, Z) 25,4 m/min 25,4 m/min
Maksimal matehastighet 12,7 m/min 12,7 m/min
90° rotasjonstid 3 sek 5,5 sek
Maksimal vekt på palett 400 kg 300 kg
Rotasjonsmoment (kontinuerlig) 575 Nm 407 Nm

50-kons spindel

EC-500/50 kommer standard med vår 7500 rpm 50-kons spindel, som bruker en Haas-bygget to-hastighets girkasse for å gi et bredt konstant hestekraftbånd, godt dreiemoment for lave hastigheter for kraftige kutt og høyere moment over hele området over 500 rpm.

For kraftige kutt og høye materialfjerningsrater er en høyytelsesspindel på 7500 rpm også tilgjengelig. Denne spindelen er drevet av en 60 hp vektordrift og tilveiebringer høyere effekt i hele rpm-området enn standardspindelen. En spindel på 10 000 rpm, 60 hp er også tilgjengelig.

  • 2-trinns girkasse som er konstruert, produsert og bygget internt
  • Mer kraft for verktøy i større diameter og tøffere materialer
  • Automatisk valg av høyt eller lavt gir, basert på kommandert rpm
  • Brukerprogrammerbart valg av høyt eller lavt gir ved hjelp av M-koder

Alternativ 7500 rpm, 60 hestekrefter (44,7 kW) topp vektorstyrt spindel KLIKK HER

Alternativ 10 000 rpm, 60 hestekrefter (44,7 kW) topp vektorstyrt spindel KLIKK HER

 

 

EC-500/50-kjølevæskering

Kjølevæske-ringen med 4-dyser som omringer spindelnesen er perfekt posisjonert slik at dysene kan rettes mot de korteste verktøyene, og andre kan posisjoneres for lengre verktøy. Det kompakte, sylindriske designet forhindrer spon fra å samles på toppen. MERKNAD: Haas programmerbar kjølevæskedyse (P-COOL) er ikke tilgjengelig på EC-500/50.

EC-500/50-sponadministrasjon

Den fullstendig redesignede EC-500/50 har blitt forbedret helt fra grunnen av, med helt nytt støp for økt stivhet, bedre skjæreytelse, 5 ekstra tommer med Y-aksevandring og svært forbedret sponevakuering.

I hjertet av EC-500/50s forbedrede sponadministrasjonssystem er et bredere beltetype-spontransportbånd posisjonert midt i maskinen, direkte under spindelen. De bratte veggene på det indre kabinettet kanaliserer enkelt spon til transportbåndet. 

Transportbåndet losser spon i høyden på en industriell tønne i full størrelse. Rengjøringsdyser montert i taket mates av en separat kjølevæskepumpe, og lar deg dirigere flyt av kjølevæske til områder der spon kan samles, for å ytterligere forbedre tømming av spon. 

EC-500/50 palettplantabell


I tidligere Haas palettvekslingsmaskiner, ble G188-koden brukt for å kalle opp et del program fra palettplantabellen (PST), basert på hvilken palett som ble lastet. Kontinuerlig operasjon ble oppnådd ved å kjøre et hovedprogram som besto av en M50 for å utføre en palleveksling, G188 for å kalle opp programmet for den lastede pallen, og en M99 for å gjenta hele prosessen. M50 lastet den neste planlagte pallen og G188 kalte opp programmet utnevnt for den pallen.

Med G188, derimot, hvis du startet maskineringsprosessen din på nytt midt i et av palleprogrammene, tillot den deg ikke å komme tilbake til hovedprogrammet for å fortsette uavbrutt maskinering. Du måtte vente på at programmet du hadde startet på nytt skulle fullføres, velge hovedprogrammet ditt igjen, og så starte den kontinuerlige syklusen din.

Vi utviklet en ny M-kode for å løse dette problemet. M199 brukes på slutten av et program. Når programmet startes ved å trykke [CYCLE START] i minne-modus, oppfører M199 seg nøyaktig som en M30 (Programavslutning og tilbakestilling). Men hvis programmet startes ved å trykke [INSERT] mens palleplantabellen vises, vil M199 kommandere en palleveksling for å laste den neste planlagte pallen, og så kjøre programmet forbundet med den pallen. Dette tillater brukeren å starte maskinering på en hvilken som helst palett, og fortsette uavbrutt maskinering, så lenge paletter er satt opp i planen.

EC-500/50 sykloid roterende enhetsdriv

Det sykloide roterende enhet drivsystemet – designet for maskinverktøy og robotikk – gir en flott kombinasjon av hastighet, nøyaktighet og holdbarhet til B-aksen. Det robuste systemet gir langt tjenesteliv med liten eller ingen vedlikehold, og er spesielt holdbart ved et krasj. Det sykloide rotasjonsdriftsystemet kan drives tilbake for å absorbere energi fra et sammenstøt. Sjokklastkapasiteten er 5 ganger standard moment i girkassen, og hele girkassen er en enkel utskiftbar enhet, om skade skulle inntreffe.

EC-500/50 hydraulisk palleklemmesystem

Den hydrauliske strømenheten gir kraft til å klemme pallene til palettmottakeren, så vel som å heve og senke palettvekslermekanismen.

EC-500/50 økt aksevandring


Ekstra 5" (127 mm) med Y-aksevandring kan gjøre all verdens forskjell. Nå kan midtlinjen på spindelen komme 27,13" (689 mm) over overflaten på paletten. 

EC-500/50 base og kolonne i trinn

EC-500/50s trinndesign på base og kolonne, der én X-akse lineær hjelpelinjeskinne er på et annet horisontalt plan enn den andre, øker stivheten og stabiliteten på kolonnemonteringen til spindelhodet. Med hydraulisk palleklemming og trinndesignet på base/kolonne, er EC-500/50 stivere enn noensinne, hele veien til toppen! 

EC-500/50 automatisk probehever


En automatisk probearm lagrer verktøysinnstillingsproben i en beskyttet seksjon under maskineringsoperasjoner. Når det er behov for verktøysonden, aktiverer en M104-kode den automatiske sondearmen til å løfte sonden og låse den på plass. Når testing er fullført, trekker en M105-kode sonden tilbake til sin beskyttede avdeling.

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 32.00 in 813 mm
Y-akse 25.00 in 635 mm
Z-akse 28.00 in 711 mm
Spindel midtlinje til pall 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kone CT or BT 50 CT or BT 50
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° rotasjonstid (full 4.) 3.0 s 3.0 s
Maks vekt på plate 880 lb 400.0 kg
Rotasjonsmoment (kontinuerlig) 424 ft-lbf 575 Nm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Girutveksling 106:1 106:1
Bremsemoment 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min løsning 0.001 ° 0.001 °
Indekseringsnøyaktighet ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
B-aksen hastighet 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
X-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Y-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Z-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4054 lbf 18033 N
Maks skyvekraft Y 2854 lbf 12695 N
Maks skyvekraftZ 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Pallekvantitet 2 2
Palettlengde 19.69 in 500 mm
Palettbredde 19.69 in 500 mm
Maks pall-last 880 lb 400.0 kg
Maks deldiameter 29.5 in 749 mm
Maks del høyde 36.5 in 927 mm
Endringstid for paller 15 s 15 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 50+1 50+1
Maks verktøydiameter (full) 4.0 in 102 mm
Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 8.0 in 203 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 16 in 406 mm
Maks verktøyvekt 30.0 lb 13.6 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 4.20 s 4.20 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 1/2 in 1/2 in
Kopler (Luft) 1/2 in 1/2 in
Lufttrykk min 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 7500 rpm 7500 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Eksportpalle 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Vekt 26000 lb 11820.0 kg

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255