MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Serija Gantry
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
5-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.683 x 2.223 x 998 mm

GM-2-5AX je 5-osni portalni rezkar, zasnovan za komplesno obdelavo velikih delov, kot so sestavni deli ogrodja zrakoplovov, kalupov za laminiranje in kompozitne konstrukcije. Toga jeklena konstrukcija stroja omogoča zelo stabilno platformo za rezkanje, standardna je tudi 1" debela aluminijasta miza. Tekalni ščitnik ščiti upravljavca pred ostružki in hladilno tekočino ter ohranja delovni prostor čist.

  • Glava vretena z dvojno osjo zagotavlja ±245 stopinj rotacije C-osi in ±120 stopinj nagiba B-osi 
  • Vreteno HSK 63F z 20.000 rpm    
  • Toga jeklena konstrukcija
  • Gibljivi ščitnik za zadrževanje odrezkov in emulzije
  • 1" debela aluminijasta miza

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • HSK 63F Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 20.000 rpm, HSK-63F

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja 30+1, HSK

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Polžni transporter odrezkov

Krmilje Haas

  • Krmilni zaslon na dotik
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Aluminijasta miza
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija GM
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

Testna obdelava z GM-2-5AX


Nagibna glava GM-2-5AX lahko obdela vseh 5 strani vašega dela, kar vam omogoča, da lahko opravite vse svoje operacije v eni nastavitvi. Oglejte si GM-2-5AX v akciji v tem kratkem demonstracijskem posnetku.

Recently Updated

Pregled modelov serije Gantry


Ti stroji zlahka obdelajo velike plošče oziroma lahko strojno obdelajo več tisoč majhnih delov. Preverite, kateri portalni stroj Haas je pravi za vas!

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Haas GM-2

GM-2

3-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Pregled

Zaradi številnih tehničnih podrobnosti je portalni rezkar GM-2-5AX zelo drugačen od vseh ostalih 5-osnih strojev Haas, ki so trenutno na voljo. Te razlike so pojasnjene v naslednjih blokih. Pomaknite se niže, da se bolje seznanite z zmogljivostmi tega edinstvenega 5-osnega stroja.

Vreteno
 

GM-2-5AX ima 20.000 rpm HSK vreteno, idealno za prirezovanje kompozitnih struktur, zaključno profiliranje 3D-površine in izdelavo izvrtin.  

Visoko hitrostno vreteno je najprimernejše za kompozite, aluminij, plastiko, Ren-Board in druge barvne kovine. Hitrost 20.000 rpm omogoča obdelavo velikih površin, izvrstno končno obdelavo in majhna orodja.  

Oblika vretena z vgrajenim motorjem omogoča visoko hitrost pospeševanja, da je mogoče hitrost vretena hitro povišati ali znižati. Referenčne vrednosti za vašo aplikacijo najdete v preglednici navora.

Glava z zasnovo gimbal
 

GM-2-5AX je 5-osni stroj z “glavo z zasnovo gimbal”, pri katerem sta obe vrtljivi osi pritrjeni na pah Z-osi, tako da se lahko sestav z vretenom/orodjem za rezkanje rotira, medtem ko obdelovanec miruje na mizi. Tako se lahko orodje za rezkanje postavi pod katerim koli kotom v okviru omejitev hodov rotacijske osi.

Koordinatni sistem oblike G268

Koordinatni sistem oblike (G268) je nova funkcija v kontroli Haas, na voljo samo pri strojih z “glavo z zasnovo gimbal”. Delovna ravnina je po definiciji pravokotna na središčnico vretena. Na vseh ostalih 5-osnih rezkalnih strojih Haas je središčnica vretena vzporedna z Z-osjo, zato je delovna ravnina ne glede na orientacijo obdelovanca, nameščenega na vrtljivi mizi, pravokotna na Z-os. Ob tem predvidevamo, da ne uporabljate glav s fiksnimi koti … več o tem pozneje.

Koordinatni sistem oblike G268 (nadaljevanje)

Zdaj ko se lahko središčnica vretena (orodja za rezkanje) nagne pod praktično katerim koli kotom, smo ustvarili koordinatni sistem oblike G268, da poenostavimo programiranje planarnih poti orodja v delovnih ravninah z nagibom, vključno s cikli, krožno interpolacijo in kompenzacijo rezkarja.

Vpišite v G268 koordinate na X-, Y- in Z-osi v koordinatni sistem obdelovanca, da vzpostavite ničelno točko novega koordinatnega sistema oblike. Kot nagiba delovne ravnine bo pravokoten na trenutno smer osi orodja z uporabo dejanskih kotov osi orodja (B in C osi na GM-2-5AX). Smer osi orodja je mogoče opredeliti tudi z izbirnimi kodami naslova I, J, K z G268. Ta nadomestna metoda določanja kotov omogoča uporabo koordinatnega sistema oblike G268 z glavami s fiksnim kotom na 3-osnih strojih za rezkanje, kot tudi na 2- in 3-osnih stružnicah.

G253 Usmerja vreteno ortogonalno glede na koordinatni sistem oblike

G253 Usmerja vreteno ortogonalno glede na koordinatni sistem oblike, da poenostavi programiranje nagiba delovnih ravnin pri uporabi več orodij na isti ravnini z nagibom.

Ko je G268 (delovna ravnina z nagibom) aktivna, se smer osi orodja in vrednosti koordinatnega sistema oblike shranjujejo v kontroli. Ko je delo z določenim orodjem za rezkanje v ravnini z nagibom končano, ga lahko umaknete v varno pozicijo in ukažete menjavo orodja. Ko je orodje zamenjano in znova v varni poziciji, ukažite G253 (usmeri vreteno ortogonalno glede na koordinatni sistem oblike), da vrnete os orodja v delovno ravnino z nagibom. Ni potrebno preklicati delovne ravnine z nagibom in jo znova opredeliti za naslednje orodje, samo zato, ker ste izvedli menjavo orodja. 

Vektorski JOG-način

Stroji z glavami z zasnovo gimbal potrebujejo način za premikanje v JOG-načinu vzdolž vektorja osi orodja. Aktivirajte vektorski JOG-način s pritiskom na črke [V], nato [J] in nato še gumb [HANDLE JOG]. Premikanje v JOG-načinu se lahko izvaja samo z obračanjem JOG-kolesca. Vektorski JOG-način zapustite tako, da pritisnete na enega od gumbov za upravljanje pomika posamezne osi. Pri strojih brez glave z zasnovo gimbal, ki so opremljeni z držali orodij z glavami s fiksnim kotom, lahko uporabnik vnese fiksni kot po zagonu vektorskega JOG-načina.

Funkcija vektorski JOG-način pomaga tudi pri ponovnem zagonu ob prekinitvi napajanja med vrtanjem luknje pod kotom. Ko je napajanje znova vzpostavljeno, kontrola ve, da rotacijske osi niso bile na nič, zato aktivira način RECOVERY. Vektorski JOG-način se uporablja za odstranitev orodja za rezkanje iz obdelovanca pred zagonom funkcije vklop napajanja/vnovični zagon, ki vrne osi stroja v izhodiščni položaj. To deluje tudi za nadaljevanje prekinjenega vrezovanja navojev, če je bil stroj v ciklu vrezovanja navojev, ko je bilo napajanje prekinjeno.

 

Oblika strojev z glavo z zasnovo gimbal je uporabna za številne različne aplikacije, a funkcije, zaradi katerih so uporabni, jih obenem izpostavljajo tudi večjemu tveganju za trk. Ker lahko vrtljive osi usmerijo orodje za rezkanje praktično pod katerim koli kotom, so varne omejitve hodov tega stroja dinamične in se spreminjajo s pozicijo stroja. Več osi je vpletenih in so omejene z opredelitvijo teh omejitev.

GM-2-5AX ima stalne elemente (glejte zgoraj levo in desno), ki so potencialno lahko vpleteni pri trku, kot je miza stroja, steber stroja, glava vretena, menjalec orodja in portal stroja. Prav tako je treba upoštevati elemente, ki NISO stalni, kot so dolžina orodja in dimenzije obdelovanca na mizi.

Cilj je odpraviti možnost trka med stalnimi elementi stroja.

 

Programska oprema GM-2-5AX opredeli ta območja potencialnega trka in shrani njihove pozicije, na osnovi podatkov, ki jih zbere med cikli kalibracije tipala in kalibracije varnega območja.

Ko je to vzpostavljeno, kontrola prepreči premikanje v omejena območja na osnovi trenutne in naslednje pozicije ukazov na vseh oseh.

Preprost primer je prikazan spodaj. Hod Z-osi je povečan, zato je mogoče strojno obdelavo z B-osjo, rotirano za 90 stopinj (spodnja slika, levo), izvesti tako blizu mize stroja, kolikor je mogoče brez nevarnosti. Težava je v tem, da bi lahko čelu vretena dali ukaz, naj zapelje v mizo, če je B-os na nič stopinj (spodnja slika, desno). Funkcija Varno območje omeji hod Z-osi, ko je B-os na nič, in odpravi omejitve hodov, ko je B-os na 90 stopinj (ali minus 90 stopinj).

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 145.00 in 3683 mm
Y-os 87.50 in 2223 mm
Z-os 39.30 in 998 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 37.0 in 940 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 16.0 hp 12.0 kW
Maks. hitrost 20000 rpm 20000 rpm
Maks. navor 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Nagib B-osi S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maks. hitrost 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Gibanje ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hitrost 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 144.0 in 3658 mm
Širina 72.0 in 1829 mm
Debelina 1.0 in 25 mm
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 6000 lb 2722 kg
Med stolpci 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 472 ipm 12.0 m/min
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 1889 ipm 48.0 m/min
Hitri hodi na Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4500 lbf 20017 N
Maks. sila Y 1650 lbf 7340 N
Maks. sila Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 3.5 in 89 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 11 in 279 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 20000 rpm 20000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moč vretena 16.0 hp 12.0 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Izvozni zaboj 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Teža 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Teža za kovinski zaboj 1400 lb 1400 lb

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255