MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Serija Gantry
  3. GM-2

GM-2

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
3-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3683 x 2223 x 559 mm

GM-2 je 3-osni portalni rezkar za velike obremenitve, zasnovan za obdelavo velikih delov, kot so sestavni deli ogrodja zrakoplovov, velike plošče in dolge izbokline. Toga jeklena konstrukcija stroja omogoča zelo stabilno platformo za rezkanje, standardna je tudi 1" (25 mm) debela aluminijasta miza. Tekalni ščitnik ščiti upravljavca pred ostružki in hladilno tekočino ter ohranja delovni prostor čist.

  • Robustno inline vreteno s konusom 40 in direktnim pogonom
  • 75" (1905 mm) med stebri pri velikih delih    
  • Toga jeklena konstrukcija
  • Gibljivi ščitnik za zadrževanje odrezkov in emulzije
  • 1" (25 mm) debela aluminijasta miza

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 8100 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodij 30+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Polžni transporter odrezkov

Krmilje Haas

  • Krmilni zaslon na dotik
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Aluminijasta miza
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt za serijo GM-2 (portalni rezkalnik, Gantry Mill)
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

Testna obdelava z GM-2


Portalni rezkar velikega ogrodja GM-2 je težja različica našega portalnega routerja GR-712. GM-2, ki je zasnovan za rezkanje težjih materialov, odlikujejo težji ulitki, dvojna kroglična navojna vretena na X-osi, več hodov na Z-osi, večja aksialna potisna sila, 30 hp inline vreteno in 30+1 stranski menjalec orodja. Kombinacija teh funkcij ustvarja zmogljiv stroj za obdelavo velikih in težkih delov.

Recently Updated

Pregled modelov serije Gantry


Ti stroji zlahka obdelajo velike plošče oziroma lahko strojno obdelajo več tisoč majhnih delov. Preverite, kateri portalni stroj Haas je pravi za vas!

POVEZANI IZDELKI

5. OS + VEČJA ZMOGLJIVOST

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Pregled

Nadgradnja  platforme za portalni router je portalni rezkar GM-2 z velikim ogrodjem, ki je sposoben zahtevnejšega odstranjevanja kovine. Spodaj je primerjava lastnosti, po katerih se GM-2 (portalni rezkar) loči od GR-712 (portalni router).

Oblikovne izboljšave portalnega rezkarja:

  • Izboljšana portalna zasnova
  • Dvojno kroglično navojno vreteno X-osi
  • GM/UMC sklop glave vretena
  • Maksimalni navor
  • Večja aksialna potisna sila
  • Večja kapaciteta menjalca orodja
  • Večji hod Z-osi
  • Polži za odstranjevanje odrezkov
  • Prosto stoječe krmilje

 

Izboljšana portalna zasnova

Da bi portalnemu rezkarju omogočili zahtevnejše reze, smo X-os precej okrepili in prenovili stebre portalnega sestava, da bi izboljšali stabilnost in trdnost. Prednji vozički linearnih vodil X-osi so zdaj veliko pred portalom, kar središče težišča pomika nazaj, zato so vozički X-osi bolj enakomerno obremenjeni. Poleg tega so na vsaki strani štiri linearna vodila z vozički in vsak voziček dopušča večjo obremenitev v primerjavi s stroji s portalnim routerjem.

Dvojno kroglično navojno vreteno X-osi

Da bi izkoristili prednost izboljšane oblikovne zasnove stebra in portala, smo izboljšali pogonski sistem X-osi in dodali še en sestav krogličnega navojnega vretena/motorja X-osi. S sinhronim premikanjem portalnega nosilca po obeh straneh in ne le skozi povezavo v sredini se zagotavlja stabilnost in trdnost portalnega nosilca med premikanjem in preprečuje ukrivljanje.

Sestav z dvojnim motorjem na X-osi skoraj podvoji potisno silo X-osi in daje še večjo silo za zahtevnejše reze in hitro odstranjevanje materiala.

GM/UMC sklop glave vretena

Vrhunec GM-2 je zmogljivi 30 KM (22,4 kW) direktni pogon vretena. Gre za vreteno velike zmogljivosti kot pri rezkarjih serije VF, EC in UMC, ki je zdaj na voljo za najbolj zahtevna opravila na tem velikem stroju odprte oblike.

Pri GM-2 je standardno na voljo vreteno z 8100 rpm, ki je izvrstno primerno za vse vrste obdelovanja. Za operacije visoko hitrostnega strojnega obdelovanja (HSM, high speed machining) in hitrostno podajanje majhnih orodij so na voljo visoko hitrostna vretena z 10.000 in 15.000 rpm. Ta vretena imajo sposobnost delovanja pri visokih hitrostih na minuto, ne da bi zato izgubili navor ali moč.

GM-2 ima tudi robustno glavo vretena, enako kot zelo priljubljen UMC-1000, ki uporablja linearna vodila z vozički z višjo obremenitvijo in dodano trdnostjo, ki naš zelo uspešen portalni router z velikim ogrodjem spremeni v visoko zmogljivi portalni rezkar.

Ta sprememba pomeni, da so visokoproduktivne opcije, kot sta hlajenje skozi vreteno in sistem izpihovanja skozi orodje, na voljo tudi pri GM-2.

Maksimalni navor

Posodobljena kombinacija motor/vreteno na GM-2 več kot potroji razpoložljivi navor in podvoji nazivno moč vretena, v primerjavi z našim portalnim routerjem GR-712.

Dobite 90 čevelj-funtov (122 Nm) navora pri 2000 rpm in sistem vektorskega pogona s 30 KM (22,4 kW), kar je enako zmogljivosti zelo priljubljenih modelov serije VF in UMC. Ni vam treba žrtvovati visokih hitrosti odstranjevanja kovine za večje delovno območje.   

Aksialna potisna sila

Večja moč in trdnost vretena ne pomenita veliko, če rezila ne moreš potisniti skozi material. Zato smo pri GM-2 okrepili sestav portalnega nosilca, stebra, portala in glave vretena in dobili dodatno silo za zahtevnejše reze ter dodali še en sestav krogličnega navojnega vretena/motorja X-osi za višjo aksialno potisno silo.

Aksialna potisna sila na X-osi pri GM-2 je povečana za 80 % na 4500 funt-sila (20.017 N) in na Y-osi za 60 % na 1650 funt-sila (7340 N), kar je več kot dovolj za zahtevnejše reze in hitro odstranjevanje materiala.

Kapaciteta menjalca orodja

GM-2 ima tudi stranski menjalec orodja 30+1 z visokohitrostnim karuselom z neposrednim pozicioniranjem. Ta menjalec orodij več kot potroji kapaciteto orodja v primerjavi s portalnimi routerji serije GR in ima dodatne prednosti, ki jih prinaša veliko hitrejša menjava orodij in shranjevanje orodij izven delovnega območja obdelovanja.

Hod Z-osi

S spremembami, kot sta lita glava vretena in motor vretena, v primerjavi s serijo UMC, smo pri modelih s portalnim routerjem uspeli povečati hod Z-osi.

Dejansko smo podvojili hod Z-osi z 11" (279 mm) na 22" (559 mm).

Poleg tega smo povečali dimenzije za “čelo vretena do mize” in s tem pridobili več prostora za vpenjanje obdelovanca pri rezkanju. Minimalna dimenzija “čela do mize” se je povečala z 2,5" (64 mm) pri GR-712 na 4" (102 mm) pri GM-2. Minimalna dimenzija “čela do mize” se je povečala s 13,5" (343 mm) pri GR-712 na 26" (660 mm) pri GM-2.

Polži za odstranjevanje odrezkov

Večja moč vretena pomeni več odrezkov na uro.

GM-2 ima standardno dvojni polžni transporter odrezkov, po enega na vsaki strani mize vzdolž X-osi. Stroj ima snemljive panele za zaščito pred brizganjem, ki pomagajo v pretežnem delu preprečiti brizganje emulzije na mizo in se enostavno snamejo, tako da se odrezki in emulzija lahko pometejo v brazde polžnega transporterja na vsaki strani mize.

Vsi modeli serije GM imajo potovalno zaščito, s fleksibilno zaščito pred odrezki. Ti prozorni trakovi ustvarijo “zaveso”, ki preprečuje, da bi odrezki in emulzija leteli in brizgali z orodja za rezkanje na območje okoli vretena znotraj zaprtega delovnega območja.

Prosto stoječe krmilje

Prosto stoječe krmilje GM-2 na kolesih omogoča upravljavcu premikati krmilje na primerno pozicijo, ne pa, da je to pritrjeno na električni panel na koncu stroja kot pri modelih s portalnim routerjem.

Stroj uporablja tudi ustreznejše kontaktne varnostne senzorje, zato se lahko zdaj približate stroju, ne da bi sprožili zadržanje podajanja. Dejansko morate vzpostaviti kontakt z varnostnim senzorjem, da sprožite zadržanje podajanja. To upravljavcu omogoča varno delo na mizi, stran od območja obdelovanja, ko je stroj aktiviran.

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 145.00 in 3683 mm
Y-os 87.50 in 2223 mm
Z-os 22.00 in 559 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 26.0 in 660 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 8100 rpm 8100 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 144.0 in 3658 mm
Širina 72.0 in 1829 mm
Debelina 1.0 in 25 mm
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 6000 lb 2722 kg
Med stolpci 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 472 ipm 12.0 m/min
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 1889 ipm 48.0 m/min
Hitri hodi na Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4500 lbf 20017 N
Maks. sila Y 1650 lbf 7340 N
Maks. sila Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 3.5 in 89 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 11 in 279 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Izvozni zaboj 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Teža 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Teža za kovinski zaboj 1400 lb 1400 lb

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255