MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-4020P Sheet Router

  1. Вертикални фрези
  2. SR Рутер за листов материал
  3. models
  4. SR-4020P листов рутер с ATC

SR-4020P листов рутер с ATC

    САМО CNY
Листов рутер с ходове 4289 x 2195 x 331 мм и ATC

Рутерите за листов материал Haas SR Seires са достъпни алтернативи на Рутери за метал с ЦПУ за рязане на по-леки материали, като дърво, пластмаса, пяна с висока плътност и композитни материали. Задвижвани от водещите в индустрията контроли на Haas, рутерите тип SR серия осигуряват ниво на програмируемост и функционалност, които не се срещат в другите ЦПУ рутери 

SR-4020Pе оборудван с шпиндел с ISO30-конус 24 000 оборота в минута и линеен инструментален магазин с 8 гнезда за висока производителност и напълно автоматична работа. Включва PVC  вакумна маса с избираеми зони и 7,4 к.с (5,5 kW) вакуумна помпа . Големите ходове на машината лесно побират пълни листове материал, дълги екструдии или множество настройки на по-малки детайли, а интуитивният интерфейс за управление на Haas и здравите функции улесняват програмирането и регулирането – дори за начинаещи.

ЗАБЕЛЕЖКА: SR-3015P използва задвижване на осите на сервомотора. Включва (8) инструментални държачи ISO30 ER32 и (1) цангов гаечен ключ ER32.

  • 24 000 оборота в минута интегрален шпиндел на двигателя ISO30
  • Линеен инструментален магазин 8 гнезда
  • Вградена система за отстраняване на прах
  • Вакумна маса с помпа 7,4 к.с. (5,5 kW)
  • Пълнофункционално, лесно за използване управление от Haas
  • Включва (8) инструментални държачи ISO30 ER32 и (1) цангов гаечен ключ
  • ISO30 Конус
  • 3 Оси
  • 24k ОБ/МИН
  • 8 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ

Предлага се за поръчка само в Северна Америка, Европа и Обединеното кралство с очаквана доставка през декември 2025 г.

Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Спецификации

Информация за серия

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Бързо | Достъпно | Надеждно 

Рутерите за листов материал от серия Haas SR са достъпни алтернативи на Рутери за метал с ЦПУ за рязане на по-леки, неметални материали, като дърво, пластмаса, пяна с висока плътност и композитни материали. Големите ходове на тези машини лесно побират пълни листове материал, дълги екструзии или множество настройки на по-малки детайли.

ER32/ISO30

КОНУС

3

ОС

18 000-24 000

ОБ/МИН

1 - 8

КАПАЦИТЕТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Рутери за листов материал

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

ЦПУ листов рутер с ходове 3000 x 1500 x 180 мм

    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Листов рутер с ходове 3000 x 1500 x 180 мм и ATC

    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

ЦПУ листов рутер с ходове 159" x 86" x 6,8"

    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Листов рутер с ходове 4289 x 2195 x 331 мм и ATC

    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

УПРАВЛЕНИЕ НА HAAS

Захранвани от водещия в индустрията Haas контрол, рутерите от серия SR осигуряват ниво на програмируемост и функционалност, което не се намира в други ЦПУ рутери. Интуитивният интерфейс за управление на Haas и стабилните функции улесняват програмирането и настройките – дори за начинаещи. Това е същото мощно и лесно за използване управление на Haas, което се намира на всяка машина, която произвеждаме. Управлението на Haas - хардуер и софтуер - се проектира и произвежда в завода на Haas и е оптимизиран специално за машините на Haas и е едно и също по цялата продукционна линия. Управлението на Haas е бързо, интелигентно и мощно, с опростен потребителски интерфейс и последователна, интуитивна навигация, която улеснява научаването и използването. С повече от 300 000 контроли на Haas, които се използват по целия свят, това очевидно е индустриален стандарт.

Стандартни функции:

■ Интерфейс със сензорен екранСпециализирана клавиатура
■
Функции с един бутон
■ Многофункционален импулсен регулатор
■ Цветен LCD екран
■ Етернет интерфейсe
■ USB порт

■ M130 Media Player
■
Разширено управление на инструментите
■1 GB програмна памет
■Откриване на неизправност в електрозахранването
■ Мобилно наблюдение HaasConnect
■Свързване с WiFi
■ Безжичен трансфер на файлове HaasDrop

СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРАХ И ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСТРОЙКА

Рутерите за листов материал от серия SR са оборудвани с вградена система за събиране на вакуумен прах за лесно отстраняване на стружки, парченца и прах, произведени по време на обработка, поддържане на цеха по-чист и намаляване на излагането на прах във въздуха.

Вграденият инструмент за настройка на инструменти е свързан към управлението на Haas с лесни за използване шаблони, които опростяват настройката на заданието при смяна на инструменти.

Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел ISO30 с 24 000 об/мин

Инструментален магазин

  • Линеен инструментален магазин 8 гнезда

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Въздушно-маслена струя, серия SR-P

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Система за визуално програмиране на детайли
  • Ориентация на шпиндела
  • Дефиниран от потребителя макрос
  • Координиране на завъртането и мащабирането
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Колектор за прах за листов рутер
  • Система с вакуумна маса
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Чертеж на разположение (скоро ще бъде наличен)
  • Ръководство за оператора
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

МАЛКА ВЕРСИЯ

Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Листов рутер с ходове 3000 x 1500 x 180 мм и ATC

  • ISO30 Конус
  • 3 Оси
  • 24k ОБ/МИН
  • 8 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

По-ниска цена

Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

ЦПУ листов рутер с ходове 159" x 86" x 6,8"

  • ER32 Collet Конус
  • 3 Оси
  • 18k ОБ/МИН
  • 1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Алтернативен конус 40

Haas GR-510

GR-510

Рутерна рамка с ЦПУ с ходове 3 073 x 1 549 x 279 мм

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 10 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 168.90 in 4289 mm
Ос Y 86.40 in 2195 mm
Ос Z 13.03 in 331 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 13.4 in 340 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 0.4 in 9 mm
Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 12.1 hp 9.0 kW
Максимални обороти 24000 rpm 24000 rpm
Максимален въртящ момент 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Конус ISO30 ISO30
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 157.5 in 4000 mm
Ширина 78.7 in 2000 mm
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 7716 lb 4000 kg
Между колонки 82.1 in 2084 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 394 ipm 10.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 1772 ipm 45.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1772 ipm 45.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 591 ipm 15.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Servomotor Servomotor
Максимално осово натоварване на ос Х 900 lbf 4004 N
Максимално осово натоварване на ос Y 450 lbf 2002 N
Максимално осово натоварване на ос Z 1215 lbf 5406 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид Linear Rack Linear Rack
Капацитет 8 8
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 2.0 in 50 mm
Максимално тегло на инструмент 22.0 lb 10.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 24000 rpm 24000 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Мощност на шпиндела 10.0 hp 7.5 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 38 A 38 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Тегло 4497 lb 2040.0 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255