MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Obdelovanje lukenj
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Ročna stružnica
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      • Obdelovanje lukenj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10LY

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-10LY

ST-10LY

Začetna cena: US$129,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 826 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

Model ST-10LY zagotavlja dvakrat večji hod osi Z in dvakrat večjo dolžino struženja, v primerjavi s standardnim modelom ST-10Y, namenjenim za obdelovanje daljših delov, obenem je zadržal enako vrhunsko rezanje in kompaktno velikost podstavka stroja. Novi model ponuja širok izbor možnosti za večjo storilnost ter največ funkcij doslej, ki zagotavljajo izjemno vrednost.

  • Menjalnik orodij BMT45 z 12 postajami
  • Izjemno majhen tloris stroja
  • Velika vrtilna hitrost in hitri hodi
  • Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev z Y-osjo
  • Podaljšan hod Z-osi za strojno obdelavo daljših kosov
  • Manualni konjiček s hidravlično pinolo
  • Razširjeni žepi orodja v vpenjalni glavi omogočajo praznino (clearance) za dolga orodja
  • Idealno za okolja za visoko proizvodnjo velikega obsega

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtri

  • 6.5" Velikost vpenjalne glave
  • 1.75" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 15 hp Moč

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Pregled
  • Avtomatizacija
  • Specifikacije

Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 6000 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt./min z revolversko glavo BMT45 z 12 postajami in s C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 30-galonski rezervoar emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za gnano držalo orodja BMT45
  • BMT45 Standardni komplet držala orodja

Vpenjanje obdelovanca

  • Manualni konjiček s hidravlično pinolo
  • 165 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-5

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Vretena

  • A2-5 Dokončanje stranskega vretena

Revolverji in gnana orodja

  • 6.000 rpm nadgradnja hitrosti za gnano orodje
  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT45 s 24 postajami in C-osjo

Merjenje s sondo

  • Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja za stružnice
  • Sistem za samodejno umerjanje orodja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Emulzija s spremenljivim pretokom
  • Tračni transporter odrezkov, stružnica
  • Podpora za transportni trak drugega proizvajalca
  • Izpuh zaprtega sistema
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Sistem izpihovanja vpenjalne glave
  • Sistem izpihovanja protivretena
  • Visokotlačna emulzija, 300 psi (21 bar)
  • Visokotlačna emulzija, 1000 psi (69 bar)
  • Hladilec emulzije
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sanitizatoremulzije

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Standardni nizkonapetostni transformator
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator

Opcije izdelka

  • WiFi kamera
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Programabilni tlak vpenjalne glave

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja
  • Sistem podaljšanega linerja vretena, 1,75" – inčno
  • Sistem podaljšanega liner vretena, 44 mm – metrično

Odprema

  • Izvozna ovojnina

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • Podajalec palic Haas V2

ZDAJ STANDARDNO GNANO ORODJE BMT45!

✓ Boljši odmik orodja| ✓ Bolj toga povezava orodja| ✓ Več izbire orodja in vsestranskost| ✓ Orodja, ki jih poganja ER20

Product Image

BMT45 gnano orodje, 12 postaj

Boljši odmik, bolj toga povezava orodja, bolj vsestransko

  • 4k hitrost
  • 10 hp moč
  • Notranje pogon
Standardno na nekaterih modelih   SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija ST-Y
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
VIDEOPOSNETKI

VF-3YT/50

ST-10Y + Haas Robot Package 1

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Skrajšajte čase ciklov in pozicionirajte svojo revolversko glavo z G53

Revolverska glava Haas BMT65

Nastavitev gnanih orodij

POVEZANI IZDELKI

VEČJE DELOVNO OBMOČJE

ST-15LY Haas

ST-15LY

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 826 mm in premerom palice skozi vreteno 63.5 mm

  • 8.3" Velikost vpenjalne glave
  • 2.5" Kapaciteta droga
  • 4k RPM
  • 20 hp Moč
Začetek na US$136,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VIŠJE HITROSTI

Haas ST-20Y

ST-20LY

CNC-stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 1080 mm in premerom palice skozi vreteno 63,5 mm

  • 8.3" Velikost vpenjalne glave
  • 2.5" Kapaciteta droga
  • 4k RPM
  • 20 hp Moč
Začetek na US$145,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJI PREMER PALICE SKOZI VRETENO IN VPENJALNA GLAVA, VEČ MOČI

Haas ST-25Y

ST-25LY

CNC-stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 1.080 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč
Začetek na US$162,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 6000 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt./min z revolversko glavo BMT45 z 12 postajami in s C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 30-galonski rezervoar emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za gnano držalo orodja BMT45
  • BMT45 Standardni komplet držala orodja

Vpenjanje obdelovanca

  • Manualni konjiček s hidravlično pinolo
  • 165 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-5

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Vretena

  • A2-5 Dokončanje stranskega vretena

Revolverji in gnana orodja

  • 6.000 rpm nadgradnja hitrosti za gnano orodje
  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT45 s 24 postajami in C-osjo

Merjenje s sondo

  • Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja za stružnice
  • Sistem za samodejno umerjanje orodja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Emulzija s spremenljivim pretokom
  • Tračni transporter odrezkov, stružnica
  • Podpora za transportni trak drugega proizvajalca
  • Izpuh zaprtega sistema
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Sistem izpihovanja vpenjalne glave
  • Sistem izpihovanja protivretena
  • Visokotlačna emulzija, 300 psi (21 bar)
  • Visokotlačna emulzija, 1000 psi (69 bar)
  • Hladilec emulzije
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sanitizatoremulzije

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Standardni nizkonapetostni transformator
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator

Opcije izdelka

  • WiFi kamera
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Programabilni tlak vpenjalne glave

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja
  • Sistem podaljšanega linerja vretena, 1,75" – inčno
  • Sistem podaljšanega liner vretena, 44 mm – metrično

Odprema

  • Izvozna ovojnina

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • Podajalec palic Haas V2

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

ST-10Y + Haas Robot Package 1

Združite stružni center ST-10Y z majhnim odtisom s 7-kilogramskim Haas Robot Package 1 in prejmite možnost izdelovanja kompleksnih delov brez nadzora v kompaktnem, popolnoma integriranem sistemu.

Capacities S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 6.5 in 165 mm
Maks. nihanje dela 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 32.5 in 826 mm
Kapaciteta droga 1.75 in 44 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 7.88 in 200 mm
Y-os ± 2.0 in ± 51 mm
Z-os 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 2400 lbf 10676 N
Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-5 A2-5
Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hitrost 6000 rpm 6000 rpm
Maks. navor 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Izvrtina vlečnega droga 1.8 in 46 mm
Premer izvrtine vretena 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. hitrost 60 rpm 60 rpm
Pozicioniranje (±) 0.02 ° 0.02 °
Premer zavore 9.5 in 241 mm
Zavorni navor 140 ft-lbf 190 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 5.3 in 135 mm
Čelo vretena A2-5 A2-5
Maks. hitrost 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT3 MT3
Gibanje hidravlične pinole 3.8 in 95 mm
Ročno pozicioniranje telesa 44.0 in 1118 mm
Maks. potisna sila (le hidr. pinola) 1130 lbf 5026 N
Min. sila (le hidr. pinola) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Orodje BMT45 BMT45
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 6000 rpm 6000 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Izvozna paleta 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Teža 10000 lb 4536.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255