MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • mașini Main Menu
    • Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Frezare cavitate
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
    • Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Freză articulată
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freze articulată
      • Strung manual
      • Ferăstrău vertical
      • Fierăstrău conic
    • Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități View All
      • Mașini pentru cavități
      • Frezare cavitate
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Freze verticale
  2. Mașinile universale
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

    DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Freza verticală CNC pentru creare profiluri axa a 5 a, cu curse de 1016 x 635 x 635 mm

Prelucrarea în 5 axe reprezintă un mod eficient de a reduce numărul setărilor și pentru a crește precizia pentru piesele complexe și cu laturi multiple. Centrele de prelucrare universale Seria UMC Haas reprezintă soluții eficiente pentru prelucrarea 3+2 și prelucrarea simultană pe 5 axe. UMC-1000-P prezintă un aranjament unic al axelor rotative. Platoul rotativ a fost înlocuit cu o masă fixă pe care este montată o masă rotativă HRT210 cu un suport cu cadru în formă de A. Axul de rotație pe axa B oferă o înclinație de ±45° și HRT210 furnizează o rotație pe axa A de 360 de grade pentru o distanță excelentă între scule și capacitate pentru piese mari.

  • Prelucrarea simultană în 5 axe
  • Arborele principal puternic cu acționare directă coaxială
  • Schimbătorul de scule lateral standard
  • Perfect pentru prelucrarea capului cilindrului
  • Utilizați suporturi mobile tip coloană pentru încărcarea pieselor pentru prelucrare cu mai multe fețe pentru producția cu volum mare
  • Include Sistemul fără fir de palpare intuitivă

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Detalii
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 8100 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Cântar rotativ
  • Capac superior pentru seria UMC
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Schiță transportor CDF
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria UMC
  • Sistemul de suport piesă automat și graficul de configurare

COMPARAȚIE UMC – Incintă de lucru ≠ Curse mașină

La prelucrarea cu axa a 5 a, piesa și sistemul de suport piesă trebuie să se poată roti și înclina în spațiul de lucru, permițându-vă să ajungeți la toate zonele piesei, fără interferențe sau coliziuni. Acest lucru produce o incintă de lucru cilindrică mai mică decât cursele mașinii.

COMPARAȚIE DESCĂRCARE

OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

VIDEOCLIPURI

Demonstrație de tăiere cu UMC-1000

Vedeți UMC-1000 în acțiune! Urmăriți această mașină cu axa a 5 a care prelucrează piese complexe cu laturi multiple. Cu curse mai mari și un platou mai mare, UMC-1000 este excelent pentru prelucrarea cu axa a 5 a a pieselor mari și complexe.

SIMPLIFICAȚI PRELUCRAREA 3+2 ȘI PE 5 AXE

Utilizând DWO/TCPC (Originile dinamice / Controlul punctului central al sculei) puteți să creați mai devreme programul dvs. CAM și apoi să plasați sistemul de suport piesă și piesa oriunde pe masă, fără a fi nevoie să reporniți programul!

PIESE MAI MARI? NICIO PROBLEMĂ!

UMC-1000 este alegerea perfectă pentru atelierele care doresc soluții pentru utilizarea ușoară a axei a 5-a, pentru a gestiona piese mai mari. Oferă aceeași valoare și performanță verificată de atelier, precum modelul extrem de popular UMC-750, dar cu un platou mai mare și curse mai lungi.

AXA A 5-A PENTRU FIECARE ATELIER

În acest prim videoclip din seria noastră „Nu vă temeți de axa a 5-a”, John Nelson explică de ce prelucrarea în 5 axe este mai simplă ca niciodată și de ce orice atelier poate fi un atelier cu prelucrare în 5 axe.

MĂRTURIILE CLIENȚILOR


Kibbetech

Am achiziționat mașinile noastre VF-4SS și ST-20 la începutul lunii decembrie 2018. Ne-am extins cu UMC-1000 în martie 2021. Utilizăm UMC-1000 pentru multe componente de suspensie noi și existente. Putem lua piese cu 5 până la 9 setări diferite și să le putem realiza cu 2 setări. Mașina noastră Haas a schimbat complet modul în care proiectăm și construim componentele noastre, putând controla acest proces la nivel intern. Haas a fost alegerea perfectă pentru noi atunci când am decis să aducem prelucrarea în cadrul companiei. Timpul pe care îl economisim la setări plătește mașina.


– Ryan Kibbe, CEO

 

 

PRODUSE ASOCIATE

PRODUCȚIE MAI MARE

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Freza verticală CNC de mare viteză pentru profilarea în 5 axe, cu curse de 762 x 635 x 635 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

ABORDARE DIFERITĂ

Haas UMC-1000

UMC-1000

Centru vertical CNC în 5 axe, cu curse de 762 x 635 x 635 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MAI MULTE CURSE

Product Image

VF-6/40TR

Freză verticală CNC înclinabilă, cu curse de 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Prezentare generală


UMC-1000 oferă curse mai lungi și un platou mai mare decât UMC-750 și beneficiază de un număr mai mare de îmbunătățiri în ceea ce privește designul.

Îmbunătățiri în ceea ce privește designul ale centrului de prelucrare universal:

  • Acționări rotative cicloidale
  • Uși pentru operator mai ușoare
  • Consolă de comandă montată frontal
  • Funcție pentru confortul operatorului, pentru acces ușor
  • Ferestre mari laterale
  • Bază turnată mai rigidă
  • Rezervor pentru lichidul de răcire pliant, standard

 

Acționări rotative cicloidale

Sistemul de antrenare rotativă cicloidală, proiectat pentru mașinile-unelte și roboți, furnizează o combinație excelentă între viteză, precizie și durabilitate pe ambele axe B și C. Designul robust oferă o durată de funcționare lungă, cu operațiuni de mentenanță puține sau chiar inexistente, și este rezistent la accidente. Acționarea rotativă cicloidală poate fi condusă spre înapoi, pentru a absorbi energia dintr-un impact. Capacitatea forței de șoc este de 5 ori valoarea cuplului nominal al cutiei de viteză, iar întreaga cutie de viteză este un simplu înlocuitor direct, în cazul producerii unei defecțiuni. 

Îmbunătățiri pentru ușa operatorului


Ușa UMC-1000 se montează în interiorul incintei, lucru care mărește partea de jos a deschiderii incintei și furnizează un control mai bun al șpanului. 

Montarea consolei de comandă


Designul cu montare internă al ușii UMC-1000 permite consolei de comandă să fie montată în fața mașinii, într-o poziție convenabilă pentru operator.  

Funcții pentru confortul operatorului

Funcțiile pentru confortul operatorului ale modelului UMC-1000 se găsesc pe partea frontală a mașinii pentru acces ușor, inclusiv raftul de portsculă pentru depozitare, masa de lucru,  menghina de portsculă, tava pentru depozitare și un furtun pentru clătire.

Design cu ferestre laterale

Mutarea consolei de comandă în fața UMC-1000 ne-a permis să mărim dimensiunea ferestrei și să o facem să se deschidă plin glisare. Acest lucru oferă acces la platoul mașinii și, de asemenea, permite adăugarea unui fond de palete sau a oricărui accesoriu de automatizare.

Bază turnată și rezervor pentru lichidul de răcire

Baza turnată a UMC-1000 este rigidă și compactă, îmbunătățind performanța de așchiere și permițând utilizarea rezervorului nostru pliant pentru lichidul de răcire de 55 de galoane (208 litri), pentru efectuarea cu ușurință a operațiunilor de curățare și mentenanță. Un rezervor opțional pentru lichidul de răcire de 95 de galoane (360 de litri) este disponibil, iar ambele rezervoare acceptă opțiunile noastre Separator de ulei și Realimentare cu lichid de răcire, pentru a ajuta la creșterea productivității.    

Curse S.A.E METRIC
Axa X 40.00 in 1016 mm
Axa Y 25.00 in 635 mm
Axa Z 25.00 in 635 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 30.6 in 777 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Axa A S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Cuplu frână 200 ft-lbf 271 Nm
Balans piesă maxim 11.9 in 302 mm
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Cuplu frână 2000 ft-lbf 2712 Nm
Masă S.A.E METRIC
Lungime 40.0 in 1016 mm
Lățime 15.0 in 381 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Număr de canale T standard 1 1
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 650 ipm 16.5 m/min
Curse rapide pe X 900 ipm 22.9 m/min
Curse rapide pe Y 900 ipm 22.9 m/min
Curse rapide pe Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 3300 lbf 14680 N
Tracțiune Y maximă 3300 lbf 14680 N
Tracțiune Z maximă 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 5.0 in 127 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 12 in 305 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 2.80 s 2.80 s
Șpan-la-șpan (mediu) 3.60 s 3.60 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Paletă export 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Greutate 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Paletă internă pentru ladă cu capac din tablă 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Paletă export pentru ladă cu capac din tablă 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Greutate pentru lada cu capac din tablă 1164 lb 528 kg

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Conformitate cu reglementările privind exportul
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255