My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
    26. Українська
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
    26. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

T5C4

T5C4

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Indexor înclinabil cu 4 capuri 5C

T5C4 este o unitate rotativă înclinabilă cu axă dublă cu 4 arbori principali rotativi și bucșă elastică 5C. Prindeți piesele dvs. utilizând bucșe elastice 5C sau strângeți-le prin înfiletarea mandrinelor cu 3 fălci în capurile arborelui principal. Unitatea nu are capacitatea de închidere a bucșei elastice, precum modelele standard. Sunt disponibile obturatoare opționale de bucșe elastice.

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare pe axa a 4 a și axa a 5 a și versiunea de software NGC 100.19.000.1100 sau mai recentă pentru funcționarea pe axa a 4 a și axa a 5 a complete.

  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a și a 5-a.
  • Productivitate ridicată cu ajutorul arborilor principali rotativi multipli
  • Conexiunea tip conectare și folosire la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • Fabricat în S.U.A.
  • 4 Arborii principali
  • 5C Dimensiunea bucșei elastice
  • 25 ft-lb Cuplu maxim
  • 200 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
Configurare și preț
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Pliant seria rotativă

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI

Ghid referitor la modelele de indexoare cu înclinare

____________________________________________________

Nu știți de unde să începeți? Vizionați acest ghid video referitor la modele, pentru a găsi cea mai bună variantă pentru necesitățile dvs.!

GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
Nouă dvs. unitate rotativă compactă în 5 axe
Dacă produceți piese mici și aveți setări multiple, această masă rotativă este soluția perfectă. Extrem de rapidă și precisă, TRT100 se potrivește aproape cu fiecare freză Haas și vă va ajuta să scurtați durata ciclurilor și să sporiți eficiența atelierelor dvs.
PRODUSE ASOCIATE

Un singur arbore principal rotativ

Haas T5C

T5C

Indexorul înclinabil 5C

  • 1 Arborii principali
  • 5C Dimensiunea bucșei elastice
  • 60 ft-lb Cuplu maxim
  • 410 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Doi arbori principali rotativi

Haas T5C2

T5C2

Indexor înclinabil cu 2 capuri 5C

  • 2 Arborii principali
  • 5C Dimensiunea bucșei elastice
  • 25 ft-lb Cuplu maxim
  • 200 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Trei arbori principali rotativi

Haas T5C3

T5C3

Indexor înclinabil cu 3 capuri 5C

  • 3 Arborii principali
  • 5C Dimensiunea bucșei elastice
  • 25 ft-lb Cuplu maxim
  • 200 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Greutate maximă pe platou 5 lb 2.3 kg
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
Viteză maximă 60 °/sec 60 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Excentricitate maximă 0.0005 in 0.013 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Înălțime centru 6.000 in 152.40 mm
Raport de angrenare 90:1 90:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
Număr 4 4
Viteză maximă 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 25 ft-lbf 34 Nm
Filetare cap 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
Excentricitate maximă 0.0004 in 0.010 mm
Joc de întoarcere 50 arc-sec 50 arc-sec
Înălțime centru 6.000 in 152.40 mm
Raport de angrenare 60:1 60:1
Dimensiunea bucșei elastice 5C 5C
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Rotație/pas maxim ± 120 ° ± 120 °
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Precizie (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Dia angrenaj melc-roată 6.3 in 160 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Precizie (±) ± 60.0 arc-sec ± 60.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Dia angrenaj melc-roată 2.8 in 71 mm
General - A (tilt) S.A.E METRIC
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Greutate S.A.E METRIC
Masă 471 lb 213.6 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 47.0 in x 24.0 in x 19.0 in 119 cm x 61 cm x 48 cm
Greutate 620 lb 282.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
T5C4 EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 GR-510 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
T5C4 GR-712 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
T5C4 MINIMILL POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
T5C4 MINIMILL2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
T5C4 SMINIMILL POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
T5C4 SMINIMILL2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
T5C4 TM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 TM-3P POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4-I POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 MINIMILL-UK POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
T5C4 VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4SS-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 MINIMILL-EDU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
T5C4 DC-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-4SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 DC-4/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-14SS POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-14 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.