My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Auto Door (AUTO DOOR-MILL)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

Ușă automată pentru freze

    DOAR CNY
Mărește productivitatea și reduce oboseala operatorului
  • Prezentare generală
  • Trimiteți informațiile

Măriți productivitatea și reduceți eforturile operatorilor, cu ușa automată de la Haas. Ușa automată deschide ușile mașinii în mod automat, printr-o codare M*, sau le poate deschide manual, printr-un buton din consola de comandă. Acest lucru reduce oboseala operatorului în timpul operațiunilor de prelucrare repetitivă și permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare. Ușile se închid automat la începerea ciclului și pot fi controlate prin setări, pentru a se deschide la sfârșitul unui ciclu sau la o oprire opțională.

  • Funcționează automat, prin codare M*, sau manual, printr-un buton din consola de comandă
  • Reduce oboseala operatorului, în timpul operațiilor de prelucrare repetitive
  • Permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare
  • Se închide automat la începere ciclului și se poate deschide automat la sfârșitul ciclului sau la o oprire opțională

NOTĂ: Codurile M funcționează numai în timp ce mașina recepționează un semnal de celulă sigură de la un robot sau are o barieră luminoasă instalată.

Recently Updated

Noutăți – Ușă automată


Ușa noastră automată simplă și fiabilă nu doar că reduce oboseala operatorului în timpul operațiunile de prelucrare repetitive, ci mărește și productivitatea. Cuplați ușa automată cu un încărcător de piese robotic și încercați să lăsați mașina să funcționeze nesupravegheată, permițându-i operatorului să se ocupe de alte sarcini necesare.

UȘĂ AUTOMATĂ

"Îmi place foarte mult"

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

JOHN SAUNDERS | PROPRIETAR | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders este proprietarul Saunders Machine Works și postează frecvent videoclipuri pe canalul său de YouTube CNC NYC.  Un operator autodidact, John a devenit un personaj cunoscut în industria producătoare și de prelucrare.  Scopul său este să educe și să inspire viitoarea generație de operatori și antreprenori din producție.

Vizualizați mai multe videoclipuri cu John pe canalul său de YouTube:  NYC | CNC

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.