Auto Door (AUTO DOOR-MILL)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

ミル用自動ドア

    CNY限定
生産性を向上し、オペレーターの疲労を軽減
  • 概要
  • 情報を送信

Haas自動ドアを使用することにより、生産性が向上し、オペレーターの負担を軽減できます。機械のドアは、Mコード*を使い自動ドアで自動的に開くことも、あるいはコントロールペンダントのボタンを使って手動で開くこともできます。これにより、反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減するほか、ロボティックローダーの併用により無人運転が可能になります。ドアはサイクル開始時に自動的に閉じ、設定によりサイクル終了時またはオプションの停止時に開くように制御できます。

  • Mコード*による自動操作、またはコントロールペンダントのボタンによる手動操作
  • 反復加工時のオペレーターの疲労を軽減
  • ロボティックローダーとの併用で無人運転が可能
  • サイクル開始時に自動的に閉じ、サイクル終了時またはオプションの停止時に自動で開くことが可能

注意:Mコードは、機械がロボットからセルセーフ信号を受信している間か、ライトカーテンが取り付けられている場合にのみ機能します。

Recently Updated

新製品 - 自動ドア


シンプルで信頼できる自動ドアは、反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減するだけでなく、生産性を高めます。ロボティックパーツローダーと併用すれば、機械の無人運転が可能となり、オペレーターが他の仕事を行う余裕を与えます。

自動ドア

"ものすごく気に入っています"

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

ジョン・サンダース | オーナー | Saunders Machine Works社

ジョン・サンダースは、Saunders Machine Works社のオーナーであり、彼の NYC CNC YouTubeチャンネルに頻繁にビデオを投稿しています。独学の機械工であるジョンは、機械加工および製造業界で有名な人物になりました。 彼は、次世代の機械工と製造業の起業家を教育し、刺激することに重点を置いています。

ジョンの YouTube チャンネルでその他の動画をご覧ください:  NYC | CNC

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。