MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
High-Intensity Lighting (HIL-L)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Iluminare de mare intensitate

    DOAR CNY
Luminează spațiul de lucru al mașinii dvs.

V-ați săturat să nu dispuneți de suficientă lumină pentru a încărca sau a inspecta corespunzător piesele din mașină? Opțiunea de iluminare de mare intensitate include o pereche de lămpi LED foarte luminoase ce pot fi ajustate cu ușurință, pentru a ilumina perfect spațiul de lucru al mașinii dvs. 

  • Informații opțiune

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE DE SERVICE

VIDEOCLIPURI

Opțiunea iluminare de mare intensitate prezintă lumini eficiente energetic ce se aprind automat, când ușile sunt deschise, și se sting, când acestea sunt închise. Pot fi aprinse/stinse și manual.
  • Se aprind automat, când ușa este deschisă, și se sting când aceasta este închisă 
  • Lămpile LED oferă lumină intensă fără căldură și economisesc costurile energetice
  • Iluminare intensă și egală pentru spațiul de lucru al mașinii
  • Poziție ajustabilă pentru rezultate optime 
Documente de service
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Opțiunea de iluminare de mare intensitate


Opțiunea de iluminare de mare intensitate furnizează lumină puternică exact acolo unde mecanicul/operatorul are mai multă nevoie. Aceste lumini LED utilizează foarte puțină putere, nu se încălzesc și sunt complet reglabile.

Recently Updated

Iluminare de mare intensitate a strungului


Opțiunea de iluminare de mare intensitate Haas pentru strungurile din seria ST, la fel ca în cazul frezelor, este ușor de orientat spre obiectele care trebuie văzute mai bine. Nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu cablurile de alimentare; acestea vin gata conectate la mașină și se activează și dezactivează automat.

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.