My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Chip Conveyor

Transportorul de șpan

Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.

Transportorul de șpan de tip cu curea îndepărtează automat șpanul din mașină, evacuându-l la înălțimea unui butoi standard. Unghiul de ridicare bruscă a jgheabului pentru șpan reduce la minimum scurgerea lichidului de lichidul de răcire.

  • Se inversează în mod automat dacă se produce un blocaj
  • Activat printr-un cod M sau de la consola de comandă
  • Setările controlează intervalul și durata funcționării
  • Funcționarea automată crește eficiența energetică
  • Unghiul de ridicare reduce la minimum pierderea de lichid de răcire
  • Evacuează la înălțimea unui butoi standard

Setările care controlează funcționarea transportorului de șpan automat

  • Setarea 114 CONVEYOR CYCLE controlează intervalul în care transportorul de șpan de tip bandă va porni funcționarea automată în timpul unui ciclu.
  • Setarea 115 CONVEYOR ON-TIME controlează durata în care transportorul de șpan de tip bandă va rula în timpul funcționării automate.
  • Setarea 196 CONVEYOR SHUTOFF specifică perioada în care se așteaptă fără activitate, înainte de a opri transportorul de șpan.

NOTĂ: Ușile operatorului trebuie să fie închise, pentru ca transportorul de șpan de tip bandă să funcționeze.

Programați funcționarea transportorului de șpan

  • M31 pornește transportorul de șpan de tip bandă în direcția înainte, pentru a elimina șpanul. 
    • Când este pornit și mașina derulează un ciclu, transportorul de șpan va rula pe perioada specificată în Setarea 115 CONVEYOR ON-TIME, iar apoi se va opri.
    • Când este pornit și mașina derulează un ciclu, transportorul de șpan va reporni după perioada din Setarea 114 CONVEYOR CYCLE și va rula pe durata specificată în Setarea 115.
    • În timp ce mașina derulează un ciclu, puteți porni transportorul apăsând butonul [CHIP FWD] de pe tastatură. Când este pornit, setările 114 și 115 au același efect ca cel descris mai sus.
    • .
    • Dacă setarea 114 este configurată la zero, nu se va produce operarea automată a benzii transportoare.
       
  • M33 oprește funcționarea benzii transportoare în timp ce derulează un ciclu.
    • Opriți manual transportorul de șpan în timp ce derulează un ciclul, apăsând tasta [CHIP STOP] de pe tastatură. Aceasta oprește întreaga funcționare automată a transportorului de șpan, în timp ce derulează un ciclu.

Funcționarea manuală

  • Apăsați butonul [CHIP FWD] de pe tastatură, pentru a porni transportorul de șpan de tip bandă în direcția înainte, spre a elimina șpanul. 
  • Apăsați butonul [CHIP REV] de pe tastatură, pentru a porni transportorul de șpan de tip bandă în direcția înapoi, pentru a elimina un blocaj.
  • Apăsați butonul [CHIP STOP] de pe tastatură, pentru a opri transportorul de șpan de tip bandă.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.