Chip Conveyor

チップコンベヤ

Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.

ベルトスタイルのチップコンベヤは、自動的に機械からチップを取り除き、標準的なバレルの高さで排出します。チップシュートの急勾配のリフト角度は、クーラントの排出を最小限に抑えます。

  • 詰まりが発生すると自動的に反転
  • Mコードまたはコントロールペンダントで起動
  • 動作間隔と時間は設定で制御
  • 自動動作でエネルギー効率を向上
  • リフト角度がクーラントの排出を最小化
  • 標準的な工業用バレルの高さで排出

自動コンベヤ動作を制御する設定

  • 設定114 CONVEYOR CYCLEで、ベルト式コンベヤがサイクル中に自動運転を開始する間隔を制御します。
  • 設定115 CONVEYOR ON-TIMEで、ベルト式コンベヤが自動運転中に稼動する時間を制御します。
  • 設定196 CONVEYOR SHUTOFFで、コンベヤを停止する前にアクティビティなしで待機する時間を指定します。

注記:ベルト式コンベヤを操作するには、オペレーターのドアを閉じる必要があります。

コンベヤ動作をプログラミング

  • M31は、ベルト式コンベヤを最初に順方向で動かすことでチップを取り除きます。 
    • 起動すると、機械のサイクル中、コンベヤは「設定115 CONVEYOR ON-TIME」で指定された時間にわたって動作し、その後停止します。
    • 起動すると、機械のサイクル中、コンベヤは「設定114 CONVEYOR CYCLE」の時間後に再起動し、「設定115」で指定された時間にわたって動作します。
    • 機械のサイクル中に、キーボードの[CHIP FWD]ボタンを押すとコンベヤを始動できます。起動すると、設定114と115は上記と同様に機能します。
    • 設定114をゼロに設定すると、自動コンベヤ動作は発生しません。
       
  • M33はサイクル中の自動コンベヤ動作をすべて停止します。
    • サイクル中にコンベヤを手動で停止するには、キーボードの[CHIP STOP]ボタンを押します。これにより、サイクル中の自動コンベヤ動作はすべて停止します。

手動操作

  • キーボードの[CHIP FWD]ボタンを押すと、チップを除去するために、ベルト式コンベヤが前方に始動します。
  • キーボードの[CHIP REV]ボタンを押すと、詰まりを解消するために、ベルト式コンベヤが反転始動します。
  • キーボードの[CHIP STOP]ボタンを押すと、ベルト式コンベヤが停止します。