My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Con 50 - Piston de eliberare a sculei - Ajustare înălțime - VMC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

Con 50 - TRP - Ajustare înălțime - VMC


Con 50 - Piston de eliberare a sculei - Ajustare înălțime - VMC

- Salt la secțiune - 1. Scule necesare 2. VMC - Con 50 - TRP - Ajustare înălțime (8 pași) 3. Con 50 - TRP - Ajustare înălţime - Instalare bailag (7 pași) 4. Con 50 - TRP - Comutator simplu - Ajustare (5 pași) Back to Top

Scule necesare

  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)

VMC - Con 50 - TRP - Ajustare înălțime

1

Centraţi masa sub axa Z.

Puneţi un suport de scule [1] fără a-l tăia în ax.

Puneți o bucată de hârtie [2] pe masă pentru a proteja masa.

Puneţi blocul de aluminiu [3] pe coală de hârtie.

2

Deplasați axa Z în direcţia negativă (-) până când portscula este la aproximativ 0,30" (8 mm) distanță față de partea superioară a blocului.

3

Apăsați [.001/1].

Deplasați axa Z în direcţia negativă (-), câte o treapă pe rând. Deplasați până când portscula atinge uşor blocul.

Blocul se poate deplasa pe axele X şi Y, dar nu pe axa Z.

 Atenție: Nu apăsaţi [tool-release button]. Aceasta determină supraîncărcarea axei Z.

4

Apăsați [POSIT] pentru a arăta afişajul Poziţiei.

Apăsați [ORIGIN] pentru a schimba afişajul poziţiei la zero.

5

Apăsați [.01/10].

Deplasați axa Z în direcţia pozitivă (+) 0,06" (1,52 mm) deasupra blocului.

6

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta [tool-release button].

Cu forţă moderată, încercaţi să mutaţi blocul de aluminiu. Dacă blocul nu se mișcă, treceți la Pasul 7.  Dacă blocurile sunt mutate:

Mutați axa Z în direcţia negativă (-) de 0,01” (0,254 mm) cu o treaptă 0,05" (1,27 mm) deasupra blocului.

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta [tool-release button].

Încercaţi să mutaţi blocul de aluminiu. Dacă blocul se mișcă repetați acest pas până când nu puteți deplasa blocul. Înregistrați numărul de trepte în care trebuie să mutați arborele principal, până când nu mai puteți deplasa blocul. Numărul de trepte este numărul de bailaguri de 0,010" pe care trebuie să le scoateți din furca TRP.

 Notă: Aceasta este opusul reglării TRP cu con 40. Pentru TRP cu con 40 numărul de trepte este numărul de bailaguri de adăugat.

7

Eliberaţi [tool-release button].

Apăsați [.01/10].

Deplasați axa Z în direcţia pozitivă (+) de 0,01” (0,254 mm) cu o treaptă şi 0,07" 1,78 mm deasupra blocului.

8

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta [tool-release button].

Încercaţi să mutaţi blocul de aluminiu. Dacă TRP are înălţimea corectă, blocul se poate mişca atunci când aplicaţi o forţă moderată.

Dacă blocul nu se mișcă:

Eliberaţi [tool-release button].

Deplasați axa Z în direcţia pozitivă (+) de 0,01” (0,254 mm) cu o treaptă şi 0,08" (2,03 mm) deasupra blocului.

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta [tool-release button].

Încercaţi să mutaţi blocul de aluminiu. Dacă blocul nu se mișcă, repetați acest pas până când nu puteți deplasa blocul. Înregistrați numărul de trepte necesare pentru a deplasa arborele principal pentru a lăsa blocul să se miște. Numărul de trepte este numărul de bailaguri de 0,010" de adăugat pe furcile TRP.

 Notă: Aceasta este opusul reglării TRP cu con 40. Pentru TRP cu con 40 numărul de trepte este numărul de bailaguri care trebuie îndepărtate.

Con 50 - TRP - Ajustare înălţime - Instalare bailag

1

Dacă blocul se mută:

Înregistrați numărul de trepte necesare pentru a deplasa arborele principal pentru a lăsa blocul să se miște. Numărul de trepte este numărul de bailaguri 0,010" de adăugat la furca TRP.

 Notă: Aceasta este opusul reglării TRP cu con 40. Pentru TRP cu con 40 numărul de trepte este numărul de bailaguri care trebuie îndepărtate.

2

Dacă blocul nu se mișcă:

Înregistrați numărul de trepte necesare pentru a deplasa arborele principal până când nu mai puteți muta blocul. Numărul de trepte este numărul de bailaguri de 0,010" pe care trebuie să le scoateți din furca TRP.

 Notă: Aceasta este opusul reglării TRP cu con 40. Pentru TRP cu con 40 numărul de trepte este numărul de bailaguri de adăugat.

3

Scoateți TRP.  Consultaţi: VMC- Piston de eliberare a sculei cu con 50 - Înlocuire

Utilizați ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] dacă este echipat cu un codificator fără contact, pentru a preveni deteriorarea inelului codificatorului [2].

4

Îndepărtaţi furca TRP [3], bailagurile [2] şi distanţierele [3] de pe TRP.

5

Introduceți numărul corect de bailaguri pentru furcă [2] între fiecare dintre distanțiere [1] și furca TRP [3].

6

Distanțiere TRP

Faceți o stivă [1] care are şaiba de nailon [3], bailagurile [4] şi distanţierul [5] în secvenţa indicată.

Așezați stiva pe unul dintre șuruburile TRP [2]. Aceasta aliniază bailagurile, șaibele și distanțierele [6].

Utilizaţi banda electrică [8] pentru a fixa stiva [7]. Banda fixează bailagurile şi şaiba în poziţie atunci când instalaţi TRP.

Utilizaţi banda pentru a face (4) stive egale de bailaguri pentru TRP.

7

Instalaţi TRP. Consultaţi:  VMC- Piston de eliberare a sculei cu con 50 - Înlocuire

Repetaţi "VMC - Con 50 - Piston cu eliberare a sculei (TRP) - Ajustare înălțime" şi "Con 50 - Piston cu eliberare a sculei - Instalare bailag" până când înălţimea TRP este corectă.

Atunci când înălțimea TRP este reglată corect, instalați racordul TSC și tubul prelungitor, dacă este îndepărtat.

Con 50 - TRP - Comutator simplu - Ajustare

1

Apăsați [PARAM/DGNOS] de (2) ori.

Navigați la fila I/O .

Asiguraţi-vă că Draw Bar Open = 0 şi că Draw Bar Closed=1.

2

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta [tool-release button].

Găsiți piulița pentru reglare. Utilizaţi o cheie [1] pentru a roti piuliţa.

Răsuciţi piuliţa până când lumina de pe comutator [2] se stinge.

Răsuciţi piuliţa 1/4 din rotaţie în aceeaşi direcţie.

Eliberaţi [tool-release button], lumina se aprinde [3]. Comutatorul este reglat corect.

3

Apăsaţi [tool-release button] de (2) sau de mai multe ori.

Asiguraţi-vă că lumina [2] de pe comutator se stinge [2] cu fiecare apăsare a butonului.

4

Apăsați [PARAM/DGNOS].

Navigați la fila I/O .

Asigurați-vă Draw Bar Closed =  1.

 Notă: Cu o singură comutare TRP, Draw Bar Closed câmpul nu se schimbă de la 1.

5

Deplasați axa Z în direcţia negativă (-) 0,01" (0,254 mm) până la 0,05" (1,27 mm) de la bloc.

Apăsaţi [tool-release button].

Asiguraţi-vă că Draw Bar Open = 0.

Deplasați axa Z în direcţia negativă (-) 0,01" (0,254 mm) până la 0,06" (1,524 mm) de la bloc.

Apăsaţi [tool-release button].

Asiguraţi-vă că Draw Bar Open = 1.

Dacă reglarea comutatorului este corectă, Draw Bar Open =  1 la 0,06" (1,52 mm) şi = 0 la 0,05" 1,27 mm. Dacă reglarea nu este corectă, repetaţi paşii 2 şi 3.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.