My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Cobot Stand, Adjustable (CBT STAND-ADJ 24-36)

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Nastaviteľný stojan pre kobota, 24" – 36" (610 – 914 mm)

    IBA CNY
Jednoduché nastavenie výšky vášho kobota
  • Informácie o doplnkoch
  • Špecifikácie

TECHNICKÝ POPIS

DOKUMENTY

DOSTUPNÉ NA TÝCHTO STROJOCH

Jednoduché a rýchle nastavenie výšky kobota pre lepší dosah v závislosti od aplikácie. Tento robustný teleskopický stojan je možné nastaviť v rozsahu výšky od 24" do 36" (610 – 914 mm) v prírastkoch po 2" (51 mm). 

  • Jednoduché nastavenie od 24" do 36" (610 – 914 mm)
  • Horná montážna doska je vhodná pre všetky koboty Haas
  • Základná doska má vyrovnávacie skrutky pre jednoduché nastavenie
  • Odolná konštrukcia zo štvorcových trubíc/plechu

 

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Rozmery hornej a základnej dosky

Stiahnite si 3D model

  • 3D model (ZIP)
SERVISNÉ DOKUMENTY
K DISPOZÍCII NA NASLEDUJÚCICH STROJOCH
Systém merania Univerzálny – ANSI, ISO
Typ Podstavec
Séria robotov HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1 000 mm), HC15 (15 kg x 1 300 mm)
Materiál Oceľ
[a] Rozmer 10,551 palca \ 268,0 mm
[b] Rozmer 8,976 palca \ 228,0 mm
[c] Rozmer 9,449 palca \ 240,0 mm
[d] Rozmer 8,465 palca \ 215,0 mm
[OAL] Celková dĺžka 11,8 palca \ 300,0 mm
[OAW] Celková šírka 11,8 palca \ 300,0 mm
[OAH] Celková výška 24,0 – 36,0 palca \ 609,6 – 914,4 cm
Prírastkový krok 2,0 palca \ 50,8 mm
Hmotnosť 78,0 libry \ 35,4 kg

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.