Cobot Stand, Adjustable (CBT STAND-ADJ 24-36)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


可调节协作机器人支架,24"-36"

    仅人民币
轻松调整协作机器人的高度
  • 选项信息
  • 规格

概览

文档

可用于这些机床

根据您的应用,轻松快速地调整协作机器人的高度,以获得更好的覆盖范围。这种坚固的伸缩支架可调整为 24" 到 36"(610-914 毫米)的高度,以 2"(51 毫米)为增量。 

  • 轻松从 24" 调整到 36"(610-914 毫米)
  • 顶部安装板适用于所有 Haas 协作机器人
  • 底板具有调平螺钉,便于调整
  • 重型方管/铂金结构

 

技术文档

顶板和底板尺寸

下载 3D 模型

  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
服务手册
适用于以下机床设备
测量系统 通用 - ANSI、ISO
类型 底座
机器人系列 HC5 (5kg x 800mm)、HC10 (10kg x 1000mm)、 HC15 (15kg x 1300mm)
材料 钢
[a] 尺寸 10.551 in \ 268.0 mm
[b] 尺寸 8.976 in \ 228.0 mm
[c] 尺寸 9.449 in \ 240.0 mm
[d] 尺寸 8.465 in \ 215.0 mm
[OAL] 总长度 11.8 in \ 300.0 mm
[OAW] 总宽度 11.8 in \ 300.0 mm
[OAH] 总高度 24.0-36.0 in \ 609.6-914.4 cm
增量步长 2.0 in \ 50.8 mm
重量 78.0 lb \ 35.4 kg