My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Cobot Stand, Adjustable (CBT STAND-ADJ 24-36)

Product Image

DOWNLOAD ET SPECIALTILBUD MED DET SAMME PÅ ENHVER HAAS MASKINE

FÅ ET TILBUD


Justerbart cobotstativ, 24"-36"

    KUN CNY
Juster nemt højden på din cobot
  • Oplysninger om tilvalg
  • Specifikationer

OVERSIGT

DOKUMENTER

FÅS TIL DISSE MASKINER

Juster nemt og hurtigt højden på cobotten for at få bedre rækkevidde, afhængigt af din anvendelse. Dette robuste teleskopiske stativ justeres fra 610-914 mm (24" til 36") i højden i 51 mm (2") inkrementel. 

  • Justeres nemt fra 610-914 mm (24" til 36")
  • Den øverste monteringsplade accepterer alle Haas-cobotter
  • Basispladen har nivelleringsskruer for nem justering
  • Robust firkantet rør-/pladedelkonstruktion

 

TEKNISKE DOKUMENTER

Topplade og bundpladedimensioner

Download 3D-model

  • 3D-model (ZIP)
SERVICEDOKUMENTER
TILGÆNGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
Målesystem Universalt - ANSI, ISO
Type Piedestal
Robot serie HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm),  HC15 (15 kg x 1300 mm)
Materiale Stål
[a] dimension 10,551 in / 268,0 mm
[b] dimension 8,976 in / 228,0 mm
[c] dimensioner 9,449 in / 240,0 mm
[d] dimension 8,465 in / 215,0 mm
[OAL] samlet længde 11,8 in / 300,0 mm
[OAW] samlet bredde 11,8 in / 300,0 mm
[OAH] samlet højde 24,0-36,0 in / 609,6-914,4 mm
Inkrementelt trin 2,0 in. / 50,8 mm
Vægt 78,0 lb / 35,4 kg

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.