My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Cobot Stand, Adjustable (CBT STAND-ADJ 24-36)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Säädettävä kobottijalusta, 24–36 tuumaa

    VAIN CNY
Säädä kobotin korkeutta helposti
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot

Yleistä

ASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Voit helposti ja nopeasti säätää kobotin korkeutta paremman ulottuvuuden saavuttamiseksi käyttökohteen mukaan. Tämä tukeva teleskooppijalusta voidaan säätää 24–36":n (610–914 mm) korkeudelle 51 mm:n (2") inkrementein. 

  • Helppo säätää 24–36 tuuman (610–914 mm) korkeudelle
  • Yläkiinnityslevy on yhteensopiva kaikkien Haasin kobottien kanssa
  • Pohjalevyssä on tasausruuvit, jotka helpottavat säätämistä
  • Raskaaseen käyttöön tarkoitettu neliönmuotoinen putki / metallilevyrakenne

 

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

Ylälevyn ja pohjalevyn mitat

Lataa 3D-malli

  • 3D-malli (ZIP)
PALVELUASIAKIRJAT
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA
Mittausjärjestelmä Yleismalli – ANSI, ISO
Tyyppi Jalusta
Robottisarja HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1 000 mm),  HC15 (15 kg x 1 300 mm)
Materiaali Teräs
[a] Mitat 10,551 tuumaa \ 268,0 mm
[b] Mitat 8,976 tuumaa \ 228,0 mm
[c] Mitat 9,449 tuumaa \ 240,0 mm
[d] Mitat 8,465 tuumaa \ 215,0 mm
[OAL] Kokonaispituus 11,8 tuumaa \ 300,0 mm
[OAW] Kokonaisleveys 11,8 tuumaa \ 300,0 mm
[OAH] Kokonaiskorkeus 24,0–36,0 tuumaa \ 609,6–914,4 cm
Inkrementaalinen askel 2,0 tuumaa \ 50,8 mm
Paino 78,0 lb \ 35,4 kg

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.