My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Cobot Stand, Adjustable (CBT STAND-ADJ 24-36)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Suport Cobot reglabil, 24"-36"

    DOAR CNY
Reglați cu ușurință înălțimea cobotului
  • Informații opțiune
  • Specificații

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Reglați ușor și rapid înălțimea cobotului pentru o anvergură mai bună, în funcție de aplicația dvs. Acest suport telescopic solid se reglează de la înălțimea de 24" la 36" (610-914 mm), în trepte de 2" (51 mm). 

  • Se reglează ușor de la 24" la 36" (610-914 mm)
  • Placa de montare superioară acceptă toți coboții Haas
  • Placa de bază are șuruburi de nivelare pentru o reglare ușoară
  • Structură cu tub rectangular/capac din tablă pentru trafic greu

 

DOCUMENTE TEHNICE

Dimensiunile plăcii superioare și ale plăcii de bază

Descărcare model 3D

  • Model 3d (ZIP)
DOCUMENTE DE SERVICE
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI
Sistem de măsurare Universal – ANSI, ISO
Tip Soclu
Seria de roboți HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Material Oțel
[a] Dimensiune 10,551 in \ 268,0 mm
[b] Dimensiune 8,976 in \ 228,0 mm
[c] Dimensiune 9,449 in \ 240,0 mm
[d] Dimensiune 8,465 in \ 215,0 mm
Lungime totală [OAL] 11,8 in \ 300,0 mm
[OAW] Lățime totală 11,8 in \ 300,0 mm
[OAH] Înălțime totală 24,0 - 36,0 in \ 609,6 - 914,4 cm
Pas incremental 2,0 in \ 50,8 mm
Greutate 78,0 lb \ 35,4 kg

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.