Cobot Stand, Adjustable (CBT STAND-ADJ 24-36)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


調整可能な協働ロボットスタンド、24インチ-36インチ

    CNY限定
協働ロボットの高さを簡単に調整
  • オプション情報
  • 仕様

概要

文書

これらの機械で使用可能

アプリケーションに応じて、協働ロボットの高さを簡単かつすばやく調整して、リーチを向上させます。この頑丈な伸縮スタンドは、高さ24インチから36インチ(610〜914 mm)に2インチ(51 mm)インクリメントみで調整します。 

  • 24インチから36インチ(610〜914mm)に簡単に調整可能
  • 上部取付けプレートはすべてのHaas協働ロボットを受け付けます
  • ベースプレートには調整が容易な水平調整ねじがあります
  • 頑丈な角形チューブ/シートメタル構造

 

技術ドキュメント

トッププレートとベースプレートの寸法

3Dモデルをダウンロード

  • 3Dモデル (ZIP)
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
測定システム ユニバーサル - ANSI、ISO
タイプ 台座
ロボットシリーズ HC5(5kg x 800mm)、HC10(10kg x 1000mm)、 HC15(15kg x 1300mm)
材料 スチール
[a]寸法 268.0mm
[b]寸法 228.0mm
[c]寸法 240.0mm
[d]寸法 215.0mm
[OAL]全長 300.0 mm
[OAW] 全幅 300.0 mm
[OAH] 全高 609.6~914.4mm
インクリメントステップ 50.8mm
重量 78.0 ポンド / 35.4 kg