My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Cobot Stand, Adjustable (CBT STAND-ADJ 24-36)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Support de cobot réglable, 24" à 36"

    CNY UNIQUEMENT
Ajustez facilement la hauteur de votre cobot
  • Informations sur les options
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTS

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Ajustez facilement et rapidement la hauteur du cobot pour une meilleure portée, selon votre application. La hauteur de ce support télescopique robuste s’ajuste dans une plage de 24" à 36" (610 à 914 mm), par incréments de 2" (51 mm). 

  • S’ajuste facilement de 24" à 36" (610 à 914 mm)
  • La plaque de montage supérieure est compatible avec tous les cobots Haas
  • La plaque de base a des vis de réglage pour un ajustement facile
  • Tube carré robuste/construction tôle métallique

 

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Dimensions de la plaque supérieure et de la plaque de base

Télécharger le modèle 3D

  • Modèle 3D (ZIP)
DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
Système de mesure Universel – ANSI, ISO
Type Socle
Série Robot HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm),  HC15 (15 kg x 1300 mm)
Matériau Acier
Dimension [a] 10,551 po\268,0 mm
Dimension [b] 8,976 po\228,0 mm
Dimension [c] 9,449 po\240,0 mm
Dimension [d] 8,465 po\215,0 mm
Longueur totale [OAL] 11,8 po\300,0 mm
Largeur totale [OAW] 11,8 po\300,0 mm
Hauteur totale [OAH] 24,0-36,0 po\609,6-914,4 cm
Étape incrémentielle 2,0 po\50,8 mm
Poids 78,0 lb\35,4 kg

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.