My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Cobot Stand, Adjustable (CBT STAND-ADJ 24-36)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Regulowany statyw kobota, 24"–36"

    TYLKO W WALUCIE CNY
Łatwe dostosowanie wysokości kobota
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Ułatwia regulację wysokości kobota w celu zwiększenia zasięgu, odpowiednio do zastosowania. Solidny statyw teleskopowy z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 24" do 36" (914 – 610 mm). Regulacja wysokości co 2" (51 mm). 

  • Łatwa regulacja wysokości w zakresie od 24" do 36" (610 – 914 mm)
  • Górna płyta montażowa jest kompatybilna ze wszystkimi kobotami Haas.
  • Płyta bazowa jest wyposażona we wkręty poziomujące ułatwiające regulację.
  • Wytrzymała konstrukcja z kwadratowego profilu / blachy

 

DOKUMENTY TECHNICZNE

Wymiary płyty górnej i płyty bazowej

Pobierz model 3D

  • Model 3D (ZIP)
DOKUMENTY SERWISOWE
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
System pomiaru Uniwersalny – ANSI, ISO
Typ Podstawa
Seria robotów HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Materiał Stal
Wymiar [a] 10,551 cala \ 268,0 mm
Wymiar [b] 8,976 cala \ 228,0 mm
Wymiar [c] 9,449 cala \ 240,0 mm
Wymiar [c] 8,465 cala \ 215,0 mm
Całkowita długość [OAL] 11,8 cala \ 300,0 mm
Szerokość całkowita [OAW] 11,8 cala \ 300,0 mm
Wysokość całkowita [OAH] 24,0 – 36,0 cala \ 609,6 – 914,4 cm
Odległość krokowa 2,0 cale \ 50,8 mm
Waga 78,0 funta \ 35,4 kg

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.