Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Single-Stage Pump (SINGLE STG CLT PUMP)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Eno-stopenjska črpalka emulzije

    SAMO CNY
Zanesljiv dovod hladilne poplavne emulzije
  • Informacije o opcijah

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Ta črpalka emulzije z enojnim rotorjem zagotavlja zanesljiv pretok in tlak za sisteme poplavne emulzije na številnih strojih Haas. 

  • Zanesljiv pretok in tlak
  • Črpalka 1 hp (0,75 kW)
  • Črpalka z enojnim impelerjem
  SAE Metrične enote
Moč 1 KM 0,75 kW
Hitrost pretoka 60 Hz 13 gpm @ 30 psi 49 l/min @ 2,1 bar
Tlak 60 Hz (izhod) 30 psi 2,1 bar
Tlak 60 Hz (vreteno) 18 psi 1,2 bar
Tlak na glavi 60 Hz 35 psi 2,4 bar
     
Hitrost pretoka 50 Hz 11 gpm @ 20 psi 42 l/min @ 1,4 bar
Tlak 50 Hz (izhod) 20 psi 1,4 bar
Tlak 50 Hz (vreteno) 12 psi 0,8 bar
Tlak na glavi 50 Hz 25 psi 1,7 bar
SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.